Nossos sensores a laser detectam com precisão pequenos alvos como porcas soldadas e clipes de montagem. Eles têm uma faixa de detecção muito maior que os sensores que usam luz padrão vermelha visível ou infravermelha.
Sensores fotoelétricos a laser LaserSight de 18 mm
Nossos sensores fotoelétricos a laser LaserSight™ de 18 mm cód. cat. 42CM correspondem à família de sensores fotoelétricos para uso geral destinados a aplicações industriais pesadas. Eles são fornecidos em um invólucro cilíndrico de 18 mm padrão industrial. Os cinco modos de detecção incluem feixe transmitido, difuso, retrorreflexivo, retrorreflexivo polarizado e supressão de fundo. Portanto, você pode usar esses sensores em diversas aplicações complexas.
Sensores fotoelétricos a laser de curto alcance
Nossos sensores fotoelétricos a laser de curto alcance cód. cat. 45MLD são sensores difusos de Classe II projetados para as indústrias de embalagem, manuseio de materiais e semicondutores. Esses sensores oferecem supressão de fundo por triangulação, estabelecendo um ponto focal fixo e suprimindo tudo além do ponto focal. As lentes rotativas também permitem ajustar o tamanho do ponto do feixe de laser no ponto focal para 0,5 mm (0,02 pol.) de forma a obter uma detecção precisa de alvos pequenos como detecção de aberturas, detecção de chips e detecção de trincas em aplicações de semicondutores e embalagem.
Sensores fotoelétricos a laser de medição
Nossos sensores fotoelétricos a laser de medição cód. cat. 45LMS oferecem uma excelente solução de medição de médio a longo alcance. Disponível em três alcances, este sensor usa o princípio de tempo de vôo (ToF) e tem um ponto de feixe relativamente pequeno, mesmo de uma distância de 50 m.
Sensores de medição de distância 45DMS
Nossos sensores de medição de distância cód. cat. 45DMS são ideais para medição precisa da distância de alvos e apresentam funcionalidade IO-Link para diagnóstico aprimorado e ligação a The Connected Enterprise®.
Sensores a laser de medição de distância longa
Nossos sensores a laser de medição de distância longa cód. cat. 45CPD são ideais para várias aplicações de medição sem contato de distância longa incluindo: verificação de erros, inspeção, medição de distância, verificação de posição de materiais, nível de pilha, medição de espessura, diâmetro de rolo, enrolamento/desenrolamento de bobina, longa distância de contrapesos (espaço quente ou limitado), monitoração de nível e medição de largura de caixas.
Sensores fotoelétricos a laser de medição
Nossos sensores fotoelétricos a laser de medição cód. cat. 45BRD são ideais para aplicações industriais confiáveis que necessitam de inspeções, posicionamentos e medições sem contato. Eles são completamente autônomos em um gabinete IP67 e usam um laser Classe II que tem um ponto de feixe vermelho visível para simplificar o alinhamento em aplicações de detecção e medição de pequenas peças.
Sensores fotoelétricos a laser de medição Teach-In
Nossos sensores fotoelétricos a laser de medição Teach-In cód. cat. 45BPD são ideais para aplicações industriais confiáveis que necessitam de inspeções, posicionamentos e medições sem contato. usam um laser Classe II que tem um ponto de feixe vermelho visível que simplifica o alinhamento em aplicações de detecção e medição de pequenas peças.
Sensores fotoelétricos a laser LaserSight 9000
Nossos sensores fotoelétricos a laser LaserSight™ 9000 cód. cat. 42GR são ideais para aplicações de detecção robustas que precisam de maior alcance em ambientes sujos ou empoeirados ou quando o objeto a ser detectado é pequeno. A fonte de laser Classe I emite um feixe vermelho visível para facilitar o alinhamento mesmo nessas distâncias. Use esse sensor quando sua aplicação necessitar de precisão e faixa máxima de detecção.
Sensores a laser fotoelétricos LaserSight RightSight
Os sensores fotoelétricos a laser LaserSight™ RightSight™ cód. cat. 42EF usam luz de laser visível Classe I seguro para os olhos e apresentam as mesmas opções de montagem que outros produtos da linha RightSight. Os lasers Classe I não necessitam de segurança adicional, treinamento ou equipamentos de proteção e são seguros para fins gerais.