Loading

Sensores de proximidade indutivos

Dispositivos de detecção de presença
  • Sensores fotoelétricos
  • Sensores de proximidade indutivos
  • Sensores ultrassônicos
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • Detecção 3D reconfigurável Swift-E

Nossos sensores de proximidade indutivos detectam objetos de metal sem contato físico. Essa tecnologia é usada em aplicações nas quais o objeto de metal a ser detectado está de 2 a 5 cm da face do sensor. Nossos sensores podem ser usados em aplicações de empacotamento de serviços leves e nos cansativos ambientes de equipamentos de solda automotiva, ou nos ambientes desfavoráveis de lavagem em processadoras de alimentos.


Main Image

Sensores de proximidade indutivos cilíndricos

Nossos sensores de proximidade indutivos cilíndricos são usados para a detecção de fim de curso de cilindros pneumáticos e hidráulicos ou para a indicação de aberto/fechado de grampos e presilhas de alimentação.

Exibir todos >>
Main Image

Sensores de proximidade indutivos tubulares 

Nossos sensores de proximidade indutivo tubulares são dispositivos autônomos, de chaveamento de estado sólido. Eles detectam a presença objetos metálicos, ferrosos ou não, sem contato.

Exibir todos >>
Main Image

Sensores de Proximidade Indutivos de Anel

Nossos sensores de proximidade indutivos de anel cód. cat. 871R são sensores indutivos especiais que detectam a presença de objetos de metal passando próximo deles. Os sensores de anel estão disponíveis com diâmetros de anel de 20, 50 e 100 mm com dimensões mínimas esféricas (alvo) que variam de 6 a 8 mm.

Detalhes do produto
Main Image

Sensores de proximidade indutivos retangulares

Nossos sensores de proximidade indutivos retangulares oferecem faixas de detecção mais extensas que as dos invólucros cilíndricos tradicionais. Escolha entre os diversos estilos de sensores retangulares para suas aplicações de solda e outros ambientes onde existam fortes campos eletromagnéticos.

Exibir todos >>
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de detecção de presença Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensores de proximidade indutivos Chevron RightChevron Right