Nossos sensores de vetor de luz combinam diversos elementos emissores ou receptores no mesmo invólucro para criar um campo detector em vez de um simples feixe detector. Logo, esses sensores podem detectar alvos em uma área mais ampla. Isso torna os vetores ideais para detectar peças com formatos irregulares, produtos com fendas ou espaços, ou alvos posicionados inconsistentemente, por uma fração do custo de usar diversos pares de sensores.
Sensores fotoelétricos de vetor luminoso de área
Nossos scanners de área cód. cat. 45AST são telas de luz compactas, fáceis de usar, não destinadas à segurança, para aplicações de montagem e detecção de pequenas peças. O 45AST usa tecnologia de varredura bidimensional para detectar um objeto, não importa sua direção. Isso é ideal para a detecção e contagem de peças ejetadas de uma máquina.
Sensores fotoelétricos de vetor de luz de verificação de peças
Nossos sensores fotoelétricos de vetor de luz de verificação de peças cód. cat. 45PVA são especificamente projetados para aplicações de seleção de coletores e detecção de objetos no setor de montagem de peças. Quando usados como parte de um sistema de seleção de coletor configurado, o 45PVA evita efetivamente coletas incorretas de forma a aprimorar a eficiência e minimizar o tempo de inatividade. É também a solução de detecção ideal para iniciativas à prova de erros atuais, especificamente no setor automotivo.
Sensor fotoelétrico de vetor de luz polarizado 45PLA
Nossos Sensores fotoelétricos de vetor de luz polarizados cód. cat. 45PLA são vetores retrorrefletivos compactos projetados para detectar objetos com formatos irregulares em uma ampla gama de setores e aplicações. O alcance e a ampla área de detecção permitem que o 45PLA detectem objetos de diversos tamanhos. O 45PLA também pode abordar aplicações desafiadores que incluem processos de seleção de coletores e aqueles que envolvem materiais claros ou altamente refletivos.
Sensores fotoelétricos de vetor de luz de medição
Nossos sensores fotoelétricos de vetor de luz de medição cód. cat. 45MLA detectam ou medem alvos em uma área bidimensional, mesmo se as peças apresentarem forma, tamanho ou posição irregulares. Esses sensores podem detectar e comunicar o status de feixes individuais para medir e determinar a posição de objetos. Os vetores emissor e receptor são conectados a um controlador separado. Todas as conexões de E/S, comunicações e alimentação são ligadas por fio a um controlador externo. Oferecemos controladores com várias funções e/ou interfaces de comunicação: E/S, CAN, RS-485, binário e analógico.
Sensores fotoelétricos de vetor de luz discretos
Nossos sensores fotoelétricos de vetor de luz discretos cód. cat. 45DLA detectam alvos em qualquer lugar em uma área bidimensional, mesmo em peças com forma, tamanho e posição irregulares. Esses sensores com custo otimizado combinam vários elementos emissores ou receptores em um único invólucro para criar um campo de detecção que possa detectar alvos ao longo de uma área mais ampla e oferece uma saída (Energizada/Desenergizada) discreta simples.