Loading

Chaves de intertravamento sem contato

Nossas chaves de intertravamento sem contato ajudam você a proteger o pessoal e os equipamentos. Ao mesmo tempo, a flexibilidade e a produtividade são pontos a serem considerados ao projetar o sistema de segurança. Nos intertravamentos sem contato, nenhum contato físico (em condições normais) ocorre entre a chave e o atuador.
Produtos de segurança
    • Visão geral
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores de segurança SmartGuard 600
    • Controladores de segurança SmartGuard 600
    • Visão geral
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos baseados em rack ControlLogix 1756
    • Módulos baseados em rack ControlLogix 1756
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
  • Tecnologia GuardLink
    • Visão geral
    • PowerFlex 70 CA
    • PowerFlex 70 CA
    • PowerFlex 525 CA
    • PowerFlex 525 CA
    • PowerFlex 527 CA
    • PowerFlex 527 CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 753 CA
    • PowerFlex 753 CA
    • PowerFlex 755 CA
    • PowerFlex 755 CA
    • PowerFlex 7000 com tecnologia ArchShield
    • PowerFlex 7000 com tecnologia ArchShield
    • Controle de movimento de segurança
    • Controle de movimento de segurança
    • Visão geral
    • Encoders absolutos em EtherNet/IP
    • Encoders absolutos em EtherNet/IP
    • Servo-drives de indexação EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servo-drives de indexação EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servo-drives EtherNet/IP de eixo simples Kinetix 350
    • Servo-drives EtherNet/IP de eixo simples Kinetix 350
    • Servo-drives Kinetix 5100
    • Servo-drives Kinetix 5100
    • Servo-drives Kinetix 5300
    • Servo-drives Kinetix 5300
    • Servo-drives Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servo-drives Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servo-drives Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servo-drives Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servo-drives de eixos múltiplos Kinetix 6000
    • Servo-drives de eixos múltiplos Kinetix 6000
    • Servo-drives modulares de velocidade segura Kinetix 6200
    • Servo-drives modulares de velocidade segura Kinetix 6200
    • Servo-drives Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servo-drives Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servo-drives de alta potência Kinetix 7000
    • Servo-drives de alta potência Kinetix 7000
    • Visão geral
    • Centro de controle de motores de baixa tensão com ArcShield
    • Centro de controle de motores de baixa tensão com ArcShield
    • Centro de controle de motores de média tensão com ArcShield
    • Centro de controle de motores de média tensão com ArcShield
    • Visão geral
    • Dispositivos de cortina de luz de proteção
    • Dispositivos de cortina de luz de proteção
    • Scanners de segurança a laser SafeZone 442L
    • Scanners de segurança a laser SafeZone 442L
    • Câmera de segurança 442L
    • Câmera de segurança 442L
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Perfis Safedge 440F
    • Perfis Safedge 440F
    • Visão geral
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relés de segurança Guardmaster
    • Relés de segurança Guardmaster
    • Relés de segurança especializados
    • Relés de segurança especializados
    • Relés de controle de segurança
    • Relés de controle de segurança
    • Função simples com atraso
    • Função simples com atraso
    • Visão geral
    • Chaves de travamento de proteção
    • Chaves de travamento de proteção
    • Chaves de intertravamento com dobradiça
    • Chaves de intertravamento com dobradiça
    • Chaves de intertravamento sem contato
    • Chaves de intertravamento sem contato
    • Chaves de intertravamento com lingueta
    • Chaves de intertravamento com lingueta
    • Chaves de intertravamento com segredo
    • Chaves de intertravamento com segredo
    • Chaves fim de curso de segurança
    • Chaves fim de curso de segurança
    • Chaves para área classificada
    • Chaves para área classificada
Main Image

Chaves de intertravamento sem contato SensaGuard

Nossas chaves de intertravamento sem contato SensaGuard™ contêm a última geração de tecnologia de identificação de frequência de rádio (RFID) para codificação e tecnologia indutiva para detecção. Essas chaves têm uma grande faixa de detecção e tolerância a desalinhamento. Elas são soluções com custo otimizado para uma ampla gama de aplicações de segurança industrial.

Detalhes do produto

Main Image

Sensores Sipha

Nossos sensores Sipha™, com engates moldados e dimensões reduzidas, são extremamente versáteis e simples de instalar. O sensor Sipha deve ser conectado à unidade de controle Sipha que fornece um circuito monitorado. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples de forma a fornecer um sistema de alta integridade. Para outras aplicações, vários sensores (incluindo chaves mecânicas) podem ser conectados a uma unidade de controle Sipha.

Detalhes do produto

Main Image

Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard GS1, GS2

As chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ GS1, GS2 foram projetadas para aplicações pesadas. A GS1 é alojada em um invólucro de aço inoxidável ou latão. A chave GS2 tem as mesmas características da GS1, mas em um invólucro Ex Range para áreas classificadas.

Detalhes do produto

Main Image

Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard GD2

Nossa chave de intertravamento sem contato Ferrogard™ GD2 tem um invólucro em aço inoxidável para proteção adicional contra impactos imprevistos no invólucro. Os contatos são totalmente vedados para atender aos requisitos IP68 (NEMA 6P), o que os torna ideais para ambientes molhados. A GD2 também tem uma faixa de temperatura mais ampla que as chaves Ferrogard de plástico, o que permite que seja usada em uma maior gama de aplicações.

Detalhes do produto

Main Image

Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14

Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 e 14 incorporam invólucros estreitos para as áreas de montagem com pouco espaço. Elas têm vedação ambiental de acordo com o IP67 (NEMA 6P), o que as torna ideais para ambientes molhados. Essas chaves Ferrogard têm duas faces de detecção ativas, o que possibilita opções de montagem mais flexíveis.

Detalhes do produto

Main Image

Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 3, 4, 5

Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 3, 4 e 5 têm conexões de terminal. Essas chaves de segurança com acionamento magnético oferecem confiabilidade de ausência de contato, bem como tolerância a desalinhamentos.

Detalhes do produto

Main Image

Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 1, 2, 20, 21

Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 1, 2, 20 e 21 têm invólucros retangulares em plástico, o que as torna ideais para ambientes molhados. As chaves de segurança com acionamento magnético oferecem a confiabilidade de ser sem contato, bem como tolerância a desalinhamentos.

Detalhes do produto

Main Image

Chaves de intertravamento sem contato codificadas magneticamente

Nossas chaves de intertravamento sem contato codificadas magneticamente, com engates moldados e dimensões reduzidas, são extremamente versáteis e simples de instalar. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples de forma a fornecer um sistema de alta integridade.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de segurança Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Chaves de intertravamento de segurança Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Chaves de intertravamento sem contato Chevron RightChevron Right