Loading
Produto de Hardware Allen-Bradley

Scanners de segurança

  • Grupo de três scanners de segurança Guardmaster, canto superior esquerdo: uma base semicircular amarela e preta com um teclado de controle, uma janela de digitalização preta e uma tampa na parte superior; meio: uma base semicircular vermelha e cinza com um visor e um teclado de controle, uma janela de digitalização preta e uma tampa na parte superior; canto superior direito: uma base semicircular amarela com uma janela de digitalização perto da parte inferior, com um teclado de controle e um visor na parte superior
  • Uma base semicircular vermelha e cinza com um visor e um teclado de controle com uma janela de digitalização preta e uma tampa na parte superior
  • Uma base semicircular amarela e preta com um teclado de controle, uma janela de digitalização preta e uma tampa na parte superior
  • Uma base semicircular amarela com uma janela de digitalização perto da parte inferior, com um teclado de controle e um visor na parte superior
Grupo de três scanners de segurança Guardmaster, canto superior esquerdo: uma base semicircular amarela e preta com um teclado de controle, uma janela de digitalização preta e uma tampa na parte superior; meio: uma base semicircular vermelha e cinza com um visor e um teclado de controle, uma janela de digitalização preta e uma tampa na parte superior; canto superior direito: uma base semicircular amarela com uma janela de digitalização perto da parte inferior, com um teclado de controle e um visor na parte superior
Uma base semicircular vermelha e cinza com um visor e um teclado de controle com uma janela de digitalização preta e uma tampa na parte superior
Uma base semicircular amarela e preta com um teclado de controle, uma janela de digitalização preta e uma tampa na parte superior
Uma base semicircular amarela com uma janela de digitalização perto da parte inferior, com um teclado de controle e um visor na parte superior

Disponível com CIP Safety sobre EtherNet/IP™

Nossos scanners de segurança SafeZone™ a laser são dispositivos compactos que têm conjuntos de campos selecionáveis e configuráveis (advertência e segurança). O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) baseado no Windows®, que é usado para configurar o SafeZone Singlezone, Multizone e Mini, simplifica a programação dos scanners de segurança a laser SafeZone. O SafeZone 3 usa o Add-on Profile (AOP) 442L para configurar a conexão EtherNet/IP e também a programação do scanner.

Entrar em contato com um distribuidor Encontre um escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontrar um parceiro de produto
Scanners de segurança a laser SafeZone
  • Visão geral
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Ferramentas e recursos

Novidades

A conexão sobre EtherNet/IP torna o scanner de segurança a laser SafeZone3 um dispositivo de segurança inteligente que aumenta a segurança ao fornecer conectividade por meio de Connected Enterprise.

A Rockwell Automation oferece acesso a dados críticos com scanner de segurança aprimorado
Main Image
Comunicado à imprensa
A Rockwell Automation oferece acesso a dados críticos com scanner de segurança aprimorado
Saiba mais

Visão geral

  • Oferece ângulos de varredura de 190° ou 270°
  • Fornece faixas de campo de segurança de 2, 3, 4 ou 5 m (6,56; 9,84; 13,12 ou 16,4 pés)
  • Inclui resoluções configuráveis de 30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.)
  • Fornece retardo de reiniciar configurável
  • Oferece montagem na horizontal ou vertical
  • Inclui tela de sete segmentos para informações de diagnóstico
  • Oferece diversas amostragens (2 a 16 unidades)

As aplicações típicas para nossos scanners de segurança SafeZone™ incluem:

  • Detecção de pessoal em frente a locais perigosos de uma máquina ou equipamento
  • Substituição de segurança quando tapetes de segurança de formato irregular forem necessários
  • Aplicações AGV, dois campos de advertência podem diminuir gradualmente a velocidade do AGV, reduzindo o desgaste do freio
SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
190° (-5° a +185°) 270° (-45° a +225°) 275° (-47,5 a +227,5°)
Singlezone: 4 m (13,12 pés); Multizone: 5 m (16,4 pés) 2 m, 3 m (6,56 pés, 9,84 pés) 5,5 m (18,04 pés)
30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.) 30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.) 30 a 200 mm (1,18 a 7,87 pol.)
≥ 60 ms ou ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
2 a 60 segundos 2 a 60 segundos 2 a 60 segundos
Horizontal, vertical, para cima, para baixo Horizontal, vertical, para cima, para baixo Horizontal, vertical, para cima, para baixo
7 segmentos 7 segmentos Textos e símbolos multicoloridos
2 a 16 scans 2 a 16 scans 2 a 16 scans
2 dispositivo de chaveamento do sinal de saída (OSSD) 2 dispositivo de chaveamento do sinal de saída (OSSD) 4 bits de segurança
N/A N/A Segurança CIP em EtherNet/IP
Software SCD Software SCD AOP 442L

Vídeos sobre o scanner de segurança SafeZone 3 com CIP Safety sobre EtherNet/IP

Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como instalar o plugue do sistema
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como definir o endereço IP usando o BootP
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar a configuração de E/S do GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar a configuração de campo do GuardLogix
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar o download do projeto do GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar o GuardLogix® com um exemplo do programa aplicativo
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Saiba como programar o GuardLogix® com redefinição de propriedade

Seleção de produto


Especificações

DownloadDownload
Manual do usuário do scanner a laser de segurança de zona simples e multizonas SafeZone
DownloadDownload
Manual do usuário do scanner de segurança SafeZone Mini
DownloadDownload
Manual do usuário do scanner de segurança SafeZone 3 com CIP Safety sobre EtherNet/IP

Certificações

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus
  • TÜV 
Classificação de segurança
  • Categoria 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1 conforme IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Dados de segurança funcional
  • PFHD = 8 x10-8
  • Vida útil (TM) = 20 anos (EN ISO 13849)
  • Adequada para nível de desempenho PLd (conforme ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL 2 (conforme IEC 62061)

Conformidade com as normas
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 
Procurando informações adicionais?

Para encontrar informações de produtos adicionais, incluindo arquivos de desenho CAD, modelos 3D e muito mais, use nosso Catálogo de produtos.

Catálogo de produtos

Software

O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) baseado no Windows e fornecido com cada scanner simplifica a programação dos scanners SafeZone. Um assistente de configuração orienta vocênas configurações de sistema simples e complexas.

Baixe o software scanner de segurança a laser SafeZone Versão 3.02

Como instalar o software SCD:

  1. Faça download e extraia o conteúdo do arquivo ZIP para uma pasta na unidade local
  2. Executar 'Setup.exe'
  3. Insira o número de série apropriado: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Documentação

Resource Publication Number Language
Folheto de dispositivos de segurança de detecção de presença GLSAFE-BR001
English
Perfil do produto do scanner de segurança a laser SafeZone 3 442L-PP004
English
Perfil do produto do scanner de segurança de zona simples SafeZone 442L-PP002
English
Perfil do produto do scanner de segurança SafeZone Mini 442L-PP003
English
Instruções de instalação da cobertura óptica do SafeZone 3 442L-IN001
Instruções de instalação para montagem do scanner de segurança SafeZone 3 442L-IN006
Instruções de instalação para montagem do scanner de segurança SafeZone Mini 442L-IN008
English
Instruções de instalação do scanner de segurança SafeZone Singlezone e Multizone 442L-IN009
English
Manual do usuário do scanner de segurança SafeZone Mini 442L-UM005
Manual do usuário do scanner de segurança de zona simples e de múltiplas zonas SafeZone 442L-UM003
English
Manual do usuário do software de diagnóstico e configuração de segurança 442L-UM006
English
Manual do usuário do scanner de segurança SafeZone 3 com CIP Safety sobre EtherNet/IP 442L-UM008
English
Central de documentação técnica
DetailsDetails
Central de documentação técnica

Encontre especificações técnicas, instruções de instalação e manuais recomendados, tudo organizado por família de produtos.

 

Explore o centro técnico de declaração de confirmidade

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Encontre uma grande seleção de publicações de suporte de soluções, serviços e produtos da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

 

Pesquisar na Literature Library

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Navegue pelo banco de dados de perguntas e respostas sobre diversos produtos e tecnologias.

 

Obtenha respostas

Recursos e ferramentas

Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Podcast
Foco rigoroso em segurança com a SafeZone

No episódio 4 do ROK Talk, Rob e Adonis Evangelista Reyes (que substituíram o Nathan) conversam com o engenheiro de marketing de produtos, Edward Tillinghast, sobre Scanners de segurança. Ed fala sobre o que um scanner de segurança faz, sobre o portfólio de scanners de segurança da SafeZone™, bem como suas configurações e aplicações.

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de presença de segurança Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Scanners de segurança a laser SafeZone 442L Chevron RightChevron Right