Loading

Sistemas de controle CompactLogix

Nossos controladores CompactLogix™ e Compact GuardLogix® apresentam maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para atender às crescentes demandas por equipamentos e máquinas inteligentes para produção. Esses controladores usam um ambiente de desenvolvimento comum fácil de usar. A grande integração entre o software de programação, o controlador e os módulos de E/S reduz o tempo de desenvolvimento e o custo no comissionamento e durante a operação normal. Este recurso promove a integração com custo otimizado de uma máquina ou aplicação de segurança a um sistema de controle em toda a fábrica porque integra recursos de segurança, posicionamento, discretos e de inversão em um controlador.
Controladores programáveis
    • Visão geral
    • Sistemas de controle ControlLogix®
    • Sistemas de controle ControlLogix®
    • Sistemas de controle SoftLogix
    • Sistemas de controle SoftLogix
    • Visão geral
    • Sistemas de controle CompactLogix
    • Sistemas de controle CompactLogix
    • Controladores de segurança SmartGuard
    • Controladores de segurança SmartGuard
    • Controladores SLC 500
    • Controladores SLC 500
    • Visão geral
    • Sistemas de controle Micro800®
    • Sistemas de controle Micro800®
    • Sistemas de controle MicroLogix™
    • Sistemas de controle MicroLogix™
  • Controladores de processo
Main Image

Controladores CompactLogix 5480

Nossos controladores CompactLogix™ 5480 cód. cat. 5069 são controladores em tempo real com o Windows 10 IoT Enterprise executando em paralelo com o software de controle Logix. O CompactLogix 5480 usa o mesmo mecanismo de controle com nova arquitetura implantado nos controladores ControlLogix® 5580 e CompactLogix 5380. Essa linha de controladores Logix é compatível com aplicações de Windows incorporadas, como computações preditivas, coleta de dados e análise. A capacidade de coletar dados e tomar decisões no nível da máquina suporta a Connected Enterprise e beneficia usuários finais e OEMs.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores CompactLogix e Compact GuardLogix 5380

Nossos controladores CompactLogix™ e GuardLogix® 5380 apresentam maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para atender às crescentes demandas por equipamentos e máquinas inteligentes para produção. Todos os controladores de segurança e padrão usam um ambiente de programação moderno, o programa aplicação Logix Designer® Studio 5000, para permitir que os usuários atuem de maneira colaborativa no projeto e manutenção dos sistemas. Esse ambiente comum otimiza a eficiência, reduz o tempo até o comissionamento e gerencia o movimento integrado sobre EtherNet/IP™ para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança SIL 3/PLe. Esses controladores são ideais para aplicações que exigem comunicações de alto desempenho, E/S e controle de movimento para até 32 eixos.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores CompactLogix 5370

Nossos controladores CompactLogix™ 5370 cód. cat. 1769 são parte do sistema Integrated Architecture®. Esses controladores incluem segurança integrada e usam o mesmo software de programação, protocolo de rede e recursos de informação de todos os controladores Logix. Isso proporciona um ambiente comum de desenvolvimento para todas as disciplinas de controle. Ferramentas e recursos consistentes ajudam os usuários a reduzir os custos de investimento em engenharia, facilitam o diagnóstico e a localização de falhas e aceleram o lançamento de produtos no mercado para aplicações de pequeno a médio porte.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Família CompactLogix Chevron RightChevron Right