Loading
Logotipo da Allen-Bradley por Rockwell Automation

Sistemas de controle ControlLogix®

Família de sistemas de controle ControlLogix 1756 Allen-Bradley
Controladores programáveis
    • Visão geral
    • Sistemas de controle ControlLogix®
    • Sistemas de controle ControlLogix®
    • Sistemas de controle SoftLogix
    • Sistemas de controle SoftLogix
    • Visão geral
    • Sistemas de controle CompactLogix
    • Sistemas de controle CompactLogix
    • Controladores de segurança SmartGuard
    • Controladores de segurança SmartGuard
    • Controladores SLC 500
    • Controladores SLC 500
    • Visão geral
    • Sistemas de controle Micro800®
    • Sistemas de controle Micro800®
    • Sistemas de controle MicroLogix™
    • Sistemas de controle MicroLogix™
  • Controladores de processo

Nossos sistemas de controle ControlLogix® usam um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para proporcionar alto desempenho em um ambiente fácil de usar. A grande integração entre o software de programação, o controlador e os módulos de E/S reduz o tempo de desenvolvimento e o custo no comissionamento e durante a operação normal. Você pode executar o controle padrão e de segurança no mesmo rack para obter um sistema verdadeiramente integrado. Use a alta disponibilidade e as capacidades para ambientes extremos para atender às necessidades de sua aplicação.

Controladores ControlLogix 5580
Módulos ControlLogix 1756-L8 Allen-Bradley
Controladores ControlLogix 5580

Ideais para programas aplicativos que exigem comunicações de alto desempenho e alta disponibilidade, E/S e controle de movimento para até 256 eixos.

Detalhes do produto
Controladores ControlLogix 5570
Main Image
Controladores ControlLogix 5570

Disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e on-Machine, são adequados para aplicações de processo, movimento, processo discreto e de alta disponibilidade.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix Chevron RightChevron Right