Loading

Redes ControlNet

Nossas redes ControlNet™ são redes de controle abertas que atendem às exigências de aplicações de alta taxa de transferência em tempo real. A ControlNet oferece suporte ao intertravamento entre controladores e ao controle em tempo real de E/S, inversores e válvulas. Ela também oferece rede de controle em aplicações discretas e de processos, inclusive aplicações de alta disponibilidade.
Infraestrutura e segurança de rede
  • Módulos de comunicação baseados em rack
  • Rede ControlNet
  • Rede DeviceNet
  • Rede Ethernet/IP
  • Dispositivos de gateway e ligação
  • Tecnologia IO-Link
  • Outras redes industriais
  • Redes de instrumentação de processos
Main Image

Produtos conectados ControlNet

Oferecemos vários produtos ControlNet™ para suas aplicações. Os produtos têm uma interface ControlNet integrada ou conectam-se à rede ControlNet usando um módulo de interface de comunicação opcional. Continuamos a suportar suas aplicações de alto throughput em tempo real.

Detalhes do produto

Main Image

Mídia de Rede ControlNet

A mídia de rede e os dispositivos de conexão ControlNet™ fornecem flexibilidade para o projeto da sua rede. O cabo coaxial ControlNet é um cabo coaxial RG-6 de baixa perda com blindagem quádrupla para uso geral. A mídia de fibra ControlNet permite estender segmentos da sua rede, proporciona imunidade a interferência eletromagnética (EMI) e permite a instalação em áreas classificadas. Oferecemos diversos conectores, taps, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxiais e de fibra. Escolha o tipo de cabo com base na aplicação e ou no ambiente em que seu sistema está sendo instalado.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Redes ControlNet Chevron RightChevron Right