Loading
Logotipo do IO-Link

Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo mundial de padrão aberto que integra sensores e outros dispositivos de campo em nossa Connected Enterprise conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link.

O valor dos dispositivos inteligentes

É possível entregar dados de dispositivos inteligentes diretamente para um sistema de controle com muita eficiência. A flexibilidade dos dispositivos habilitados para IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais efetiva ao fornecer diagnósticos e dados, incluindo o status detalhado da integridade da máquina para melhorar a disponibilidade e aumentar a produtividade.

Os benefícios da tecnologia IO-Link incluem:

  • Estoque e custos de operação reduzidos
  • Maior disponibilidade e produtividade
  • Projeto, instalação, ajustes e manutenção simplificados
  • Maior flexibilidade e expansibilidade
Chevron DownChevron Down
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise

Veja como os sensores inteligentes com o IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.


Dispositivos habilitados para o IO-Link

Produtos compatíveis com IO-Link oferecem diagnóstico e recursos avançados que só podem ser acessados via um módulo mestre IO-Link. Esses dispositivos de campo atuam como controles padrão quando não interagem com um sistema de controle habilitado para IO-Link, de modo que você possa armazenar os mesmos dispositivos para aplicativos de E/S padrão (SIO) e aplicativos do IO-Link. Isso simplifica o processo de seleção e reduz os custos de estoque.

 

Sensores

  • Sensores para fins gerais de distância longa 42AF
  • Sensores de uso geral RightSight 42EF
  • Sensores VisiSight 42JS e 42JT
  • Sensores de marca de registro de cores 45CRM
  • Sensores de medição de distância B45DMS
  • Sensores de medição laser B45LMS
  • Sensores de vetor de luz polarizada 45PLA
  • Sensores True Color ColorSight 46CLR
  • Amplificador de fibra óptica e trilho DIN 46DFA
  • Identificação de frequência de rádio (RFID) de alta frequência 56RF
  • Sensores de pressão de estado sólido 836P
  • Sensores de temperatura de estado sólido 837T
  • Sensores minitubulares 871C
  • Minissensores de pacote plano 871FM
  • Sensores tubulares de aço inoxidável 871TM
  • Sensores ultrassônicos de saída analógica ou discreta 873P

Dispositivos de saída

  • Torres luminosas Control Tower 856T
  • Protetores do circuito eletrônico modulares 1694

Mestres

  • Módulos de E/S ArmorBlock 1732
  • 1734 Módulos POINT I/O
Build Smart Machines with ArmorBlock I/O and IO-Link Technology
Main Image
Video
Build Smart Machines with ArmorBlock I/O and IO-Link Technology

Watch this video to see how you can enhance your applications and build smart machines with ArmorBlock® I/O. Gain better flexibility, optimized maintenance and troubleshooting, reduced wiring costs, and enhanced scalability to achieve better performance than before. The On-Machine™ distributed I/O blocks can be used for both standard and safety applications, such as automotive assembly, material handling, packaging, sorting, wood processing, and more. 

Available in the following languages: DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Watch Now

Ferramentas e recursosAs ferramentas e os recursos a seguir foram desenvolvidos para ajudar a identificar o dispositivo inteligente correto para seu programa aplicativo.

Publication Title Language
Folheto de sensores inteligentes com IO-Link
Folheto de cenários de aplicação de sensores inteligentes
Guia de referência rápida para Solução de sensor inteligente integrado
English
Sistemas de sensores inteligentes integrados à máquina inteligente com especificações de aquisição do IO-Link
English
Ferramenta de seleção de sensor
Main Image
Ferramentas
Ferramenta de seleção de sensor

Nunca foi tão fácil selecionar sensores. Com esta configuração simples, você pode escolher seu setor e, em seguida, afunilar para atender os requisitos de aplicação específicos.

Comece agora mesmo
Loading
Dispositivos inteligentes
Linha de montagem movendo contêineres cor-de-rosa em um chão de fábrica utilizando dispositivos controladores inteligentes de motores
Recursos
Dispositivos inteligentes

Motores eficientes impulsionam o desempenho e o impacto de uma falha do motor pode ser significativo. Com dispositivos de controle inteligente de motor, você pode aumentar a produtividade e ajudar a evitar falhas de motor com uma abordagem integrada acionada por dados.

Explore nossos recursos
Descubra o valor dos dispositivos inteligentes industriais
Uma linha de produção cinza com linhas vermelhas sobrepostas, destacando as conexões entre os vários dispositivos inteligentes e ilustrando o fluxo de dados
Visão geral
Descubra o valor dos dispositivos inteligentes industriais

Nossos dispositivos inteligentes são uma solução expansível integrada que oferece novas eficiências e custo total de propriedade reduzido. Dispositivos inteligentes ajudam a aprimorar a qualidade do produto, reduzir tempo de parada não programada e testar seus investimentos futuros em máquinas mais inteligentes para permitir uma fabricação mais inteligente.

Saiba mais sobre os dispositivos inteligentes industriais
Módulos de E/S ArmorBlock
Main Image
Produtos
Módulos de E/S ArmorBlock

Nossos módulos de E/S ArmorBlock® cód. cat. 1732D e 1732E fornecem E/S de baixo custo, reforçados e adequados para uso On-Machine. Esses módulos estão disponíveis para redes DeviceNet® e EtherNet/IP™ e são adequados para uso em aplicações de solda e de final de braço robotizado.

Saiba mais sobre a E/S ArmorBlock
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link Chevron RightChevron Right