Inversores PowerFlex® 523
Nossos inversores PowerFlex® 523 tem custo otimizado e são ideais para máquinas autônomas. Esses inversores apresentam um projeto modular inovador que dá suporte à instalação e configuração rápidas e fáceis. Além disso, eles oferecem uma programação específica da aplicação e configuração USB, com opções de montagem flexíveis. Os inversores PowerFlex 523 têm potência nominal de 0,2 a 22 kW (0,25 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V. Eles suportam uma ampla gama de controle do motor, têm uma dimensão compacta e operam com temperaturas até 70 °C (158 °F).