Loading

범용 릴레이

릴레이 및 타이머
  • 범용 릴레이
  • 범용 타이밍 릴레이
  • IEC 산업용 릴레이
  • NEMA 산업용 릴레이
  • NEMA 산업용 타이밍 릴레이
  • Solid-State 릴레이

당사의 범용 릴레이는 신뢰성 있는 설계, 신속한 교체, 판넬 공간 절약이 가능한 솔루션을 일반적인 릴레이 제어 애플리케이션을 위해 제공합니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Main Image

튜브 베이스 릴레이

당사의 Bulletin 700-HA 튜브 베이스 릴레이는 장비 툴, 펄프와 제지 및 교통 OEM 애플리케이션에 이상적인 범용 릴레이입니다.

제품 세부 정보

Main Image

교번 릴레이

당사의 Bulletin 700-HTA 교번 릴레이는 컨트롤러와 필드 장비 사이의 인터포징(interposing) 릴레이 역할을 합니다. 교번 기능이 있어 1차 또는 2차 부하를 선택하거나 둘 사이를 번갈아 이동할 수 있습니다. 펌프, 압축기, 에어컨 및 냉장 유닛이 있는 어플리케이션에서 이러한 릴레이를 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

PCB 핀 스타일 세이프티 릴레이

당사의 Bulletin 700-HPS PCB 핀 스타일 세이프티 컨트롤 릴레이에는 EN 50205 B 타입 규격의 안전 회로에 요구되는 기계 연결식 접점이 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

PCB 핀 스타일 릴레이

당사의 Bulletin 700-HP 릴레이는 플러그인 핀 스타일의 인쇄회로기판(PCB) 터미널이 있는 범용 릴레이입니다.

제품 세부 정보

Main Image

터미널 블록 릴레이

당사의 Bulletin 700-HL 터미널 블록 릴레이는 여러 가지 접점수가 높은 절연 및 인터포징(interposing) 애플리케이션에서 작동합니다. 폴당 인터페이스가 얇고(폭 6.2mm) 연결이 간단하여 설치 비용을 줄일 수 있습니다. 누설 전류를 억제하는 회로 설계 옵션은 TRIAC 컨트롤러 출력에 대해 골치 아픈 코일 켜짐 또는 접점 미복귀(non-drop-out) 문제를 해결해 줍니다. Spring-Clamp 터미널 베이스 옵션은 진동을 받는 어플리케이션에 적합합니다.

 

제품 세부 정보

Main Image

슬림 라인 릴레이

당사의 Bulletin 700-HK 슬림 라인 범용 릴레이는 여러 가지 접점 수가 높은 절연 및 인터포징(interposing) 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

자석 래칭 릴레이

당사의 Bulletin 700-HJ 자석 래칭 릴레이는 조명 부하 또는 연속 사용 애플리케이션을 제어하여 에너지를 절약해 줍니다.

제품 세부 정보

Main Image

플랜지 취부 전원 릴레이

당사의 Bulletin 700-HHF 플랜지 취부 전원 릴레이는 큰 부하를 전환하는 소형 범용 릴레이입니다.

제품 세부 정보

Main Image

전원 릴레이

당사의 Bulletin 700-HG 전원 릴레이는 DC 부하를 전환하는 데 적합합니다. 당사의 릴레이는 아크 억제를 위한 자기 소호 옵션이 있어 더 높은 전류의 DC 회로도 전환할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

소형 사각형 베이스 릴레이

당사의 Bulletin 700-HF 소형 사각형 베이스 릴레이는 자동차 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

플랜지 취부 사각형 베이스 릴레이

당사의 Bulletin 700-HD 플랜지 취부 사각형 베이스 릴레이에는 블레이드식 간단 설치 터미널이 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

소형 아이스 큐브 릴레이

당사의 Bulletin 700-HC 소형 사각형 베이스 릴레이는 저에너지 전환 애플리케이션용 4폴 플러그인 릴레이입니다.

제품 세부 정보

Main Image

사각형 베이스 릴레이

당사의 Bulletin 700-HB 사각형 베이스 릴레이는 HVAC, 엘리베이터 및 자동차 산업 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 소켓 종류는 IEC 폐쇄형 터미널 버전과 NEMA 개방형 터미널 버전의 두 가지입니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 릴레이 및 타이머 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 범용 릴레이 Chevron RightChevron Right