Loading
Allen-Bradley by Rockwell Automation 로고

ControlLogix 제어 시스템

Allen-Bradley 1756 ControlLogix 제어 시스템 제품군
프로그래밍이 가능한 컨트롤러
    • 개요
    • ControlLogix 제어 시스템
    • ControlLogix 제어 시스템
    • SoftLogix 제어 시스템
    • SoftLogix 제어 시스템
    • 개요
    • CompactLogix 제어 시스템
    • CompactLogix 제어 시스템
    • SmartGuard 세이프티 컨트롤러
    • SmartGuard 세이프티 컨트롤러
    • SLC500 컨트롤러
    • SLC500 컨트롤러
    • 개요
    • Micro800 제어 시스템
    • Micro800 제어 시스템
    • MicroLogix 제어 시스템
    • MicroLogix 제어 시스템
  • 프로세스 컨트롤러

당사의 ControlLogix® 제어 시스템은 일반적인 개발 환경에서 일반적인 제어 엔진을 사용하며, 사용이 용이한 환경에서 높은 성능을 발휘합니다. 프로그래밍 소프트웨어, 컨트롤러 및 I/O 모듈이 긴밀하게 통합되어 있으므로 개발 시간은 물론 시운전 및 정상 작동 시 비용이 줄어듭니다. 동일한 섀시에서 표준 제어와 세이프티 컨트롤을 수행할 수 있는 진정한 통합 시스템을 얻게 됩니다. 고가용성을 활용하고 극한 환경에서의 능력을 통해 여러분의 요구 사항을 충족합니다.

ControlLogix 5580 컨트롤러
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix 모듈
ControlLogix 5580 컨트롤러

높은 가용성, 고성능 통신, I/O 및 최대 256개의 모션 컨트롤이 요구되는 분야에 적합합니다.

제품 세부 정보
ControlLogix 5570 컨트롤러
Main Image
ControlLogix 5570 컨트롤러

표준, 안전, 극단적인 온도, On-Machine 모델로 제공되며, 프로세스, 모션, 이산 및 고가용성 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix Chevron RightChevron Right