Loading

Armor PowerFlex 인버터

가장 까다로운 적용 요건을 충족하는 인버터를 찾고 계십니까? Armor™ PowerFlex® 35 시리즈 On-Machine™ 인버터는 이러한 작업을 수행하는 데 도움이 되는 차세대 On-Machine™ 모터 컨트롤 솔루션입니다. 통합 기가비트 듀얼 포트 EtherNet/IP™, 다양한 모터 컨트롤 옵션, 유연한 장착 옵션, 하드웨어 및 네트워크 안전 기능을 제공합니다. Logix 및 Studio 5000® 설계 소프트웨어와 통합되어 뛰어난 성능과 편리함을 제공합니다.

이 인버터는 설치 시간과 비용 절약이 가장 중요한 가혹한 환경을 위해 설계된 통합형, 모터 근접형, 사전 엔지니어링된 솔루션을 제공합니다. Armor PowerFlex 인버터는 설치 비용, 설치 시간 및 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이는 혁신적인 설계를 결합합니다. 여러 구성요소를 하나의 통합 모터 컨트롤 솔루션으로 대체합니다.

Armor PowerFlex 인버터
  • 개요
  • 특징 및 장점
  • 제품 선정
  • 사양
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-front
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-left
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-frame-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-bottom

차세대 On-Machine 인버터 알아보기

Armor PowerFlex 모터 컨트롤 솔루션을 통해 On-Machine 모터 컨트롤을 한 단계 끌어올렸습니다. 스마트하고 안전성과 보안성이 뛰어나며 간단한 Armor PowerFlex 인버터는 귀사의 적용 요구를 충족하도록 설계된 확장 가능한 솔루션입니다.

당사의 On-Machine 솔루션은 OEM 및 엔드 유저를 위한 캐비닛 기반 솔루션에서 발생하는 문제를 방지하는 분산형 장비 설계 접근법입니다.

Chevron DownChevron Down
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications
Boxes on conveyor belt, consumer packages goods, cpg, mes, manufacturing execution system
Brochure
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications

Armor™ PowerFlex® motor control solutions - designed to be smart, safe, secure, and simple

Download Now

OEM이 On-Machine 솔루션을 선택해야 하는 이유

다음 기능을 제공하는 Armor PowerFlex 드라이브 On-Machine 솔루션을 선택하십시오.

  • 엔지니어링 시간 단축 및 신속한 통합 지원
  • 유연한 장착 방향과 빠른 연결 케이블을 통해 설치 시간 단축
  • 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 설정 및 시운전 속도 향상 
  • 전사적으로 사용할 수 있는 실시간 데이터로 기계 활용도 극대화
  • 네트워크와 물리적 결선 안전을 하나의 제품으로 결합

An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:

  • Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
  • Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
  • Lower total cost by using  a simple, more modular approach to machine design
  • Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Why should an OEM choose our On-Machine solution?
Automated warehouse. Boxes with spare parts moving on conveyer
Infographic
Why should an OEM choose our On-Machine solution?

Choose an Armor PowerFlex drive On-Machine solution to help maximize machine utilization with real-time data available to the enterprise.

Download Now
Why should an End User choose our On-Machine solution?
Asian engineer using smart factory 4.0 IOT internet of thing digital technology futuristic, digital process future industry productive management smart technology app system control factory background
Infographic
Why should an End User choose our On-Machine solution?

Armor PowerFlex drive On-Machine solutions move controls and hardware out of the cabinet, which saves floor space and minimizes time to deploy.

Download Now

Durability & safety built into the design

 

Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.

Armor PowerFlex Drives Interactive Demo
An industrial conveyance line. Red bottles appear above the line. A caustic fluid is dripping on the Armor PowerFlex product showing durability
Armor PowerFlex Drives Interactive Demo

Learn more about how Armor PowerFlex drives help enable a zero-cabinet design.

Learn More

스마트 모터 컨트롤 결정

안전 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 8시를 가리킴

안전 비용 절감

네트워크로 연결된 안전은 공통 소프트웨어 및 하드웨어 경험을 통해 비용 효율적인 장비 안전을 구현합니다.

더 빠른 시운전 원형 차트 파란색 음영은 5시를 가리킴

더 빨라진 시운전

프리미어 통합은 설계, 설정, 작업 및 유지보수에 이르기까지 일관된 사용자 편의성을 제공합니다. 이를 통해 전사적으로 데이터에 액세스할 수 있습니다.

가동 중단 시간 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 10시를 가리킴

가동 중단 시간 비용 절감

예측적 유지보수를 위한 실시간 장치 데이터를 얻고 상위 수준의 분석 모델을 액세스하십시오.

안전 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 8시를 가리킴

속도, 설계, 설치 및 통합

로컬 분리 및 동적 브레이크와 같은 기능을 통일성 있는 결과로 결합하는 통합 솔루션입니다.

안전 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 8시를 가리킴

고장복구 수리 시간(MTTR) 단축

사용자 정의 패널을 제거하여 더 빠른 온프레미스 설치 및 설계 변경.

안전 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 8시를 가리킴

오류 감소

모든 현장 연결을 위한 빠른 분리 케이블은 배선 실수로 인한 테스트 실패를 최소화합니다.

기능 및 이점

  • 3상 비동기 모터, 영구 자석 모터 및 고효율 동기 저항 모터 지원
  • 위생적인 설계의 IP66, 타입 4/12 외함 장착
  • 넓은 모터 용량 범위와 넓은 환경 범위 제공
  • 내장된 Device Level Ring 기능을 사용하여 탄력적이고 폴트 방지 기능이 있는 듀얼 포트 기가비트 EtherNet/IP™ 네트워크를 사용합니다.
  • 두 가지 프레임으로 제공: 3Hp 및 10Hp
  • 유연한 장착 설치 제공
  • 통합 마법사 및 작업 흐름을 통해 설치, 설정 및 시운전 용이
  • 예측 기능과 함께 포괄적인 로컬 및 네트워크 상태 표시 및 진단 사용
  • 빠른 분리 연결 장착

Armor PowerFlex 안전 인버터

  • STO, SS1, SLS, SLP, SDI, SBC 등 첨단 안전 기능 지원
  • 하나의 제품에서 물리적 결선 방식 및 통합(CIP) 안전 제공
  • 사용자 안전 I/O 장착

산업

세계 어디서나 기업 고유의 산업 자동화 문제를 해결해 드릴 수 있는 전문성과 해결책을 갖추고 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading

제품 선정

BETA 제품 선정은 계속 업데이트됩니다. 새로운 경험을 살펴보십시오.
BETA
SearchSearch
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
Loading

No products found for .

검색 팁:

  • 서로 다른 카탈로그 넘버, 제품 이름 또는 일반 키워드로 검색해 보십시오.
  • 맞춤법 오류가 있는지 검색을 확인하십시오
Catalog Number 설명 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001
OEM On-Machine Infographic 280-SP003
End User On-Machine Infographic 280-SP004
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View Armor PowerFlex AC Drives Technical Publications and Certifications

Certifications

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE Marked
  • cULus Listed
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlex 인버터 Chevron RightChevron Right