Loading

멀티폴 조명 컨택터

Multi-Pole 조명 컨택터에는 전자식/기계식 유지 NEMA, AC 기계식 유지 NEMA, 멀티폴 IEC 조명 컨택터가 있습니다.
조명 제어
    • 개요
    • 502L 및 단로 스위치
    • 502L 및 단로 스위치
    • 503L 및 회로 차단기
    • 503L 및 회로 차단기
    • 개요
    • 피드스루 배선
    • 피드스루 배선
    • 상부 배선
    • 상부 배선
    • 상부 배선 자석 래칭
    • 상부 배선 자석 래칭
    • 개요
    • 전자식 유지
    • 전자식 유지
    • 기계식 유지
    • 기계식 유지
    • 전기식 및 기계식 유지
    • 전기식 및 기계식 유지
Main Image

전자식 유지 Multi-Pole 조명 컨택터

로크웰 오토메이션의 Bulletin 100L 조명 컨택터는 다양한 조명 부하를 제어합니다. 텅스텐 필라멘트 조명 부하, 전기 방전(형광등) 부하, 전기 용광로, 전기 온수기 등 모든 대중적인 조명 부하 및 각종 비모터 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한 이러한 컨택터는 CSA 및 UL의 요구 사항을 모두 충족합니다.

제품 세부 정보
Main Image

전기식 및 기계식 유지 Multi-pole 조명 컨택터

로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LG 전기식 및 기계식 유지 Multi-Pole 조명 컨택터는 모듈형 소형 디자인과 설치가 간편한 점이 특징입니다. 이 컨택터는 밸러스트(형광등 또는 HID), 텅스텐 및 일반적인 사용 부하를 전환합니다. 이러한 컨택터에는 모든 구성이 가능한 표준 베이스와 연속 정격의 교체형 코일이 있으며 저압 회로를 12V, 5mA로 전환할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

기계식 유지 Multi-pole 조명 컨택터

로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LC NEMA AC 조명 컨택터는 다중 분기 회로 제어가 가능합니다. 이 조명 컨택터는 에너지 관리 시스템, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러, 통신 시스템, 마이크로 프로세서, 재실감지 센서, 광전 셀, 타이머와 함께 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 조명 제어 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 멀티폴 조명 컨택터 Chevron RightChevron Right