Loading

TotalFORCE 기술

고성능 모터 컨트롤
TotalFORCE 기술
산업 자동화 및 제어
    • 개요
    • 설계 및 설정 소프트웨어
    • 설계 및 설정 소프트웨어
    • 마이크로 제어
    • 마이크로 제어
  • 통합 아키텍처
    • 개요
    • 인텔리전트 패키지 전력 시스템
    • 인텔리전트 패키지 전력 시스템
    • TotalFORCE 기술
    • TotalFORCE 기술
    • 산업 로봇 자동화
    • 산업 로봇 자동화
    • 확장 가능 컴퓨팅
    • 확장 가능 컴퓨팅
    • 스마트 디바이스
    • 스마트 디바이스

TotalFORCE® 기술은 고성능 모터 컨트롤, 고급 셀프 모니터링 기능, 현대적인 디지털 플랫폼을 결합하여 더욱 빠르고 정밀하며 반응성이 우수한 인버터를 선사합니다.


TotalFORCE 기술

TotalFORCE 기술 기능으로 시운전 시간을 줄이고, 성능을 최적화하고, 인버터 라이프사이클 전체에서 유지보수 및 서비스를 간소화할 수 있습니다.

이 기술은 최근 개선을 통해 더욱 강력한 적응형 제어 기능, 예측 유지보수 기능, 내장된 영구 자석 모터 지원이 추가되었습니다.

TotalFORCE 기술 데모
An aerial view of the exterior of a large steel manufacturing plant in the distance. Three sections of the plant are identified with colored dots and names: Control room, Electric arc furnace, Picking line.
브로슈어
TotalFORCE 기술 데모

이 데모 및 동영상에서 Rockwell Automation 특허 TotalFORCE 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

방법 알아보기
TotalFORCE® 기술에 대해 자세히 알아보기
Two engineers inspect outdoor aggregate processing operation, material flowing off five inclined conveyors
프레젠테이션
TotalFORCE® 기술에 대해 자세히 알아보기

TotalFORCE 기술 기능으로 시운전 시간을 줄이고, 성능을 최적화하고, 인버터 라이프사이클 전체에서 유지보수 및 서비스를 간소화할 수 있습니다.

지금 감상하기

애플리케이션 성능 향상
Main Image
프레젠테이션
애플리케이션 성능 향상

적응형 제어는 TotalFORCE 기술의 핵심 구성요소입니다. 이 고급 셀프 모니터링 기능으로 시운전 시간 및 기계적 마모를 줄이고 가동시간을 늘릴 수 있습니다.

지금 감상하기

애플리케이션 성능 향상

적응형 제어는 TotalFORCE 기술의 핵심 구성요소입니다. 장비를 작동할 때 적응형 튜닝, 로드 옵저버 및 버스 옵저버를 통해 시간 경과에 따른 장비 특성의 잠재적 변화를 모니터링하고 실제 변화를 자동으로 상쇄할 수 있습니다. 이 고급 셀프 모니터링 기능으로 시운전 시간 및 기계적 마모를 줄이는 동시에 가동시간을 늘릴 수 있습니다.

이 동영상에서 적응형 제어에 대해 자세히 알아보십시오.


크레인 및 호이스트 애플리케이션의 기능

작업물을 리프트 또는 호이스트하는 작업이 포함된 애플리케이션에서는 특별한 사항을 고려해야 합니다. 부드럽고 안전한 제어를 통해 직원과 자산을 모두 보호할 수 있습니다. 이제 TotalFORCE 기술과 함께 흔들림 방지 기능이 드라이브에 내장되었습니다.

흔들림 방지 기술은 이동 중인 작업물이 흔들리는 것을 줄여 주어 안전과 효율성을 향상하도록 설계되었습니다. 이 동영상에서 해당 기능의 사용 사례를 살펴보십시오.

크레인 및 호이스트 애플리케이션용 PowerFlex® 인버터
Main Image
브로슈어
크레인 및 호이스트 애플리케이션용 PowerFlex® 인버터

작업물에 크레인, 호이스트 또는 리프트를 이용하는 작업이라면 Allen-Bradley® 드라이브의 다양한 기능으로 업무를 더욱 손쉽게 처리할 수 있습니다.

지금 다운로드
부드러운 제어로 직원 및 자산 보호
Main Image
프레젠테이션
부드러운 제어로 직원 및 자산 보호

흔들림 방지 기술은 이동 중인 작업물이 흔들리는 것을 줄여 주어 안전과 효율성을 향상하도록 설계되었습니다. 이 동영상에서 해당 기능의 사용 사례를 살펴보십시오.

지금 감상하기

선제적 접근 방식으로 가동시간 증대

시스템 상태에 대한 적절한 정보가 있으면 가동 중단 시간을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다. PowerFlex® 755T 드라이브는 선제적 접근 방식으로 진단 데이터를 제공하고, 지속적으로 드라이브 상태를 모니터링하고, 현재 성능과 애플리케이션 설정을 비교합니다. 이렇게 얻은 정보는 제어 시스템으로 다시 제공되는데, 이것이 Rockwell Automation의 특허 TotalFORCE 기술을 통해 구동되는 기술입니다.

고급 예측 유지보수 기능 구현
Main Image
백서
고급 예측 유지보수 기능 구현

PowerFlex® 755T 드라이브는 예측 접근 방식을 통해 진단 데이터를 제공하는데, 이는 특허 TotalFORCE 기술 덕분에 구현된 기능입니다.

지금 다운로드

PowerFlex® 755T 인버터
Main Image
하드웨어
PowerFlex® 755T 인버터
시작하기

적합한 PowerFlex® 755T 드라이브 확인

TotalFORCE 기술은 PowerFlex® 755T 드라이브 제품의 백본입니다. 제품군이 매우 탄탄하고 다양한 만큼 애플리케이션에 적합한 드라이브를 선택하기가 어려울 수 있습니다.

PowerFlex® 755TL, PowerFlex® 755TR 및 PowerFlex® 755TM 드라이브를 자세히 검토해 보십시오.

Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left TotalFORCE 기술 Chevron RightChevron Right