Loading

FactoryTalk Analytics Edge ML

遅延の少ないエッジ環境で機械学習を活用してOT担当者を強化
プラントフロア環境でタブレットで作業をする2人の作業員、1人はロックウェル・オートメーションのシャツを着用
InnovationSuite
  • FactoryTalk Analytics
  • ThingWorx IIoTプラットフォーム
  • 拡張現実
    • FactoryTalk Analytics Edge ML
    • FactoryTalk Analytics Edge ML
    • FactoryTalk Production
    • FactoryTalk Production
    • FactoryTalk Quality
    • FactoryTalk Quality

製造メーカが設置面積の小さいハードウェアを使用し高速の産業データをエッジで大量生成するにつれ、洞察を迅速に発見し、その洞察を短い応答時間で制御システムに適用する、その課題の重要性が高まっています。同時に、集中管理されたデータサイエンス、またはIT分析機能に依存すると、プラントフロアでの改善が見られるまでには数日、または数ヵ月を要します。

この行き詰まりを打破するには、OT専門家には、データの課題に容易に対処し、高速で膨大な産業データのソースである制御アプリケーションから、直接データストリーミングを適用する機械学習アプリケーションを実装する能力が必要です。ロックウェル・オートメーションの制御システムレイヤと他の既成ハードウェアの両方にモデル出力を適用できなければなりません。これらの強力な機能で、OT専門家は生産量の向上、総合設備効率の改善、主要ビジネス成果にとって重要な他のKPIを改善することができます。


機械学習をエッジに

FactoryTalk® Analytics™ Edge MLは、ディスクリートまたはプロセス製造の深い知識を活用するよう完全に適用しながら、視覚データパイプラインと機械学習の力を活用して、プラントフロアのOT専門家を支援します。FactoryTalk Analytics Edge MLには、データソースの接続、データパイプラン、独自のモデルを産業エッジで使用できる柔軟性といった使いやすさがあります。結果、OT専門家は、低遅延のイベントベースのコントローラによるフィードバックを介し、ファクトリフロアでパッケージ前に異常を検出し、プロセスまたは生産パラメータを最適化するモデルを展開することで、運用を継続的に改善できます。これはすべて、演算モジュール、ゲートウェイ、産業用ヘッドレスPCといった低設置面積のハードウェアを使用することで実現可能です。

エコラボ社がコネクテッドエンタープライズへと変革
医療用衣服を着用し手を洗っている男性
導入事例
エコラボ社がコネクテッドエンタープライズへと変革

水質、衛生、感染予防のソリューションリーダは、130の工場で一貫性と接続性を向上させています。

今すぐ読む

製品の特性

コントローラ

低設置面積ハードウェアでのクローズドループフィードバック

プラントフロアで、演算モジュール、情報ゲートウェイ、産業用ヘッドレスPCなど低設置面積のハードウェアで機械学習を実行できるようになったら、すぐに制御レイヤにリアルタイムの洞察を適用できます。

リニアシステムプランのワークフロー

堅牢な視覚モデルの構築と再利用

OT担当者は複雑なデータパイプラインを共同で視覚的に構築、またはスコアリングのためITから事前構築済み機械学習モデルを取り入れることができます。これらは再利用して、プラントのライン全体にオンプレミスで展開でき、展開にかかる時間とコストを削減します。

ネットワーク

すぐに使える接続性とデータ処理

FactoryTalk Analytics Edge MLはロックウェル・オートメーションコントローラからのデータ取り込み用組み込みアダプタを提供しているため、分析に使用するプラントフロアのデータを迅速に集めて整理できます。データはエッジで事前処理され、効率的なデータフローを作成するため、コントローラの負荷を低減するほか、コンシューマの近くで迅速な意思決定が行えます。最後に、エッジで分析されたデータは永続的データストレージ(オンプレミスまたはクラウド)、メッセージキュー、またはデータ視覚化ツールに出力されます。

デジタルチップの計算

独自のモデル、または既存のオープンソースMLライブラリを使用

独自の事前構築機械学習または分析モデルを使用し、PythonまたはPMMLと互換性のある事前構築済みのオープンソースMLライブラリを呼び出し、分析アプリケーションの構築をスケーリングし、イノベーションの速度を高めます。

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ

おすすめ

FactoryTalk Analytics
モニタでFactoryTalk Analyticsを見ているエンジニア
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analyticsは、セルフサービスの機械学習およびデータ・マッシュアップを提供します。お客様がITやデータサイエンティストに頼る必要はもうなくなります。

こちらをご覧ください
FactoryTalk Analytics LogixAI
ラップトップでソフトウェアを使用している従業員とデスク上のロックウェル・オートメーション製品
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics LogixAI

FactoryTalk®Analytics™LogixAI®を使用して、生産プロセスの異常を予測するために機械学習の力を利用します。

こちらをご覧ください
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
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics Edge ML Chevron RightChevron Right