Loading

拡張現実(AR)

従業員の能力向上
FactoryTalk Vuforia FactoryのVRでスマートフォンを使用している白髪の男性。画像はVRを介して画面に表示される指示を示しています。
InnovationSuite
  • FactoryTalk Analytics
  • ThingWorx IIoTプラットフォーム
  • 拡張現実
    • FactoryTalk Analytics Edge ML
    • FactoryTalk Analytics Edge ML
    • FactoryTalk Production
    • FactoryTalk Production
    • FactoryTalk Quality
    • FactoryTalk Quality

拡張現実(AR)ソリューションで製造業に革命を起こす

作業員のパフォーマンスを向上させ、安全リスクを回避し、必要なトレーニングにアクセスし、法令に準拠し、施設にリモートでサービスを提供する準備はできていますか? 産業用拡張現実(AR)を使用して、お客様満足度を高めながら、スタッフの生産性、効率、安全を向上させることができます。

今日の企業はここ数十年で最大の人員不足に直面しており、製造業ではかつてないほどのスキルギャップが顕在化しています。デジタルネイティブ世代の入社間もない従業員は、生産性を迅速に達成するためのテクノロジのイノベータを求めています。

さらに、知識が最も豊富な作業員がかつてないほどのスピードで退職していくため、製品のサービスや製造がより困難になっています。ARはそのギャップを埋め、現在施設が直面している課題に対応しています。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
拡張現実(AR)が製造業を変革

スタッフの生産性、効率性、お客様満足度を向上させます。


即戦力となるエンジニアリング

Vuforia®のARソリューションでは、新規または既存のメディアコンテンツ/キャプチャ、2D/3Dコンテンツ、シーケンス、IoTデータ、リアルタイムの注釈を備えた、簡単に使用できる指示を共有環境で作成および配信することが可能です。

業界をリードするモバイル機器と、Microsoft HoloLens® 2、RealWear、Vuzix、Magic Leapなどの2D/3DアイウェアでARを体験できます。各Vuforia®ソリューションは特定の機能やユースケース向けに最適化されています。

黒抜きの握手

リモート支援

離れた場所にいる専門家とリアルタイムでつながり、協働が可能

黒枠で囲まれた、VRヘッドギアを装着してコンピュータに向かっている人

トレーニング

トレーニングや指示方法におけるエラーの減少

三角形の中にエクスクラメーションマークのある黒枠で囲まれたアラート

安全

スタッフの安全、効率性、精度を向上

黒枠で囲まれた3人のグループ

知識移転

事故やエラーを減らしつつ、作業員を迅速にスキルアップ

リモート支援で市場の圧力を解決
機器の前でラップトップの画面を指差す赤毛のポニーテールの女性作業員
電子ブック
リモート支援で市場の圧力を解決

リアルタイムのリモート支援およびコラボレーションツールであるVuforia Chalkを使用して、技術者と専門家が協力して問題を効率的に解決します。

今すぐダウンロード
拡張現実(AR)で未来を動かす
温度やその他の情報を示す画像が表示されたタブレットを手で持っている
電子ブック
拡張現実(AR)で未来を動かす

トレーニングや指示方法におけるエラーを減らし、専門家の退職、人材の新しいパラダイム、新しい技術といった課題をVuforia Studioで克服します。

今すぐダウンロード
拡張メンテナンスによる価値の解放
ARメガネをかけて、青い襟付きシャツを着た男性が顔の前に手を出している
電子ブック
拡張メンテナンスによる価値の解放

インテリジェントなモータ・コントロール・センタのメンテナンスと安全を強化することで、スタッフの安全、効率性、精度を向上させます。ロックウェル・オートメーションのAMSは、2Dを3Dに変換することでデータに命を吹き込み、モバイルおよびクラウドベースのツールを使用して作業にアクセスできるようにします。

今すぐダウンロード
拡張現実(AR)の作業指示書
ボイラー室で働くHVACエンジニアの写真、工場の蒸気生産用のガスボイラー室で働くエンジニア、ボイラー室での作業、メンテナンスコンセプト
電子ブック
拡張現実(AR)の作業指示書

Vuforia Instructは、従来のトレーニングや指示方法に伴うエラーを減らすことで、品質、機械性能、準拠を向上させるための拡張可能ですぐに使えるソリューションを求める製造業向けに設計されています。

今すぐダウンロード

製品のご紹介

緑と灰色のPTC Vuforia Chalkロゴ

Vuforia Chalk

最前線の作業員がリアルタイムのARサポートを利用可能

拡張現実(AR)を使用して、問題解決ガイダンス、サポート、専門知識を工場の運用チームやサービスチームに迅速に拡大できます。Vuforia® Chalk™は複雑な課題や不慣れな課題に直面している技術者を組織の専門家がリアルタイムで支援するための強力なコラボレーションおよびコミュニケーションツールです。

こちらをご覧ください

緑と灰色のPTC Vuforia Expert Captureロゴ

Vuforia® Expert Capture

最初から最後まで専門家による手順ガイダンスを迅速に作成して共有

Vuforia® Expert Capture™アプリをアシストリアリティまたは複合現実ヘッドセットで使用すると、専門家は施術を行なう際に一人称でステップ・バイ・ステップのビデオや画像をキャプチャすることができます。キャプチャプロセス全体は、音声コマンドやジェスチャーで制御でき、位置情報に基づいたステップを含めることができます。手順がキャプチャされると、自動で作成されるテンプレートを備えたドラッグ&ドロップ式のクラウドベースのアプリケーションを使用して、公開前に修正および拡張されます。

こちらをご覧ください

緑と灰色のPTC Vuforia Instructロゴ

Vuforia Instruct

CADベースの作業指示書を最も迅速かつ簡単に作成する方法

Vuforia® Instruct™は、従来のトレーニングや指示方法に伴うエラーを減らすことで、品質、機械性能、準拠を向上させるための拡張可能ですぐに使えるソリューションを求める製造業向けに設計されています。Vuforia Instructは、3D CADを活用してインタラクティブな作業指示書を作成、配信、規模を変えて、品質およびフィールドメンテナンスのユースケースの検査を最適化することで、デジタルスレッドの価値を最前線の作業員にまで拡張できます。

こちらをご覧ください

緑と灰色のPTC Vuforia Studioロゴ

Vuforia Studio

オンデマンドおよび状況に応じたスケーラブルなARコンテンツ

Vuforia® Studio™を使用すると、技術コンテンツの作成者は、既存の3D CADやスキャンデータを、特定の製品モデルや構成に合わせてカスタマイズした詳細なAR体験に変換できます。これらの体験には、3Dアニメーション、IoT、業務システムデータも含まれ、従業員やお客様が物理的な作業環境の中で複雑な機器の操作、維持、デモの方法をよりよく理解するのに役立ちます。

こちらをご覧ください

緑と灰色のPTC Vuforia Engineロゴ

Vuforia Engine

高度なコンピュータビジョンを使用したARソフトウェア開発技術

Vuforia® Engine™は高度なコンピュータビジョンを使用して、周囲の環境やオブジェクトを深く理解することにより、開発者がコンテンツを現実の世界に置くことを支援します。このソフトウェア開発キットを使用することで、あなたのカスタムアプリが世界に目を向けることになるのです。VuforiaはUnityなど複数の開発プラットフォームをサポートしています。PTCとUnityは戦略的パートナシップを結んでおり、Vuforia EngineをUnitインターフェイスに深く、シームレスな統合をすることが可能です。

こちらをご覧ください


デジタル世界と実世界のユーザをつなぐ

ARを使用すると、組み立てまたはフィールドサービスの場で、リアルタイムの指示をハンズフリーで行なうことができます。経験豊富な作業員の知識を簡単にキャプチャし、新人作業員やサービス技術者と共有できます。世界のどこにいようとも、離れた場所にいる人の知識を作業員に提供できます。トレーニング教材やビデオは過去のものとなりました。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
Vuforia Chalk: ARリモート支援で規模に応じたサポート

リモートトラブルシューティングと仮想サポートを行ないます。

30日間の無料トライアル

拡張現実(AR)を使用して、問題解決ガイダンス、サポート、専門知識を工場の運用チームやサービスチームに迅速に拡大できます。FactoryTalk® InnovationSuite Vuforia Chalkは、組織の専門家が、複雑な課題や不慣れな課題に直面している技術者をリアルタイムで支援するための強力なコラボレーションおよびコミュニケーションツールです。

Vuforia Chalkの30日間無料トライアルを開始する

離れた場所にいる専門家とリアルタイムでつながり、協力してトラブルシューティングを行ない、不慣れなタスクをより迅速に解決します。
*このオファーの条件は既存のサブスクリプション契約を変更、修正、延長するものではありません。


Chevron DownChevron Down
ビデオ
CADベースの作業指示書による検査の最適化

CADベースの作業指示書を迅速かつ簡単に作成、実行、分析するためのすぐに使えるソリューションです。

正確な検査

検査手順が不適切だと、機器の故障によるダウンタイムの増加につながる可能性があります。紙ベースのプロセスはエラーが多く、対応が困難で、高いコストがかかる可能性があります。検査プロセスの手順を1つでも間違えると、機器の性能低下や、最悪の場合、重大な障害につながる可能性があります。

ARガイド指示は、文脈を視覚的に提供し、段階的に比較、通信、確認しながら、携帯端末、またはHaloLens2、RealWearなどのウェアラブル装置やハンドヘルド装置で情報を提供することが可能です。必要なときに適切なメンテナンスをするために、最初に正しく検査します。

このすぐに使えるソリューションは、サービス技術者に、お客様の施設での機器の検査や修理の方法をステップ・バイ・ステップのARガイド付きで指示することで、お客様にも拡張できます。ARガイド付き指示はサービスコールを迅速化し、初回修理完了率(FTFR)を向上させ、お客様のダウンタイムを削減します。


Chevron DownChevron Down
ビデオ
革新的なスタッフの生産性

知識移転のための簡単なソリューション。

知識転移

作業員がさまざまな範囲のデバイスで、専門家の知識にアクセスできるようにします。ARアプリケーションをHoloLens2、RealWear、Vuzix、Magic Leapなどで使用して手順を記録することで、ハンズフリーで知識を移転できます。専門家による拡張ガイダンスで作業員を支援し、迅速、正確かつ安全に仕事をこなせるようにするときが来ました。

デジタルネイティブで、これから社会に出る若い世代の社員は、テクノロジの最先端を行く産業界で働きたいと考えているはずです。彼らはすでに最新のテクノロジに精通しており、雇い主から何も期待されることなく、従事し続けることができるのです。


Loading

安全の向上

ほとんどの製造施設には、本質的に危険な環境が含まれています。現場の床には安全ゾーンが描かれていますが、これらは無視されたり、気付かれなかったりすることがあります。アーク閃光の発生は予測できません。発生を防止する方法はありますが、企業は「もしも」の事態に備える必要があります。仮想安全バリアはアーク閃光の爆発ゾーンに曝されるリスクを防止し、従業員の安全を向上させるのに役立ちます。

さらに、厳守しなければならない手順を追跡して記録することで、知識のギャップが最も多い場所を把握できます。ARは、さらなるトレーニングや指示のために最大のリスク領域を特定し、安全違反につながる可能性のあるエラーを減らすのに役立ちます。


Chevron DownChevron Down
ビデオ
Vuforia Chalk: ビジネス要件に取り組むための新しい方法

この強力なサポートツールで、従業員のリアルタイムのコラボレーションを可能にします。

ライブ・リモート・サポート

施設のオペレータは世界中にいる可能性があります。彼らの専門知識へのアクセスは、かつてないほど容易になりました。チームメンバーからのリアルタイムのARサポートにより、現場に出向くコストをかけずに修理や解決にかかる時間を短縮できます。高度なARとリアルタイム通信を組み合わせて、現場の技術者と専門家をつなぎ、現場の状況を確認して話し合うことができるようにします。技術者と専門家は3D物理オブジェクトに貼り付けるデジタル注釈をモバイル画面やデスクトップに書き込むことができるため、専門家は技術者にステップ・バイ・ステップでプロセスをガイドできます。

このようなリモートサービス機能をお客様に提供する場合、ARを介して即座に提供されるため、数時間、数日、さらには数週間も節約できます。カスタマサービスの満足度は、長期的な顧客ロイヤルティに最も重要です。


Chevron DownChevron Down
ビデオ
品質向上とコスト削減

AR対応の指示により、最前線の作業員を支援し、品質を向上させ、継続的改善を促進します。

メンテナンスとサービス

機器の故障によるダウンタイムは、生産の損失やシステムの休止につながります。施設は平均修理時間(MTTR)の大幅な短縮を求めています。製品や生産ラインの複雑化や変動に対応する必要性が高まる中、企業はもはやオペレータや技術者の記憶やスキルの保持力だけに頼ることはできません。3Dデジタルコンテンツを製品自体の上に重ねると、コンテキストの曖昧さを軽減できます。検査官は物理的な製品を見ながら、必要な情報をすぐに確認できます。

ARは初回のメンテナンスでの素早い解決を可能にします。技術者はスマートフォンやタブレットから上級技術者の知識にアクセスできるようになりました。ARは最高の従業員であり、今ではすべての技術者がアクセスできるようになりました。


Chevron DownChevron Down
ビデオ
拡張現実(AR)によるメンテナンスの改善

スタッフのトレーニングとパフォーマンスを向上させ、差別化されたサービスを提供し、カスタマエクスペリエンスを向上させます。

拡張された作業指示書

強力で使いやすいUXにより、技術コンテンツの作成者は、既存の3D CADやスキャンデータを、特定の製品モデルや構成に合わせてカスタマイズした詳細なAR体験に変換できます。これらの体験には、3Dアニメーション、IoT、業務システムデータも含まれ、従業員やお客様が物理的な作業環境の中で複雑な機器の操作、維持、デモの方法をよりよく理解するのに役立ちます。オンプレミスまたはクラウドで、スタッフとのARのコネクションを迅速に開発します。

トレーニングはかつてないほど簡単になりました。分厚いマニュアルや分かりにくい作業指示ガイドはなくなりました。従業員は3Dビジュアル環境を通じて迅速に学習できるようになりました。


Loading

リアルタイムの測定基準をキャプチャ

異種システム、複数のソースからのビッグデータ、複雑なシステムは、年々、企業にとって大きな課題となっています。拡張現実(AR)ソリューションなど、ビジネスを強化するためのプラットフォームが必要です。ThingWorxは産業資産とアプリケーションを単一ソースに迅速に接続して、産業動作データを収集、集計し、よりセキュアなアクセスを実現します。作業命令、作業指示書、機械、スマートツールのデータを1つの画面でオペレータに提供し、IIoTを迅速に導入します。今日からデータをコントロールし、業務に役立ててください。

ThingWorxの技術が活用されているIIoTプラットフォームを組み合わせると、拡張現実(AR)ソリューションが指数関数的に拡張されます。今こそ、デジタルトランスフォーメーションを実現した企業とともに製造業の未来に参加するときです。


ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
産業における拡張現実(AR)の安全リスク
AREAセーフティインフォグラフィック
インフォグラフィック
産業における拡張現実(AR)の安全リスク

AREAは、企業の拡張現実(AR)をサポートします。

インフォグラフィックをダウンロード
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 拡張現実(AR) Chevron RightChevron Right