管状誘導型近接センサは、内蔵式のソリッドステートのスイッチング装置です。鉄や非鉄の金属製の物体が存在するかどうかを、物体に触れることなく検知できます。
管状アナログセンサ
Bulletin 871C管状アナログセンサは、内蔵式の汎用ソリッドステート装置であり、鉄や非鉄の金属製のオブジェクトが存在するかどうかを、物体に触れることなく検知できるようになっています。この特殊バージョンでは、検知距離に比例して0~10 Vソーシングアナログ出力が得られます。
WorldProx管状汎用近接センサ
Bulletin 872C WorldProx™管状汎用誘導型近接センサは、要件の厳しいアプリケーションに対応する(極端な要件には不向きです)汎用ソリューションです。この汎用センサは、経済的で使いやすく、信頼性や柔軟性が高くなっており、さまざまなサイズ、出力構成、および接続のオプションが用意されています。
溶接環境対応の管状センサ
Bulletin 871Z溶接環境対応の管状センサおよび871ZT溶接環境対応の管状等価検出センサは、磁場が存在していても適切に動作し、溶接セルに関連する苛酷な環境に耐えるように堅牢性が強化された設計になっています。これらのモデルは、PTFE被覆の真鍮製のハウジングを備えており、溶接ノロが付着しにくくなっています。
管状飲食料品洗浄用センサ
Bulletin 871TS飲食料品用誘導型近接センサは、飲食料品業界の非常に要件の厳しいアプリケーションに対応するように設計されています。この製品は、高圧洗浄や高温洗浄に耐え、強力な洗浄剤による腐食や損傷への耐性に優れています。このセンサは、ECOLABの厳しい化学的適合性試験により、最も一般的なアルカリ洗浄剤や殺菌剤に対応していることが認定されています。
管状ステンレススチール製センサ
Bulletin 871TM管状ステンレススチール製センサは、苛酷な環境や非常に要件の厳しい環境に最適です。このセンサは、衝撃、摩耗、および腐食への耐性に優れており、通常のセンサでは停止してしまうような場合でも動作を続けます。この製品ラインは、非常に要件の厳しい環境でも最適な性能を発揮するように、すべてのバレル開口部が機械的に完全密閉され、全体がエポキシ樹脂で覆われています。
管状飲食料品用センサ
Bulletin 871T管状飲食料品用センサは、飲食料品産業の高圧洗浄アプリケーションに耐えることができます。このセンサは、ステンレススチール構造であり、洗浄や殺菌剤への暴露が原因で発生する腐食に対して高い耐性を備えています。
ミニ管状センサ
Bulletin 871Cミニ管状センサは、内蔵式の汎用ソリッドステート装置であり、鉄や非鉄の金属製のオブジェクトが存在するかどうかを、物体に触れることなく検知できるようになっています。この小型バレルセンサは、標準サイズのセンサでは合わない、スペースが重視されるアプリケーション向けに設計されています。
管状本質安全センサ
Bulletin 871C Tubular Intrinsically Safe Sensors(管状本質安全センサ) はNAMUR型センサです。このセンサの入力および出力は、NAMUR仕様(DIN 19 234)に準拠しています。当社のNAMUR型センサは、認定済みの本質安全NAMUR型アイソレータと組み合わせて使用することで、本質安全性を備えます。
管状拡張温度センサ
Bulletin 871C管状拡張温度センサは、温度が100°C(212°F)または-40°C(-40°F)まで達する可能性のある産業用環境に最適です。このセンサは、通常開出力の電流ソース(PNP)動作に使用できます。