Loading

制御回路トランス

当社のグローバル制御回路トランスは、制御回路に供給される電力の電圧を低減する設計になっているため、オペレータの安全性が高くなっています。すべてのユニットにIP2Xのフィンガーセーフ端子カバーおよびヒューズカバーが装備されているので、作業場所の安全性が向上します。当社のトランスを使用することで、制御回路を電力回路およびライティング回路から分離できます。これらの製品は、電磁コンポーネントの電源投入時に発生する瞬間的な突入電流に対応できます。その際、NEMA ICS2-100で規定されている二次電圧の安定性が損なわれることはありません。
電源装置
  • On-Machine電源
  • 電圧低下プロテクタ
    • 概要
    • グローバル制御
    • グローバル制御
    • マシンツール
    • マシンツール
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 汎用
    • 汎用
    • 概要
    • 基本
    • 基本
    • Essential
    • Essential
    • Compact
    • Compact
    • 高性能
    • 高性能
    • 標準
    • 標準
    • DC-DCコンバータ
    • DC-DCコンバータ
    • 概要
    • 産業用
    • 産業用
    • 産業用ネットワーク
    • 産業用ネットワーク
    • 産業用タワー
    • 産業用タワー
Main Image

グローバル制御トランス

Bulletin 1497グローバル制御トランスには、一次電圧側がシングルタップ、デュアルタップ、およびマルチタップの製品が用意されています。この汎用マルチタップトランスでさまざまな電源の電圧を下げることによって、多様なアプリケーションに対応できるようになります。

製品の詳細情報

Main Image

汎用トランス

Bulletin 1497D汎用トランスは、配電システムから電気器具、照明、電動マシンなどの電力負荷に給電するために使用されます。

製品の詳細情報

Main Image

制御電源トランス

Bulletin 1497B制御電源トランス(60 Hz)は、制御回路への供給電圧を減圧するように設計されています。この幅広く取り揃えたトランス製品は、必要に応じて工場取付け済みまたはパネル取付け式の一次側および二次側のヒューズ端子台と共に使用できます。

製品の詳細情報

Main Image

マシン・ツール・トランス

Bulletin 1497Aマシン・ツール・トランス(50/60 Hz)は、制御回路への供給電圧を減圧するように設計されています。トランス製品のラインナップは充実しており、必要に応じて工場取付け済みまたはパネル取付け式の一次側および二次側のヒューズ端子台/クリップと共に使用することもできます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 電源装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 制御トランス Chevron RightChevron Right