Loading

スマートな可変周波数ドライブ技術

TotalFORCE®テクノロジ搭載のPowerFlex®ドライブが生産性と稼働時間を改善
工場で、黄色の安全ベスト、ヘッドフォン、そして、ヘルメットを身に着け、機械の前に立っている女性エンジニア
ドライブ
    • 概要
    • アーキテクチャ低圧ACドライブ
    • アーキテクチャ低圧ACドライブ
    • コンパクト低圧ACドライブ
    • コンパクト低圧ACドライブ
    • 概要
    • PowerFlex 6000高圧ACドライブ
    • PowerFlex 6000高圧ACドライブ
    • PowerFlex 7000高圧ACドライブ
    • PowerFlex 7000高圧ACドライブ
    • PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)
    • PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)
  • DCドライブ
    • 概要
    • 汎用
    • 汎用
    • 苛酷な環境
    • 苛酷な環境
    • ベクトル制御
    • ベクトル制御
    • 概要
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Connected Components Workbenchソフトウェア
    • Connected Components Workbenchソフトウェア
    • DriveTools SPソフトウェア
    • DriveTools SPソフトウェア

生産上の最大の課題に対処

予測分析、適応制御など、他にも多数あります。

TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlex可変周波数ドライブは、高性能のモータ制御機能、高度な自己モニタ機能、リアルタイムのオペレーション・システム・データを提供します。このスマートテクノロジを活用すると、次のようなメリットがあります。

  • 生産性の向上
  • 機器の稼働時間が促進される
  • エネルギーとメンテナンスの効率化

PowerFlexドライブは、お客様の業界や用途を問わず、生産目標と動作効率目標の達成をサポートします。

フォーチュン100の業界内企業の95%が、ロックウェル・オートメーションとパートナ企業の製品およびサービスを使用しています。

スマートドライブで生産性を強化する

製造ラインを戦略的な強みに変える

運用の主力機器として使用されるPowerFlexドライブは、最適な生産性を実現するために必要なPWRを提供し、チームが稼働を維持するために迅速な判断を下すためのリアルタイム情報を提供します。

市場に出回っている他のドライブとは異なり、TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlexドライブには次の機能があります。

  • 稼働状態に自動的に適応し、生産性を維持するために調整する自動ドライブチューニングと適応制御により、立ち上げ時間を短縮
  • 内部部品の寿命予測、取付けられた資産のモニタ、高度な通告により、予想外のダウンタイムを削減することができます。
  • 高度な情報を活用して生産廃棄物の発生を防止し、予期せぬシャットダウンイベントを減らす
  • XT腐食性ガスに対する保護機能で、腐食の影響から防御する層を提供する
Chevron DownChevron Down
ビデオ
リアルタイムの産業用制御システムで生産を拡大する

スマートモータ制御システムにより、利益と損失の分岐点を明確にできます。PowerFlex可変周波数ドライブは、正確なモータ制御を実現します。さらに、リアルタイムのオペレーション・システム・データを使えば、生産性、稼働時間、省エネルギー性が促進されます

産業製造メーカには、予期せぬダウンタイムにより年間500億ドル近くのコスト負担が生じている - Forbes

予知保全で機器のダウンタイムを減らす

TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlexドライブがプロアクティブな稼働時間アプローチを実現します

システムの健常性についての正確な情報を得ることで、ダウンタイム、メンテナンス、スペア部品のコスト、機械の摩耗を低減することができます。

過熱、ヒューズ溶断、コンポーネントの稼働時間など、可変周波数ドライブまたはモータの健常性に影響を与えかねない問題をオペレータに通知します。予測分析データがあれば、予定されているダウンタイム中に機器の修理や交換を行なうなど、対策を講じ、シャットダウンをコントロールすることができます。

次のようにリアルタイムのデータを活用することで、機器の稼働時間が増加します。

  • 機器の予想出力をモデル化する
  • ドライブ部品が設定済みの予測寿命に達すると、セキュアなイーサネットネットワークを介して通知を受け取る
  • 常時システムの健常性をモニタし、モータ制御性能データをリアルタイムで受け取る
  • 周囲温度、機器の速度などの特性を測定するための分析モデルを設定する
生産性の向上と稼働時間の増加
工場の現場の青写真を示すモニタを見ている、ヘルメットと黄色い安全ジャケットを着た人々
カタログ
生産性の向上と稼働時間の増加

PowerFlex® 755T ACドライブは、過酷な産業アプリケーション向けに柔軟な高性能モータ制御を提供。

今すぐダウンロード

エネルギーコストの削減

スマートドライブ技術のメリット
大規模なスチール製造工場の外部を遠くから撮影した空撮写真。プラントの3つのキュービクルセクションは、名前(制御室、アーク放電炉、ピッキングライン)と色付きの丸で識別されている。
インタラクティブなデモ
スマートドライブ技術のメリット

PowerFlex可変周波数ドライブを用いた産業用オートメーションへの投資は、次の機能により工場のスループットと稼働時間の向上を促進します。

  • 適応制御、揺れ防止(アンチスウェイ)
  • リアルタイム分析、予知保全アラート
  • 高調波低減、PWR回生
こちらをご覧ください

エネルギー消費は、製造業における最大の運用コストの1つです

高効率なPowerFlex ドライブは、エコデザインのための新しいエネルギー指令に適合しており、アプリケーションプログラムのPWRニーズに合わせてドライブを適切なサイズにすることができます。

  • アクティブ・フロント・エンド技術を使用して回生エネルギーを入力電源に伝送する
  • 適応制御でドライブチューニングを最適化し、出力電流とモータトルクを最大化する
  • エネルギー一時停止機能によってファン速度を下げ、PowerFlex 755Tドライブまたはバス電源装置を低エネルギー状態に設定する
  • 高調波低減および力率補正により、エネルギー使用量を削減する
  • モータ速度を抑えることで、エネルギーを最大50%まで節約できる
  • 生産性が最も高くなるPowerFlexドライブとモータの組み合わせをテストして検証することで、エネルギー効率の良い稼働を実現する

生産性、稼働時間を高め、さらなる省エネルギー化

TotalFORCEテクノロジ搭載PowerFlex可変周波数ドライブで、リアルタイムの産業用制御システムインテリジェンスを利用

RAの午後5時を指した赤い時計

タイヤおよびゴム

PowerFlexドライブの高い効率により、非生産時間を少なくとも10%削減

自動車業界とタイヤ業界についてはこちらをご覧ください
RA 赤金属が先端に付着したバケツがひっくり返り、水が流れ出ている光景

金属

エネルギー効率が高いため、新技術導入のための投資を6カ月以内に回収します

金属業界についてはこちらをご覧ください
RA赤色の延長コードプラグ

鉱業

複数のアプリケーションや運用における節約エネルギーは30%超

鉱業業界についてはこちらをご覧ください
オイルウェルRAレッド

石油&ガス

従来のドライブに必要なスペースに対して50%超の省スペース

石油&ガス業界についてはこちらをご覧ください
こちらをご覧ください

TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlexドライブで問題を解決

自動車およびタイヤ
タイヤ製造工場内でタイヤがコンベアベルトの上を流れている。製造工程全体を通してモータを制御するスマート可変周波数ドライブによって、運用が強化されます
カタログ
自動車およびタイヤ

200種類もの原材料が化学、物理学、エンジニアリングと組み合わされ、最高の快適性、性能、信頼性と安全性を備えたタイヤを生産しています。PowerFlex可変周波数ドライブは、生産工程のほぼ全体で使用できます。

今すぐ読む
石油&ガス
海洋上の石油掘削では、PowerFlex可変周波数ドライブを始めとする産業用モータ制御を活用して、生産性と稼働時間を改善しています。夕暮れ時の石油&ガス中央処理プラットフォームを収めた風景写真。ここで生成および処理された炭化水素が製油所、石油化学施設、発電プラントに送られ、タンカーで輸出される。
カタログ
石油&ガス

石油&ガス業界の競争体質により、組織は収益性を維持するために継続的な運用の改善が求められます。このことから、システムのアップグレードの際に企業は「インテリジェント生産テクノロジ」を指定しています。

今すぐ読む
鉱業
黄色の大型採鉱トラック5台が、採掘場から採れた石炭あるいは別の黒色の鉱石を運搬している。
カタログ
鉱業

機器の不調やダウンタイムは、企業の競争力を低下させます。優れたソリューションは、スマート機器を採用しています。スマート可変周波数ドライブはリアルタイムのデータを提供し、お客様の生産性と稼働時間を向上し、エネルギーおよびメンテナンスコストを削減します。 

今すぐ読む
金属
製鋼所で明るい白色および黄色のスチールが大型の容器から注がれている。白色の火花とオレンジ色の煙が活動を取り囲んでいる。
カタログ
金属

スマートモータ制御装置は、生産上の問題を予測し、迅速に解決または排除するためのリアルタイムの動作データを提供します。PowerFlex可変周波数ドライブ技術は、1時間当たり数千ドルもの費用がかかりうる予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。

今すぐ読む

スマート可変周波数ドライブのオプション

Loading
Loading
Loading

Chevron DownChevron Down
ビデオ
回生ソリューション用のPowerFlex 755TRドライブ

このビデオでは、このドライブが提供するモジュール式ハードウェアと内蔵コンポーネントの利点について説明しています。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
PowerFlex 755TMドライブシステム(コモン・バス・ソリューション向け)

755TMコモン・バス・ドライブ・システムの詳細は、こちらのビデオをご覧ください。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
XT腐食性ガス保護機能を搭載したPowerFlex 755Tドライブ

XT腐食性ガス保護機能を搭載したPowerFlex 755Tドライブの詳細はこちら XTを搭載したPowerFLex 755Tドライブが、腐食性アプリケーションにおける機器の保護にどのように役立つかを見てみましょう。


Loading
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
おすすめ
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
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ドライブ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left スマートな可変周波数ドライブ技術 Chevron RightChevron Right