Loading

設計および構成ソフトウェア

プログラム。シミュレート。構成。視覚化。
設計および構成ソフトウェア hero image
産業用オートメーションおよび制御
    • 概要
    • 設計および構成ソフトウェア
    • 設計および構成ソフトウェア
    • マイクロ制御
    • マイクロ制御
  • 統合アーキテクチャ
    • 概要
    • インテリジェントなパッケージ型パワーシステム
    • インテリジェントなパッケージ型パワーシステム
    • TotalFORCEテクノロジ
    • TotalFORCEテクノロジ
    • 産業ロボットオートメーション
    • 産業ロボットオートメーション
    • スケーラブルなコンピューティング
    • スケーラブルなコンピューティング
    • スマートデバイス
    • スマートデバイス

スタンドアロンマシン(各種業界)の開発はConnected Components Workbench™ソフトウェアを使用すれば簡略化されます。Micro Control システムの統合設計ソフトウェアとして、Connected Components Workbench™ ソフトウェアは、コントローラプログラミングとシミュレーション、デバイス構成、およびヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)エディタとの統合や視覚化を実現します。 このソフトウェアは、機械の初期開発にかかる時間とコスト削減に効果的。 


Connected Components Workbench (CCW)ソフトウェアの詳細情報を表示する

このソフトウェアはロックウェル・オートメーションとMicrosoft Visual Studio の実証済みの技術を基に開発されています。 直感的なデザインソフトウェア:

  • プログラムが簡単  – サンプルコードおよびユーザ定義ファンクションブロックでプログラミングを簡略化
  • シミュレートが簡単— Micro800™ シミュレータを使用し、ハードウェア不要でアプリケーションをプログラムおよびテスト
  • 構成が簡単  – 単一の統合型デザインソフトウェア環境により、機械の初期開発にかかる時間とコストを削減
  • 視覚化が簡単  – HMI タグの作成時にMicro800 コントローラの変数を直に参照
Loading
Loading

Connected Components Workbench ソフトウェアバージョン20の新しい機能をご覧ください

Chevron DownChevron Down
ビデオ
Connected Components Workbenchソフトウェア(バージョン20.01)

パフォーマンスの向上、接続性の改善、セキュリティ強化で市場展開を加速化。生産性向上にあたって、Micro850® と Micro870® 2080-Lx0E コントローラーをプログラム。

最新リリースでは、プログラミング効率性がさらに向上:

  • パフォーマンス向上と新たな機能で最新の Micro850® および Micro870® コントローラーカタログ 2080-Lx0E をサポート
  • 追加の DNP3 および拡張型 DF1 コミュニケーションオプションにより、構成が簡単
  • アップロードとダウンロードのパフォーマンス向上(それぞれ、23%および40%)により、データ転送に要する時間を節減
  • 新規パスワード設定/検証、および メモリモジュール のユーザープロジェクト暗号化/暗号解読により、システムセキュリティを強化

One Integrated ソフトウェアで機械開発を簡素化

  • RSLogix  500® ソフトウェアおよび Studio 5000 Logix Designer® ソフトウェアと同様のワークフローを使用してラダーラングを素早く入力および修正することにより、Micro800 コントローラのプログラミング時間を短縮
  • 既定の IEC と Logix Themes の切り替えにより、設定環境で簡単にデザイン
  • Logix Theme によるコントローラオーガナイザ表示による、慣れ親しんだ体験を駆使
  • グローバルおよびローカル変数データグリッドにより、効率を向上
  • ユーザー定義機能(UDFs)、ユーザー定義機能ブロック(UDFBs)およびコピー/ペースト機能を通じてコードを共有 
「2022 connected componentes workbench software engineers choice」賞の受賞
Control Engineering 誌の「2022 Engineers Choice」賞の受賞

Connected Components Workbench ソフトウェアバージョン13は、Control Engineering 2022 Engineers の「Choice Software」カテゴリのウィナーに輝きました。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
Connected Components Workbenchソフトウェア(バージョン13)

one integrated デザインソフトウェアにより、機械開発を緩和。予知保全の向上とアニメーション能力の強化を活用し、エンジニアリングを簡素化。 


Chevron DownChevron Down
ビデオ
Connected Components Workbenchソフトウェアのハイライト

Connected Components Workbenchの設計および構成ソフトウェアにより、コントローラのプログラミングとシミュレーション、デバイス構成、HMIエディタとの統合が可能となります。詳しくはこのビデオをご覧ください。Logix Themeによるユーザエクスペリエンスの簡略化について説明しています。

デジタルエンジニアリングによって生産性を最適化

  • Micro800 Simulator を使用し、制御環境下において、評価/トレーニング/デバッグアプリケーションコードによりエンジニアリング時間を削減
  • リアルタイムのデータをPowerFlex®ドライブとMicro800のトレンド分析機能でキャプチャ、表示、分析
  • ランタイムパフォーマンスの強化とランモード変更(RMC)機能により効率を向上
  • 直感的な検索機能と使いやすい指示ツールバーでユーザーエクスペリエンスを強化
  • PanelView™ 800 DesignStationで強化されたオブジェクトアニメーションの使いやすさを向上

Windowsオペレーティングシステムの要件

ハードウェアの最小要件

  • プロセッサ:Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx)相当
  • RAM:8GB
  • ハードディスクの空き容量:20GB
  • 光学ドライブ:DVD-ROM(ソフトウェアがDVDからインストールされる場合のみ必要)
  • ポインティングデバイス:Microsoft Windows® と互換性のあるデバイス

対応オペレーティングシステム - テスト版

  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64ビット)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10
  • Windows 11*

サポートされたすべてのオペレーティングシステムには、.NET Framework 3.5 SP1 のインストールが必要です

* Connected Components Workbench ソフトウェアバージョン20以降 

Connected Components Workbench ソフトウェア eBook
グラデーションブルーのグラフィカルな未来的イメージで、空中にデスクトップのアウトラインがあり、画像の中央にはブルーの色合いが異なる複数の正方形が浮かんでいる
カタログ
Connected Components Workbench ソフトウェア eBook

この eBook には、Connected Components Workbench ソフトウェアの概要、メリット、最新機能が記載されています。 

今すぐダウンロード

ソフトウェアをダウンロード

  • 以下の言語の標準および開発者版がご利用いただけます:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、簡体字中国語、ユニバーサルスペイン語。
  • 標準版にはロックウェル・オートメーションのマイクロ制御システムに対応した、使いやすい共通の構成およびプログラミングソフトウェアが付属しており、Micro800シミュレータのデモバージョンも含まれています。
  • 開発者版には、標準版、Micro800 シミュレータの完全版、アーカイブマネージャのほか、Micro800 コントローラの広範なプログラミング機能が搭載されており、最適化されたユーザエクスペリエンスが実現されています。

製品互換性 & ダウンロードセンター(PCDC) から無料でダウンロード

  • 標準版をダウンロード

ソフトウェア・サブスクリプション・ポータルで注文

  • 開発者版を購入する
    • 開発者版の年間サブスクリプション(サポート付き)は、 ソフトウェア・サブスクリプション・ポータル にてご購入いただけます
Connected Components Workbenchソフトウェアのヒント
白の長袖シャツを着た男性が、画像のほぼ4分の3を占める巨大なフラットモニタをコントロールしている。モニタには丸、線、グラフ、円グラフを含む複数のアイコンが表示されている。
カタログ
Connected Components Workbenchソフトウェアのヒント

Connected Components Workbenchソフトウェアに関するヒントを得ましょう。

今すぐダウンロード
Studio 5000 Logix Designerソフトウェアのユーザガイド
青、ターコイズ、黄、オレンジの色調のプログラミングコードが散らばるグラフィカルな未来的イメージ
マニュアル
Studio 5000 Logix Designerソフトウェアのユーザガイド

本ガイドでは、Connected Components WorkbenchソフトウェアおよびStudio 5000 Logix Designerアプリケーションの用語およびワークフロー比較が参照いただけます。

今すぐダウンロード

ソフトウェアリソース

Connected Components Workbench ソフトウェアの詳細はチュートリアルビデオと仮想デモンストレーションをご覧ください。Micro800 コントローラのプログラミングから、PanelView 800 グラフィックターミナルおよび関連デバイスの構成まで幅広く解説しています。

Micro800 コントローラのサンプル・コード・ライブラリを用いることで、アプリケーションを効率的に設計できます。

オフィス環境で黒のラップトップのキーボードをタイピングし、ロックウェル・オートメーションのクラウドベースの仮想トレーニングとデモアプリケーションプラットフォームでConnected Components Workbenchソフトウェアの機能を探る若者の両手のクローズアップ写真。ラップトップをオンにすると電源に接続されます。
ソフトウェア
Connected Components Workbenchソフトウェアの詳細

ご都合の良いときに仮想アプリケーションデモとトレーニングラボでConnected Components Workbenchソフトウェアの機能をご覧ください。最寄りの認定代理店またはロックウェル・オートメーションの営業所に仮想デモンストレーションの予約をして、当社のクラウドベースのトレーニングとデモプラットフォームでデジタルエンジニアリングのライブをご体験ください。

ロックウェル・オートメーションのコンサルタントと話す
Loading

スタートアップにかかる時間を最小限に短縮

これらのビデオをご覧になり、スタンドアロンマシンのスタートアップにかかる時間を最小限に短縮する柔軟で費用効率に優れたマイクロ制御ソリューションをご確認ください。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
スタンドアロンマシンを設計するための費用効果の高いアプローチ

当社は、小型から大型までのスタンドアロンマシン向けに、シンプルで費用効率に優れたマイクロ・オートメーション・ソリューションをご用意しています。当社の統合設計ソフトウェアにより、コントローラのプログラミングとシミュレーション、デバイス構成、HMIエディタとの統合が実現し、マシンを迅速に設計および開発できます。 

Loading
Loading
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 設計および構成ソフトウェア Chevron RightChevron Right