Loading

パッケージソリューション

時は金なり。当社のパッケージソリューションとサービスは、そのどちらも節約できるように設計されています。
パッケージソリューション
  • パッケージハードウェア
  • パネルの設計および製作

お客様の仕様に合わせて設計、構成、構築された当社のパッケージソリューションおよびサービスは、適切な技術、一貫した設計、再現性のある製造によって要件を満たします。取得プロセスを合理化し、配送と設置を簡素化するために事前に設計されたさまざまな標準パッケージソリューションからお選びいただけます。

パッケージハードウェア

一般的なアプリケーションのニーズを満たすため、簡単に選択できるよう、事前に設計されたさまざまな標準オプションから選択してください。事前に選択されたオプションから設定するか、または当社とともに設計されたソリューションを開発します。最終的に、取得プロセスを合理化し、配送と設置を簡素化して、再注文と在庫を容易にする完全なパッケージソリューションを提供します。

  • パッケージ化された工業制御
  • ハードウェア、電源オプション、工業制御などのための事前設計ソリューション
こちらをご覧ください
パネルの設計および製作

低電圧パネルの設計と構築に関わる時間とコストを低減します。コンポーネントの選択、構成、複数のパネルの構築の複雑性を解消します。 図面と仕様書を提供するように簡単で、適切なコンポーネントの選択、 パネルの設計および構築を行い、チームは他の優先事項に集中することができます。

こちらをご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。
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
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left パッケージソリューション Chevron RightChevron Right