I sensori di prossimità induttivi tubolari sono dispositivi di commutazione autonomi a stato solido. Rilevano la presenza di oggetti di metallo ferroso e non ferroso senza toccarli.
Sensori analogici tubolari
I nostri sensori analogici tubolari serie 871C sono dispositivi autonomi generici a stato solido progettati per rilevare la presenza di oggetti di metallo ferroso e non ferroso senza toccarli. Queste versioni speciali offrono un'uscita analogica di tipo sourcing da 0…10 V proporzionale alla distanza di rilevamento.
Sensori di prossimità cilindrici generici WorldProx
I sensori di prossimità induttivi cilindrici generici WorldProx™ serie 872C sono la risposta ottimale per le applicazioni meno gravose, ma comunque complesse. Economici, di facile utilizzo, affidabili e flessibili, questi sensori generici sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, configurazioni di uscita e opzioni di connessione.
Sensori tubolari immuni ai campi di saldatura
I sensori tubolari immuni ai campi di saldatura 871Z e i sensori di rilevamento equivalente immuni ai campi di saldatura serie 871ZT sono particolarmente efficaci in presenza di campi magnetici e sono progettati per offrire solidità avanzata in modo da resistere all'ambiente gravoso associato alle celle di saldatura. Questi modelli sono caratterizzati da corpi in ottone rivestiti in PTFE in grado di offrire resistenza di livello superiore all'accumulo di scorie di saldatura.
Sensori tubolari resistenti ai lavaggi per l'industria alimentare e delle bevande
I nostri sensori di prossimità induttivi serie 871TS per l'industria alimentare e delle bevande sono progettati per soddisfare le applicazioni più gravose del settore alimentare e delle bevande. Sono in grado di resistere ai lavaggi ad alta pressione e alle temperature elevate e di offrire un alto livello di resistenza alla corrosione e ai danni provocati da agenti detergenti aggressivi. Questi sensori sono stati sottoposti a prove severe di compatibilità chimica da ECOLAB e hanno ottenuto la certificazione di compatibilità con la maggior parte degli agenti detergenti caustici e dei disinfettanti più utilizzati.
Sensori in acciaio inossidabile tubolari
I sensori in acciaio inossidabile tubolari serie 871TM sono ideali per gli ambienti gravosi o estremamente esigenti. Questi sensori, resistenti agli impatti, all'abrasione e alla corrosione, permettono continuità di funzionamento in situazioni in cui i sensori ordinari smettono di funzionare. Questa linea è dotata di guarnizioni completamente meccaniche a tutte le aperture dei cilindri e incapsulamento epossidico completo per prestazioni ottimali in ambienti impegnativi.
Sensori tubolari per il settore alimentare e delle bevande
I sensori tubolari per il settore alimentare e delle bevande serie 871T sono in grado di resistere ad applicazioni di lavaggio ad alta pressione impiegate nel settore alimentare e delle bevande. Grazie alla struttura in acciaio inossidabile, questi sensori offrono anche un'elevata resistenza alla corrosione dovuta al lavaggio e all'esposizione agli agenti disinfettanti.
Sensori mini tubolari
I nostri sensori mini tubolari serie 871C sono dispositivi autonomi generici a stato solido progettati per rilevare la presenza di oggetti di metallo ferroso e non ferroso senza toccarli. Questi sensori a cilindro piccolo sono progettati per applicazioni con limitazioni di spazio tali da impedire l’installazione di sensori di dimensioni standard.
Sensori tubolari a sicurezza intrinseca
I sensori tubolari a sicurezza intrinseca serie 871C sono sensori di tipo NAMUR; l'ingresso e l'uscita del sensore sono conformi alle specifiche NAMUR (DIN 19 234). I nostri sensori NAMUR sono intrinsecamente sicuri se usati con un isolatore approvato di tipo NAMUR a sicurezza intrinseca.
Sensori tubolari con campo esteso di temperature
I sensori tubolari con campo esteso di temperature serie 871C sono ideali per gli ambienti industriali in cui le temperature possono raggiungere valori massimi di 212 °F (100 °C ) o minimi di -40 °F (-40 °C). Sono disponibili per un cablaggio di tipo sourcing (PNP) con un'uscita normalmente aperta.