I nostri sensori di prossimità induttivi cilindrici vengono utilizzati per il rilevamento di fine corsa dei cilindri idraulici e pneumatici o per un'indicazione di apertura/chiusura su pinze e morsetti di alimentazione.
Sensori per posizione cilindro idraulico
I sensori per posizione cilindro serie 871D sono ideali per il rilevamento di fine corsa sui cilindri idraulici e pneumatici. Ogni sensore viene fissato tramite una serie di bulloni nella sede per il sensore di posizione cilindro standard. Sono disponibili dei distanziatori speciali per modificare la lunghezza della sonda per applicazioni specifiche.
Sensori cilindrici su pinze & morsetti WorldClamp
I sensori WorldClamp™ serie 871D sono ideali per il rilevamento di fine corsa nelle applicazioni con pinze e morsetti di alimentazione. Ogni sensore ha due bobine che rilevano se la pinza o il morsetto si trova in posizione d'apertura o di chiusura. La presenza di due sensori combinati consente di ridurre il numero di componenti richiesti per queste applicazioni.