Loading

Contattori di illuminazione multipolare

I contattori di illuminazione multipolare includono contattori di illuminazione NEMA a ritenuta elettrica e meccanica, contattori CA di illuminazione NEMA a ritenuta meccanica e contattori di illuminazione IEC multipolari.
Controllo illuminazione
    • Panoramica
    • 502L con sezionatore
    • 502L con sezionatore
    • 503L con interruttore automatico
    • 503L con interruttore automatico
    • Panoramica
    • Cablaggio passante
    • Cablaggio passante
    • Collegamento lato linea
    • Collegamento lato linea
    • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
    • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
    • Panoramica
    • A ritenuta elettrica
    • A ritenuta elettrica
    • A ritenuta meccanica
    • A ritenuta meccanica
    • A ritenuta elettrica e meccanica
    • A ritenuta elettrica e meccanica
Main Image

Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica

I nostri contattori elettrici serie 100L controllano un'ampia gamma di carichi elettrici. È possibile utilizzarli per tutti i carichi elettrici più diffusi e altre applicazioni non del motore, inclusi i carichi elettrici a filamento di tungsteno, a scarica elettrica (fluorescente), camere di combustione elettriche e scaldabagni elettrici. Inoltre, questi contattori soddisfano i requisiti CSA e UL.

Dettagli prodotti
Main Image

Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica & meccanica

I contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica e meccanica serie 500LG presentano un design modulare compatto e sono facili da installare. I contatti commutano ballast (fluorescente o scarica ad alta densità), tungsteno e carichi generici. Questi contattori hanno una base standard per tutte le configurazioni, bobine intercambiabili in corrente continua e consentono la commutazione di circuiti di basso livello a 12 V, 5 mA.

Dettagli prodotti
Main Image

Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta meccanica

I nostri contattori elettrici CA NEMA serie 500LC offrono un controllo multilinea. È possibile utilizzare questi contattori elettrici con sistemi di gestione dei consumi energetici, controllori programmabili, sistemi di comunicazione, microprocessori, sensori di presenza, cellule fotoelettriche e timer.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo illuminazione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori di illuminazione multipolare Chevron RightChevron Right