Loading

Contattori elettrici combinati

I contattori elettrici combinati sono ideali per le applicazioni che richiedono la combinazione di commutazione e protezione da sovracorrente nello stesso quadro. Questi contattori sono disponibili in modelli con fusibiliĀ e con interruttori automatici.
Controllo illuminazione
    • Panoramica
    • 502L con sezionatore
    • 502L con sezionatore
    • 503L con interruttore automatico
    • 503L con interruttore automatico
    • Panoramica
    • Cablaggio passante
    • Cablaggio passante
    • Collegamento lato linea
    • Collegamento lato linea
    • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
    • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
    • Panoramica
    • A ritenuta elettrica
    • A ritenuta elettrica
    • A ritenuta meccanica
    • A ritenuta meccanica
    • A ritenuta elettrica e meccanica
    • A ritenuta elettrica e meccanica
Main Image

Contattori elettrici combinati con sezionatore

I nostri contattori elettrici combinati con sezionatore serie 502L forniscono commutazione e protezione da sovracorrente nella stessa custodia. Questi contattori sono costituiti da un contattore elettrico a 3 poli serie 500L e un sezionatore (con o senza fusibile) montati in una struttura esterna comune.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori elettrici combinatiĀ con interruttore automatico

I contattori elettrici combinati con interruttore automatico serie 503L sono costituiti da un contattore di illuminazione serie 500L e un interruttore automatico magnetotermico (a tempo inverso) montati in una custodia comune.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo illuminazione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori elettrici combinati Chevron RightChevron Right