Loading

Computer per aree pericolose

Computer e monitor industriali
    • Panoramica
    • VersaView 5400
    • VersaView 5400
    • ASEM 6300B Box PC
    • ASEM 6300B Box PC
    • ASEM 6300P Panel PC
    • ASEM 6300P Panel PC
    • Appliance VersaVirtual
    • Appliance VersaVirtual
    • Computer 6181
    • Computer 6181
    • Computer standard 6177
    • Computer standard 6177
    • Panoramica
    • 6181X con display
    • 6181X con display
    • 6181X senza display
    • 6181X senza display
    • Panoramica
    • Monitor standard
    • Monitor standard
    • Monitor ad alte prestazioni
    • Monitor ad alte prestazioni
    • VersaView 6200M
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
    • ASEM 6300M
    • Panoramica
    • VersaView 6200
    • VersaView 6200
    • ASEM 6300T Box
    • ASEM 6300T Box
  • Linea di prodotto ASEM

I nostri computer per aree pericolose abbinano le certificazioni per aree pericolose alla capacità di resistere a temperature più estreme rispetto a qualsiasi altra offerta di mercato. Settori come quello petrolifero, chimico e minerario implicano l'uso di materiali potenzialmente esplosivi in luoghi in cui l'hardware subisce spesso degli urti. Questi computer sono studiati per resistere a temperature estreme in ambienti gravosi. I computer possono essere classificati IECEx, ATEX, INMETRO e UL per aree pericolose. Sono disponibili terminali touch capacitivi proiettati (PCAP) e analogici resistivi.

Main Image

Computer con display integrato per aree pericolose

I nostri computer con display integrato per aree pericolose serie 6181X sono classificati IECEx, ATEX Categoria 3 (per gas e polvere) e certificati UL per aree pericolose Classe I Divisione 2. Questi computer per montaggio a pannello sono classificati come adatti per ambienti estremi. Le unità con display a colori TFT da 12,1 pollici sono disponibili in versioni con touchscreen resistivo e capacitivo proiettato (PCAP). La leggibilità in presenza di luce solare e altre funzionalità fanno di questi computer uno strumento indispensabile per mantenere invariata la produttività in ambienti di lavoro pericolosi.

Dettagli prodotti

Main Image

Computer senza display per aree pericolose

I nostri computer senza display per aree pericolose serie 6181X, 1200XT sono classificati IECEx, ATEX Categoria 3 (per gas e polvere) e certificati UL per aree pericolose Classe I Divisione 2. Questi computer per montaggio a parete sono classificati come adatti per ambienti estremi.

Dettagli prodotti

Main Image

Computer senza display per aree pericolose classe Atom

La nostra famiglia VersaView 5000 offre box PC di classe Intel Atom con certificazioni UL Classe 1 Div 2 e ATEX categoria 2. Queste unità sono anche disponibili con opzioni di rivestimento protettivo.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Computer per aree pericolose Chevron RightChevron Right