Loading

Sensoti di monitoraggio delle condizioni

I sensori di monitoraggio delle condizioni consentono di misurare vibrazioni e posizione, nella maggior parte delle applicazioni in ambienti con temperature estreme e in aree pericolose.
Monitoraggio delle condizioni
  • Sistemi integrati
  • Software
    • Panoramica
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • XM ControlNet 1440
    • XM ControlNet 1440
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
  • Acquisitori dati portatili
    • Panoramica
    • Sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442
    • Sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442
    • Accelerometri serie 1443
    • Accelerometri serie 1443
Main Image

Sistemi di sonde a correnti parassite

I sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442 includono un intervallo lineare compreso tra 0,25…29 mm (tra 9,8…1.142 millesimi di pollice). Tali sistemi sono adatti per misurazioni della vibrazione dell'albero, del riferimento fase/velocità e della posizione rotore/spinta.

Dettagli prodotti

Main Image

Sensori accelerometri serie 1443

Gli accelerometri serie 1443 sono sensori utilizzati per misurare la vibrazione nei macchinari industriali.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoraggio delle condizioni Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensoti di monitoraggio delle condizioni Chevron RightChevron Right