Loading

Servizi di sicurezza

Conformità agli standard di sicurezza per ridurre i rischi e migliorare la produttività
Servizi di sicurezza
Soluzioni di sicurezza
  • Sicurezza elettrica
  • Sicurezza delle macchine
  • Gestione della sicurezza
  • Maturità della sicurezza
  • Sicurezza del processo
  • Servizi
  • Risorse
  • Strumenti di sistema

Gli sviluppi nelle tecnologie e negli standard di sicurezza globali hanno reso la sicurezza delle attività produttive un potente strumento per ottimizzare la produzione. L'implementazione di tecnologie e standard di sicurezza industriale può aiutare a migliorare la gestione dei rischi e a ridurre gli incidenti. Questi standard offrono anche ulteriori miglioramenti nella produttività e nell'efficienza delle attività, nonché nella motivazione di dipendenti e clienti.


Gli enormi vantaggi dei servizi di sicurezza completi

La sicurezza non deve essere un ostacolo alla produttività o un costo per l'impresa. Al contrario, può essere un potente strumento a vantaggio dei lavoratori, dell'attività e della redditività. I nostri servizi di sicurezza per il personale e gli asset rispondono a questa esigenza. Possiamo aiutarvi a proteggere i vostri dipendenti e adeguarvi agli standard più recenti. Possiamo collaborare per trovare soluzioni adatte a migliorare la sicurezza e ridurre il rischio, ottimizzando al tempo stesso la produttività dei lavoratori e degli asset.

Sicurezza del personale e degli asset
Profilo panoramico di uno stabilimento con simboli rossi che indicano problematiche e rischi per la sicurezza.
eBook
Sicurezza del personale e degli asset

I servizi di sicurezza industriale vi aiutano a proteggere i dipendenti e a mantenere le macchine conformi agli standard più recenti. Scoprite di più sulle best practice per il controllo dell’energia pericolosa e la sicurezza delle macchine.

Scarica ora
Brochure sui servizi di sicurezza per dipendenti e asset
Primo piano di una procedura grafica di lockout/tagout che mostra come rimuovere l’alimentazione e bloccare le macchine di uno stabilimento per eseguire interventi di manutenzione.
Brochure
Brochure sui servizi di sicurezza per dipendenti e asset

Prevedere il ricorso a fornitori di servizi esterni può aiutare le aziende a ridurre i rischi per la sicurezza industriale, ottenere la conformità e aumentare la produzione.

Scarica ora

Loading

Lockout/tagout e controllo dell'energia pericolosa

I servizi di controllo dell'energia pericolosa offrono soluzioni digitali di lockout/tagout (LOTO) complete. I nostri servizi di lockout/tagout consentono di eseguire in modo efficiente la manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature meccaniche, pneumatiche, chimiche, idrauliche e termiche. Valutiamo le esigenze di controllo dell'energia pericolosa specifiche di ogni azienda e creiamo una soluzione personalizzata in grado di soddisfare non solo i requisiti interni all'azienda, ma anche le normative locali, nazionali e globali. Inseriti nell'ambito di una gamma completa di servizi di sicurezza, i nostri servizi supportano inoltre l'abilitazione di misure di protezione alternative. Questo supporto prevede anche procedure di diseccitazione alternative (ADP, Alternative De-energization Procedures) su macchine con sistemi di controllo della sicurezza verificati e validati.

Offrendo servizi di valutazione, formazione e digitalizzazione, le nostre soluzioni di logout/tagout sono considerate dalle aziende di tutto il mondo come lo strumento più efficiente per garantire la sicurezza dei dipendenti.

Vi occorre assistenza con il programma di lockout/tagout?

Possiamo aiutarvi a raggiungere gli obiettivi di sicurezza.

 

Fatevi contattare da uno specialista della sicurezza

Servizi di sicurezza delle macchine

In quanto azienda leader nel settore della sicurezza industriale globale, Rockwell Automation fornisce strategie in grado di ridurre infortuni e costi, migliorando nel contempo il livello di produttività. Le nostre soluzioni sono adattabili a qualsiasi esigenza di produzione e documentano dettagliatamente le procedure di sicurezza adottate. Per migliorare la sicurezza, ci avvaliamo di un processo ben definito che identifica le fasi necessarie a stimare e ridurre i rischi associati alle macchine. La fase di valutazione consente di determinare il livello di rischio di un impianto e di prendere decisioni informate atte a migliorare la sicurezza del personale e delle macchine. Mediante un controllo accurato della struttura e dell'applicazione dei dispositivi, miglioriamo la sicurezza globale e verifichiamo l'operatività dei sistemi entro parametri e standard definiti.

Loading

Implementazione di standard di sicurezza industriale

Valutazioni della sicurezza

Migliorate la produttività delle macchine e garantite la sicurezza sul lavoro con servizi di progettazione, integrazione e avvio per sistemi di sicurezza relativi a:

  • Rischio
  • Pericolo
  • Marchio CE
  • Lockout/Tagout
  • Tempi di arresto
  • Circuito di sicurezza
  • Sicurezza dei processi
Servizi di valutazione della sicurezza
Tre ingegneri in piedi con caschi e giubbotti ad alta visibilità osservano un portatile durante una valutazione dei rischi per la sicurezza delle macchine.
Brochure
Servizi di valutazione della sicurezza

Una valutazione determina il livello di rischio di un impianto e vi permette di prendere decisioni informate a sostegno della sicurezza del personale.

Scarica ora

Validazione

I nostri servizi di validazione verificano l'installazione e la funzionalità dei sistemi di sicurezza, valutando le prestazioni del circuito, la tolleranza al guasto, le azioni di guasto, la logica software, l'applicazione e la funzionalità dei dispositivi. Le azioni vengono ripristinate per tutte le modalità operative. La valutazione include:

  • Analisi del circuito di sicurezza
  • Analisi dei tempi di arresto delle macchine
  • Audit di conformità
  • Validazione dei sistemi di sicurezza

Integrazione e avvio

Migliorate la produttività delle macchine e garantite la sicurezza sul lavoro con servizi di progettazione, integrazione e avvio per sistemi di sicurezza relativi a:

  • Progettazione dei circuiti e della logica
  • Installazione
  • Aggiornamenti sugli archi elettrici nei centri controllo motori

Forniamo anche servizi di consulenza per la conformità che includono:

  • Sicurezza funzionale (standard ISO 13849-1 e IEC 62061)
  • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
  • Conformità CE

Servizi di formazione

Ente di certificazione accreditato TÜV Rheinland

Collaboriamo con TÜV Rheinland, una delle più prestigiose organizzazioni di sicurezza industriale al mondo, per fornire corsi di formazione avanzati sulla sicurezza funzionale rivolti a tecnici e ingegneri. Questi corsi di formazione per il conseguimento delle certificazioni TÜV Rheinland costituiscono il fondamento della nostra offerta di formazione sulla sicurezza. Per ulteriori informazioni sui corsi, contattate il vostro distributore autorizzato o l'ufficio commerciale di riferimento.

Certificazione per tecnico di sicurezza funzionale delle macchine: SAF-TUV0T
Veduta aerea di due uomini con caschi che osservano un dispositivo davanti a un centro controllo motori nell’area di uno stabilimento.
Formazione
Certificazione per tecnico di sicurezza funzionale delle macchine: SAF-TUV0T

Gli studenti impareranno come la selezione, l'assemblaggio, l'installazione, la validazione e la manutenzione dei dispositivi e dei componenti di sicurezza dipendano dagli standard correnti impiegati per ridurre i pericoli correlati alle macchine.

Inizia ora
Introduzione alla sicurezza funzionale per i macchinari: SAF-TUV1
Ingegnere delle applicazioni con casco rosso e divisa blu osserva un pezzo di una macchina per verificarne il funzionamento in sicurezza.
Formazione
Introduzione alla sicurezza funzionale per i macchinari: SAF-TUV1

Corso introduttivo alla sicurezza funzionale secondo gli standard relativi alle macchine, altamente consigliato come corso propedeutico per la preparazione degli studenti al corso di certificazione tecnica Rockwell Automation®/TÜV Rheinland.

Inizia ora
Certificazione per ingegnere della sicurezza funzionale delle macchine: SAF-TUV2T
Una dipendente con casco giallo si confronta con un ingegnere delle applicazioni per verificare il funzionamento in sicurezza di un lotto di produzione.
Formazione
Certificazione per ingegnere della sicurezza funzionale delle macchine: SAF-TUV2T

In questo corso gli studenti impareranno come la progettazione e la validazione della sicurezza funzionale delle macchine dipendano dagli standard correnti.

Inizia ora
Siete pronti per la formazione sulla sicurezza?
Ottenete la certificazione

Consigliato

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi di sicurezza Chevron RightChevron Right