Loading

Sicurezza delle macchine

Il leader globale nell’automatizzazione di sistemi di sicurezza intelligenti
Due uomini in elmetti gialli e occhiali di sicurezza che discutono tenendo un tablet in un ambiente industriale
Soluzioni di sicurezza
  • Sicurezza elettrica
  • Sicurezza delle macchine
  • Gestione della sicurezza
  • Maturità della sicurezza
  • Sicurezza del processo
  • Servizi
  • Risorse
  • Strumenti di sistema

La sicurezza delle macchine può migliorare realmente le prestazioni aziendali e la produttività. Le aziende che adottano un approccio olistico alla sicurezza delle macchine, sfruttando i dispositivi intelligenti, ottengono un'efficienza globale delle apparecchiature (OEE) nettamente superiore. Queste aziende hanno minori tempi di fermo imprevisti e meno della metà degli infortuni rispetto alle aziende con prestazioni medie. Che costruiate macchine o le utilizziate, la sicurezza intelligente è sinonimo di miglioramento della produttività,  protezione del personale e abilitazione della Connected Enterprise. Scoprite come.


Aumentate la produttività e migliorate la sicurezza con i nostri prodotti di sicurezza intelligenti

Loading
I sistemi di sicurezza intelligenti aumentano la produttività e la resilienza operativa nell’era della nuova normalità
Una vista ravvicinata di un terzo superiore di una barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield 450L rossa, con terminazione grigia, montata lateralmente su una macchina metallica gialla con uno sfondo sfocato in grigio. Il lato della lente ottica è rivolto a destra.
Whitepaper
I sistemi di sicurezza intelligenti aumentano la produttività e la resilienza operativa nell’era della nuova normalità

L'accelerazione della trasformazione digitale è il motore della domanda per soluzioni di sicurezza intelligenti, che sono ora una componente essenziale delle strategia di resilienza operativa di produttori e processori, oltre che uno strumento chiave per raggiungere la produttività necessaria per prosperare in questa nuova normalità. Per far fronte a questa richiesta, Rockwell Automation ha ulteriormente espanso il suo ampio portafoglio di soluzioni di sicurezza intelligenti, progettate per aiutare i propri clienti ad accelerare il loro percorso di trasformazione digitale.

Scaricate ora
Chevron DownChevron Down
Video
Tempo di operatività della macchina dai dati di sicurezza intelligente

In questa animazione, il direttore di produzione è in grado di individuare un problema sulla sua linea grazie alle informazioni fornite dai dispositivi di sicurezza intelligenti. È stato in grado di identificare un aumento del numero di volte in cui è stato necessario accedere alle apparecchiature in un’area protetta.


I principi della sicurezza delle macchineForniamo indicazioni sui principi di sicurezza delle macchine, le relative norme applicabili e i metodi di implementazione della sicurezza. Il documento Machine Safebook include maggiori informazioni sulla norma ISO 13849-1 e fornisce esempi applicativi con calcoli dei livelli prestazionali. Scoprite com'è possibile ottenere tempi di fermo imprevisti inferiori e meno della metà degli infortuni rispetto alle aziende con prestazioni medie.

Machine Safebook
Uomo che esamina un tablet giallo davanti alle macchine di processo
Manuale
Machine Safebook

Questo libro gratuito offre indicazioni sui principi di sicurezza delle macchine e standard e metodi di implementazione, con particolare attenzione agli standard IEC 62061 e ISO 13849-1.

Scaricate ora
Progettazione dei sistemi di sicurezza per migliorare i tempi di disponibilità
Uomo che lavora su un trasportatore che sposta bottiglie con tappi gialli, con sullo sfondo dispositivi di arresto di emergenza
White paper
Progettazione dei sistemi di sicurezza per migliorare i tempi di disponibilità

Le tecnologie di sicurezza integrate nella fase di progettazione possono aumentare la disponibilità delle macchine, ridurre il tempo medio di ripristino e migliorare la produttività.

Scaricate ora
Tempi di fermo ridotti grazie a misure alternative
Lucchetto rosso e targhetta di avviso di pericolo
Blog
Tempi di fermo ridotti grazie a misure alternative

Le alternative alle tradizionali procedure di lockout/tagout consentono ai costruttori di migliorare la sicurezza e la produttività dei lavoratori.

Leggete ora

Strumenti per la riduzione dei tempi di sviluppo e miglioramento della conformità

L’integrazione in sicurezza con il nostro kit di strumenti consente una gestione coerente, affidabile e documentata del ciclo di vita della sicurezza funzionale.

Con la nostra serie completa di strumenti di configurazione della sicurezza si può

  • Safety Automation Builder® è uno strumento software GRATUITO in grado di semplificare la progettazione e la validazione della sicurezza delle macchine, nonché di ridurre i tempi e i costi.
  • Funzioni di sicurezza pre-progettate, costruite pensando a voi, che riducono al minimo i rischi e accelerano lo sviluppo, includendo impostazione, configurazione e cablaggio
  • La libreria SISTEMA  aiuta ad automatizzare il calcolo dei livelli prestazionali delle parti relative alla sicurezza di un sistema di controllo macchine
Loading

Una linea modulare per l'automazione industriale

Sviluppati con le tecnologie più moderne

Per creare un’impresa connessa è necessario affidarsi a un sistema di automazione e controllo in cui tutti i dispositivi sono perfettamente integrati, e non a un insieme di prodotti a sé stanti. Abbiamo sviluppato i nostri prodotti, software e servizi per aiutare le aziende a colmare il divario tra i sistemi a livello di macchina e i sistemi gestionali, al fine di migliorare il processo decisionale.

Offriamo soluzioni scalabili a prova di futuro basate su tecnologie moderne per aiutarvi a creare un’infrastruttura sicura e in tempo reale che vi consenta di ottenere i migliori risultati possibili.

Integrazione di sistemi di controllo e informazioni
Un disegno in bianco e nero dell’architettura che mostra le connessioni di un sistema di controllo motore intelligente Rockwell Automation
Panoramica
Integrazione di sistemi di controllo e informazioni

Scoprite come l’Integrated Architecture consente di creare una Connected Enterprise® mediante una strategia di produzione intelligente.

Per saperne di più
Ambiente di progettazione integrato
Una visualizzazione dashboard di 4 icone grigie e bianche con sopra dei lucchetti; nell’angolo in alto a sinistra ci sono macchine con il simbolo di un lucchetto chiuso, nell’angolo in alto a destra ci sono due persone: una con il simbolo di un lucchetto aperto e una con il simbolo di un lucchetto chiuso; nell’angolo in basso a sinistra c’è una configurazione di tre computer con un segno di spunta; nell’angolo in basso a destra ci sono dati inaccessibili con il simbolo di un lucchetto chiuso
Panoramica
Ambiente di progettazione integrato

Scoprite come l’ambiente di progettazione integrato Studio 5000 consente di creare una Connected Enterprise®.

Per saperne di più
Il valore dei dispositivi industriali intelligenti
una linea di produzione grigia con linee rosse sovrapposte, che evidenzia le connessioni tra i vari dispositivi intelligenti e illustra il flusso di dati
Panoramica
Il valore dei dispositivi industriali intelligenti

I nostri dispositivi intelligenti rappresentano una soluzione integrata e scalabile che offre maggiore efficienza e un costo totale di proprietà ridotto. I dispositivi intelligenti contribuiscono a migliorare la qualità dei prodotti, a ridurre i tempi di fermo macchina e sfruttare al meglio il vostro investimento in macchine e processi di produzione più intelligenti.

Per saperne di più

Dispositivi intelligenti e workshop sulla sicurezza intelligente
Icona disegnata che rappresenta la sicurezza intelligente con una barriera fotoelettrica di sicurezza, un arresto di emergenza di sicurezza e un uomo con elmetto davanti al dashboard di un computer con un avviso
Dispositivi intelligenti e workshop sulla sicurezza intelligente

Richiedete oggi il vostro workshop. Un rappresentante Rockwell Automation vi contatterà per pianificare il vostro pacchetto di workshop personalizzato. Questi workshop sono ideali per gli OEM che offrono macchinari intelligenti per collegare perfettamente l’impianto con l’azienda e gli utilizzatori finali. Questi workshop vi aiuteranno a trovare nuovi valori, ridurre i costi e ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

Registratevi subito
Main Image

Legislazione e standard sulla sicurezza delle macchine

La legislazione sulla sicurezza è di fondamentale importanza per contribuire a prevenire incidenti, infortuni e malattie sul posto di lavoro. Questa legislazione definisce le possibili conseguenze in caso di violazione degli standard. Le normative definiscono inoltre le responsabilità di datori di lavoro, dipendenti e supervisori per garantire la sicurezza e il benessere dei dipendenti che operano sul posto di lavoro.

Panoramica sugli standard relativi alla sicurezza delle macchine
Due uomini che indossano elmetti rossi e giubbotti di sicurezza riflettenti gialli guardano un tablet e si trovano di fronte a robot industriali
Manuale
Panoramica sugli standard relativi alla sicurezza delle macchine

Utilizzate questo documento come una breve panoramica degli standard relativi ai pericoli, alle tecnologie e agli aspetti di sicurezza.

Scaricate ora
Legislazione e standard per la sicurezza industriale
Una silhouette multistrato in diverse tonalità di verde acqua che mostra le macchine di produzione in un ambiente industriale
Articolo
Legislazione e standard per la sicurezza industriale

Guida e consulenza sulle ultime novità in termini di standard e conformità normativa a livello mondiale.

Leggete ora

Massima sicurezza

Riduzione dei rischi e aumento della produttività

Gli sviluppi nelle tecnologie e negli standard di sicurezza globali hanno reso la sicurezza delle attività produttive un potente strumento per ottimizzare la produzione. L'implementazione di tecnologie e standard di sicurezza industriale può aiutare a migliorare la gestione dei rischi e a ridurre gli incidenti. Tutto ciò offre anche ulteriori miglioramenti nella produttività e nell'efficienza delle attività, nonché nella motivazione di dipendenti e clienti.

Ulteriori informazioni sul nostro programma per integratori di sistemi di sicurezza
Servizi di sicurezza
Un uomo e una donna che indossano occhiali di sicurezza ed esaminano le apparecchiature di produzione.  L’uomo tiene in mano un laptop con il logo Rockwell Automation
Soluzioni
Servizi di sicurezza

L'implementazione di tecnologie e standard di sicurezza industriale può aiutare a migliorare la gestione dei rischi e a ridurre gli incidenti.

Le nostre soluzioni
Servizi per il programma di lockout/tagout
Due uomini che discutono in un ambiente d’ufficio, un uomo tiene in mano un tablet e un pennino
Soluzioni
Servizi per il programma di lockout/tagout

Il nostro team di tecnici e professionisti esperti può aiutarvi a creare un programma di lockout/tagout semplice ed efficace, personalizzato in base alle vostre esigenze.

Le nostre soluzioni
Scoprite i nostri prodotti di sicurezza intelligenti
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattateci

Prodotti di sicurezza intelligente mirati

2 barrette rosse per barriere fotoelettriche di sicurezza con plug-in su un’estremità
Hardware
Barriere fotoelettriche di sicurezza POC 450L-E GuardShield™

Proteggete dita e mani grazie alle barriere fotoelettriche di sicurezza POC 450L-E GuardShield™.  Ciascun ricetrasmettitore può essere utilizzato come trasmettitore o ricevitore tramite un modulo plug-in. 450L-E ora ha diverse funzionalità tra cui blanking, muting e connettività EtherNet/IP (disponibile per la vendita da gennaio 2021) per abilitare la sicurezza intelligente all’interno della vostra Connected Enterprise.

Per saperne di più
Interruttore di blocco protezione rosso con 2 attuatori estratti su entrambi i lati, con illustrazione di diversi tipi di chiavi e punti di ingresso
Hardware
Interruttore con blocco protezione 440G-MZ

La sicurezza è fondamentale quando si lavora con robot, attrezzature pericolose in movimento o macchine circondate da recinzioni e porte perimetrali. I nostri interruttori di blocco protezione 440G-MZ sono una soluzione intelligente con tecnologia GuardLink® incorporata per proteggere i vostri dipendenti fornendo dati e diagnostica in tempo reale per una maggiore efficienza. 

Per saperne di più
Interruttore di interblocco rosso rettangolare in due pezzi, uno con un bersaglio circolare argentato e un altro con una superficie sensibile argentata e un cavo nero che fuoriesce dal fondo
Hardware
440G-EZ Interruttore di interblocco elettromagnetico

Proteggete il vostro personale, i macchinari e l’ambiente con il nuovo interruttore di interblocco Guardmaster® 440G-EZ. Questo interruttore di sicurezza fornisce l’interblocco fisico delle porte di protezione, consentendo l’accesso ad aree potenzialmente rischiose solo quando l’area è sicura. Per l’uso su tutti i tipi di porte di protezione, l’interruttore di sicurezza certificato garantisce il più alto livello di protezione.

Per saperne di più
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sicurezza delle macchine Chevron RightChevron Right