Loading

Contacteurs d’éclairage multipolaires

Les contacteurs d'éclairage multipolaires comprennent des NEMA à maintien électrique et mécanique, des NEMA à maintien mécanique c.a. et des contacteurs d'éclairage multipolaires CEI.
Commande d'éclairage
    • Présentation
    • Avec sectionneur, Série 502L
    • Avec sectionneur, Série 502L
    • Avec disjoncteur, Série 503L
    • Avec disjoncteur, Série 503L
    • Présentation
    • Câblage traversant
    • Câblage traversant
    • Câblage par le haut
    • Câblage par le haut
    • Verrouillage à aimant permanent et câblage par le haut
    • Verrouillage à aimant permanent et câblage par le haut
    • Présentation
    • À maintien électrique
    • À maintien électrique
    • Maintien mécanique
    • Maintien mécanique
    • Maintien électrique et mécanique
    • Maintien électrique et mécanique
Main Image

Contacteurs d’éclairage multipolaires à maintien électrique

Nos contacteurs d’éclairage série 100L permettent de commander diverses charges d’éclairage. Utilisez-les pour les charges d'éclairage les plus courantes ou dans le cadre d'autres applications non motrices, dont les charges d'éclairage à filament de tungstène et à décharge électrique (fluorescentes), les fours et les chauffe-eau électriques. De plus, ces contacteurs sont conformes aux exigences des normes CSA et UL.

Détails sur le produit
Main Image

Contacteurs d’éclairage multipolaires à maintien électrique & mécanique

Nos contacteurs d’éclairage multipolaires à maintien électrique et mécanique série 500LG sont compacts, modulaires et faciles à installer. Les contacts commutent les charges banalisées, ainsi que les charges des lampes à régulateur (fluorescentes ou HID) et des lampes au tungstène. Ces contacteurs  possèdent  une base standard pour toutes les configurations, des bobines interchangeables à puissance nominale continue et permettent de commuter des circuits de bas niveau à 12 V, 5 mA.

Détails sur le produit
Main Image

Contacteurs d’éclairage multipolaires à maintien mécanique

Nos contacteurs d’éclairage c.a. NEMA série 500LC offrent un contrôle de circuit à plusieurs dérivations. Vous pouvez utiliser ces contacteurs d'éclairage avec des systèmes de gestion de l'énergie, des automates programmables, des réseaux de communication, des microprocesseurs, des détecteurs d'occupation, des cellules photoélectriques et des temporisateurs.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'éclairage Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contacteurs d'éclairage multipolaires Chevron RightChevron Right