Loading

Contacteurs d'éclairage combinés

Les contacteurs d'éclairage combinés sont idéaux pour les applications nécessitant l'association de protection de surintensité et de commutation dans le même coffret. Ces contacteurs sont disponibles en modèles avec fusibles et disjoncteurs.
Commande d'éclairage
    • Présentation
    • Avec sectionneur, Série 502L
    • Avec sectionneur, Série 502L
    • Avec disjoncteur, Série 503L
    • Avec disjoncteur, Série 503L
    • Présentation
    • Câblage traversant
    • Câblage traversant
    • Câblage par le haut
    • Câblage par le haut
    • Verrouillage à aimant permanent et câblage par le haut
    • Verrouillage à aimant permanent et câblage par le haut
    • Présentation
    • À maintien électrique
    • À maintien électrique
    • Maintien mécanique
    • Maintien mécanique
    • Maintien électrique et mécanique
    • Maintien électrique et mécanique
Main Image

Contacteurs d'éclairage combinés avec sectionneur

Les contacteurs d’éclairage combinés avec sectionneur série 502L réunissent la commutation et la protection contre les surintensités dans la même boîtier. Ces contacteurs regroupent un contacteur d'éclairage à 3 pôles série 500L et un sectionneur (avec ou sans fusible) dans un même coffret.

Détails sur le produit

Main Image

Contacteurs d’éclairage combinés  avec disjoncteur

Nos contacteurs d’éclairage combinés avec disjoncteur série 503L regroupent un contacteur d’éclairage série 500L et un disjoncteur magnéto-thermique (à temporisation inverse) dans un même boîtier.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'éclairage Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contacteurs d'éclairage combinés Chevron RightChevron Right