Dites adieu à la paperasse et aux feuilles de calcul manuelles et profitez d’un haut degré d’efficacité, de productivité et de visibilité. Plex MES est la seule plateforme de production SaaS basée sur le cloud à instance unique et multi-locataire qui fonctionne à grande échelle. Cela permet un écosystème de production commun qui prend en charge une source unique de données en temps réel. Aussi, la plateforme permet une production et un inventaire de qualité grâce à une traçabilité détaillée de bout en bout. Plex permet de faire le lien entre les personnes et les systèmes, d’automatiser les processus, de suivre les données de bout en bout et de capturer ainsi que d’analyser les informations comme jamais auparavant.
Comment une solution cloud peut-elle transformer vos processus ?

Gagnez en visibilité
Collectez en temps réel des données précises sur les matériaux et la traçabilité afin de garantir le bon fonctionnement de votre production.

Réduisez les coûts
Rationalisez vos processus afin de réduire le temps de fabrication de chaque produit, les temps d’arrêt et les rebuts.

Augmenter la productivité
Orchestrez les processus de production directement depuis le plan de contrôle afin de raccourcir les durées de cycle et d’améliorer l’efficacité. Éliminez les erreurs dues aux processus manuels grâce à une commande d’opérateur « zéro papier ».
Compétences clés : prenez le contrôle de votre production
Plex MES est une solution logicielle complète qui permet une gestion de la production zéro papier et en temps réel, visant à améliorer la conformité, l’efficacité et la qualité à l’échelle de l’entreprise.
Avec la solution Plex MES, vous prenez le contrôle de votre atelier de production grâce à une visibilité complète de l’ensemble de votre cycle de vie de production et une connectivité totale à votre système ERP. Vous automatisez facilement les tâches, prévenez les erreurs, améliorez la qualité sur les lignes de production et assurez une synchronisation entre l’atelier et les bureaux. Le résultat ? Moins de risques, une meilleure qualité, des clients plus satisfaits et un chiffre d’affaires plus solide.
Plex MES offre la flexibilité et les fonctionnalités requises pour une fabrication intelligente. Aperçu de nos compétences clés :
- Ordonnancement de la production pour déterminer quelles tâches planifier pour quelles équipes, en gardant à l’esprit la disponibilité des ressources
- Gestion de la qualité en boucle fermée afin de maintenir les procédures de qualité directement à partir du plan de contrôle pour une meilleure répétabilité et prévisibilité du processus
- Gestion de l’inventaire pour suivre et gérer votre stock en temps réel et garder le contrôle grâce à une traçabilité de bout en bout
- Gestion de la production pour fabriquer la bonne quantité du bon produit au bon moment et améliorer le taux de rendement synthétique
La valeur apportée par Plex MES est bien réelle
Pourquoi choisir un système MES cloud ?
Bien que le cloud ne soit pas destiné à remplacer les logiciels, le matériel et l’accès physique sur site dans le secteur de la fabrication, il offre de nouvelles fonctionnalités qui étendent vos systèmes existants pour plus d’efficacité, de collaboration, etc.
Avec une solution MES basée sur le cloud, les clients peuvent coordonner plus étroitement l’activité et regrouper l’ensemble de l’entreprise sous un seul système d’enregistrement, tout en conservant les besoins système uniques de chaque emplacement. Cela facilite, pour les autres usines et le personnel de l’entreprise, l’accès aux informations de production, d’inventaire et de qualité spécifiques à l’usine.
- Excellente alternative ou complément idéal à un système MES personnalisé
- Système MES/MOM robuste, avec des extensions vers ERP, la chaîne logistique et l’APM
- Logiciel de puissance adaptée, moderne, multi-entité et sans version
- Système rapide à configurer et à déployer, mis à jour par les opérateurs ou les machines
- Focalisé sur les analystes et les résultats commerciaux plutôt que sur la programmation
- Prix des logiciels et des services compétitifs
Quels sont les problèmes résolus par un système Plex MES ?
Le fabricant d’aujourd’hui doit accroître la résilience de ses opérations, car il ne peut pas se permettre la médiocrité, quelle que soit l’opération de production concernée. Si des processus manuels et des systèmes déconnectés engendrent pour votre entreprise un ou plusieurs des problèmes exposés ci-dessous, la plate-forme MES de Plex peut vous aider.
- Niveaux élevés des déchets et des reprises
- Coûts de possession élevés de l’inventaire
- Problèmes de traçabilité
- Visibilité limitée sur les opérations en cours
- Calendriers de production non respectés
- Flux de production médiocre
- Erreurs critiques
- Utilisation de données obsolètes
- Temps de réaction longs
Avec la solution MES de Plex, fini le papier ! Contrôle, transparence et synchronisation deviendront votre « modus operandi ». Avec des niveaux de performance inédits et une nouvelle norme basée sur l’amélioration, sans investissement supplémentaire.
The Plex Smart Manufacturing Platform
Avec les systèmes Plex, nous accélérons la transformation des opérations industrielles avec des fonctionnalités avancées en matière de MES, de chaîne logistique et de qualité et des applications cloud pour améliorer l’efficacité opérationnelle.
The Plex Smart Manufacturing Platform™ a été créée pour et par l’atelier de production dans le but de concrétiser les principes de fabrication intelligente d’aujourd’hui et de demain. Dans un système unique d’engagement et d’enregistrement numérique, Plex permet aux fabricants d’atteindre des niveaux inédits de visibilité, de qualité et de contrôle, dans toutes leurs activités.l
Mettre en lienles personnes, les systèmes, les machines et les chaînes logistiques
Automatiserles processus métier pour gagner en efficacité
Synchroniserles données entre l’atelier et les bureaux
Identifierles points les plus importants et améliorer le processus décisionnel
Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?
Recommandé pour vous