Les données industrielles sont générées dans de tels volumes et à de telles vitesses qu'il est difficile de les capturer avec précision. Même si vous le pouviez, leur utilisation est probablement limitée par le manque de contexte et de consommabilité. Avec des données opérationnelles verrouillées dans des dispositifs disparates ou cloisonnées dans des systèmes d'enregistrement, les scientifiques des données déploient des efforts considérables pour préparer les données et ont du mal à extraire des informations exploitables sur la performance industrielle.
Le logiciel FactoryTalk® Edge Gateway™ permet de relever ces défis en débloquant des informations exploitables au niveau de l’usine et de l’entreprise pour accélérer la transformation numérique d'IIoT. Il simplifie et automatise la collecte, la contextualisation et l'organisation des données des équipements industriels à travers les machines, les dispositifs et les actifs d'automatisation à la source même, ce qui permet une intégrité élevée des données dès le départ. Il fournit la clé de voûte idéale pour favoriser la convergence périphérie-cloud de l’informatique et des technologies de la production au niveau de l'entreprise, de sorte que chacun, de l'atelier aux bureaux, puisse prendre des décisions plus intelligentes.