Loading

Logiciel FactoryTalk Linx

Pour des communications industrielles plus intelligentes
Homme assis regardant l’écran d’un ordinateur. Il se trouve dans un laboratoire du centre Mayfield Heights de Rockwell Automation et des produits Rockwell Automation sont visibles à l’arrière-plan.
Communications industrielles
  • FactoryTalk Linx
  • FactoryTalk Linx Gateway

FactoryTalk® Linx est la plate-forme de communication la plus moderne, la plus sûre, la plus performante et la plus plébiscitée en matière d’architecture intégrée. Ce système de communication premium offre un point d’accès à vos données, permettant à FactoryTalk, ainsi qu’aux logiciels tiers, de bénéficier d’un accès partagé pour le contrôle des équipements.

Découvrez comment libérer votre système de commande pour lui permettre de communiquer facilement avec les équipements de votre atelier de production en optimisant le fonctionnement et la sécurité de votre système grâce aux solutions logicielles les plus récentes.


Un logiciel de communication industrielle efficace et performant

Les opérations industrielles modernes sont plus que jamais liées à l’usage des données. Une couche de communication adaptée permet à votre système de recueillir les bonnes données, au bon moment et au bon endroit.

FactoryTalk Linx propose une solution allant des petites applications fonctionnant sur un simple ordinateur avec un seul automate aux grandes configurations de serveurs de données distribuées et même redondantes communiquant avec de grands systèmes d’automatisation. Ce logiciel a été spécialement optimisé pour une utilisation avec les contrôleurs d’automatisme programmables (Programmable Automation Controllers, PAC) Logix 5000® et les automates de procédé  PlantPAx® utilisant EtherNet/IP.

Guide de commande de FactoryTalk Linx
Femme consultant son iPad avec le logo Rockwell Automation. Elle porte des lunettes de sécurité.
Guide
Guide de commande de FactoryTalk Linx

La gamme FactoryTalk Linx est la seule plate-forme de communication conçue, testée et produite dans le cadre de l’environnement logiciel et matériel Logix qui sous-tend le concept de Connected Enterprise. Les opérations industrielles modernes sont plus que jamais liées à l’usage des données.

Télécharger maintenant
FactoryTalk Linx : obtenir des résultats
Une femme assise regarde l’écran d’un ordinateur dans un laboratoire Rockwell Automation avec des produits RA montés sur les murs derrière elle.
Guide
FactoryTalk Linx : obtenir des résultats

FactoryTalk Linx est un serveur et un service de communication conçu pour fournir des informations sur les systèmes de commande pour la gamme de logiciels et le logiciel de conception Studio 5000®.

Télécharger maintenant

Améliorez vos communications en recueillant des données pertinentes

Deux engrenages reliés fonctionnent ensemble

Architecture intelligente

Créez des architectures cohérentes et évolutives. Utilisez les mêmes outils de communication, de configuration et de service sur l’ensemble des équipements de commande, de visualisation et d’atelier.

Cadenas fermé encadré de blanc

Sécurité

Contrôle des communications d’équipements et de la sécurité des données grâce à une plate-forme de communication offrant sécurité multicouches, audits et journalisation.

Bouclier avec une coche blanche

Disponibilité

Assurez-vous que votre réseau de communication est fiable et disponible en mettant en place diverses redondances, allant des serveurs de données aux plates-formes matérielles en réseau.

Réseau cloud ouvert

Efficacité

Appuyez-vous sur une couche de communication hautes performances pour réduire la charge du réseau et des automates, afin d’optimiser le choix du matériel.

Un ingénieur en station debout devant des machines desquelles il recueille des données pour les saisir sur sa console de programmation portable
Consulter l’historique complet des versions logicielles

Historique des versions du logiciel FactoryTalk

Nouveautés de FactoryTalk Linx

Vous souhaitez en savoir plus sur les principales fonctionnalités proposées dans les versions précédentes et actuelles de FactoryTalk Linx ? Ne cherchez plus ! Notre historique des versions du logiciel FactoryTalk présente tous les changements cumulatifs apportés aux différentes versions du logiciel ainsi que les fonctionnalités principales récemment ajoutées.

Versions, fonctionnalités et avantages du logiciel FactoryTalk Linx
Chevron DownChevron Down

Version 6.30

Caractéristiques Avantages
Amélioration du fonctionnement du système
  • Fonctionnement optimisé avec FactoryTalk Logix Echo, permettant le fonctionnement du logiciel FactoryTalk avec Echo sur une station de travail
  • Ajout de 600 ms aux débits d’abonnement aux données de 900 ms afin d’optimiser le fonctionnement du système
  • Le navigateur de points trie désormais les index de tableau de façon numérique afin d’améliorer la productivité
Sécurité
  • Prise en charge de CIP Security pour les communications avec les automates ControlLogix® 5580 et CompactLogix™ 5380 version 34 redondants
  • Ajout d’options permettant de fermer les ports CIP Security inutilisés, à la fois pour les appareils compatibles CIP Security et FactoryTalk Linx dans le navigateur réseau, afin d’éviter les erreurs intempestives dues aux analyses du système IT
  • Augmentation du niveau d’authentification DCOM par défaut pour l’intégrité des paquets afin de s’aligner sur le correctif du système d’exploitation Microsoft

Version 6.21

Caractéristiques Avantages
Amélioration du fonctionnement du système
  • Sauvegarde/restauration de la configuration et importation/exportation
  • Outil d’importation/exportation de la configuration des raccourcis et des pilotes
  • Amélioration des performances en ligne de Studio 5000® et ControlFLASH Plus™ (transferts/téléchargements plus rapides)
  • Performances DTL pour les transferts/téléchargements Logix
  • Nouvelles prédéfinitions de l’« horodatage @Namespace »
  • Déploiement de nouvelles tailles de paquets 1 400/2 000 octets en option pour l’application PanelView™ Plus, afin d’améliorer les performances depuis VMware.
Sécurité
  • Outil de mise en service des adresses EtherNet/IP (remplacement de BOOTP)

Version 6.20

Caractéristiques Avantages
Sécurité
  • Accès aux données des dispositifs CIP
  • Passerelle EtherNet/IP - DH+ pour les dispositifs proxy CIP Security
  • Mise en service des dispositifs de navigation réseau

Version 6.11

Caractéristiques Avantages
Sécurité
  • Établissement de communications cryptées sécurisées avec FactoryTalk Policy Manager à l’aide de CIP Security

Version 6.10

Caractéristiques Avantages
Amélioration du fonctionnement du système
  • Lancement du menu Démarrer du navigateur réseau
  • Ajout d’une branche USB permanente dans l’arborescence du navigateur réseau
  • Services de communication pour Connected Components Workbench™ (CCW), FactoryTalk AssetCentre et FactoryTalk Policy Manager
  • Double instance du service FactoryTalk Linx sur un seul PC
Sécurité
  • Ajout d’une nouvelle stratégie FactoryTalk Security pour FactoryTalk Linx
  • Communication sécurisée/cryptée vers le système Logix via CIP Security
  • Détection par navigation de FactoryTalk Linx sur les équipements informatiques (réponse CIP Identify)
  • Déconnexion immédiate du membre UDT renommé/balise d’exécution Logix
  • Amélioration des performances de lecture de l’attribut de balise étendue Logix
  • Transfert de description de tableau/structure Logix
  • Activation de l’écoute sur le port d’encapsulation EtherNet/IP défini par défaut
  • Prise en charge des messages PLC-2 non sollicités

Quels sont vos objectifs d’apprentissage ?

Sont-ils ambitieux, limités ou difficiles à définir ? Découvrez un large éventail de ressources destinées à vous faire entrer dans une nouvelle dimension.

Publications relatives à FactoryTalk Linx
Literature LibraryLiterature Library
Publications relatives à FactoryTalk Linx

Consultez la bibliothèque documentaire afin d’accéder à un large choix de publications sur nos différentes offres logicielles.

Afficher les publications
Vidéos FactoryTalk Linx
PlayPlay
Vidéos FactoryTalk Linx

Regarder une vidéo est souvent le moyen le plus facile de traiter de nouvelles informations. Nous pouvons vous aider. Regardez ces vidéos sur FactoryTalk Linx et atteignez un niveau supérieur dans votre expérience d’apprentissage.

Regarder les vidéos maintenant
Compatibilité et téléchargements de logiciels
PCDCProduct Compatibility and Download Center
Compatibilité et téléchargements de logiciels

Êtes-vous curieux de savoir comment les logiciels interagissent ? Ou cherchez-vous à comparer fonctionnalités et capacités ? Accédez à des informations et des liens de téléchargement concernant des logiciels, firmware, mises à jour de produit, pilotes et outils.

En savoir plus

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Log... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Communications Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Logiciel FactoryTalk Linx Chevron RightChevron Right