Loading
Logiciel FactoryTalk

FactoryTalk Linx Gateway

  • Main Image
  • Chevron DownChevron Down
Main Image
Chevron DownChevron Down
Liens rapides/ressources populaires
Actifs FactoryTalk Linx Gateway FactoryTalk Linx Gateway : Guide d’obtention de résultats
FactoryTalk Linx
  • Présentation
  • Avantages
  • Renseignements de commande
  • Ressources

Présentation

Les appareils deviennent de plus en plus intelligents, tout comme les logiciels qui gèrent leurs données. Chez Rockwell Automation, les avancées technologiques en matière de logiciel de connectivité ont considérablement facilité l’accès aux données et leur transport.

Quelle que soit la taille ou la nature de votre application, nous disposons de solutions de communication qui améliorent l'interopérabilité entre vos appareils, machines et logiciels Rockwell Automation et ceux de tiers. Vous pouvez ainsi exploiter les informations contenues dans votre système de commande pour prendre des décisions commerciales plus intelligentes et plus rapides qui vous aideront à conserver votre avantage concurrentiel.

Le logiciel FactoryTalk® Linx Gateway ajoute une interface classique entre l’OPC-DA et le serveur OPC-DA pour mettre à disposition les informations collectées par FactoryTalk Linx à partir des automates Logix 5000™ et d'autres automates Allen-Bradley à des clients OPC externes, ce qui permet à des logiciels tiers de co-exister avec le logiciel FactoryTalk.

Logo mention honorable du Prix des ingénieurs en automatique 2021

Honorable Mention of the IIoT Connectivity – Software category

Dernières versions.
Version 6.11
  • Adoption de l’environnement de conception Studio 5000®  du nouveau navigateur réseau et des nouveaux services FactoryTalk Linx
  • Des raccourcis d’automates redondants permettent de maintenir la communication lorsqu’un chemin de réseau est défaillant
  • Amélioration des performances de récupération et de commutation de la redondance du ControlLogix® 
  • Communication directe avec les données d’alarmes basées sur les points Logix5000™
  • Accès aux données d’utilisation de l’énergie CIP
  • Amélioration des capacités et de la résilience
  • Inhibition des raccourcis / stations pour réduire l’impact des automates hors-ligne
  • Retrait des points de l’automate en cours d’exécution
  • Ajoutez le support pour les nouveaux automates en installant simplement leurs fichiers EDS
  • Messages Logix non sollicités de données scalaires

Avantages

Connecter le logiciel tiers
  • Connectez le logiciel tiers à FactoryTalk et Logix5000™ en utilisant l’OPC DA classique, v2.05a
  • Grâce à la v6.00, connectez le logiciel tiers à FactoryTalk et Logix5000 en utilisant l’OPC UA v1.03
Maintenir la communication
  • Optimisé pour assurer une communication efficace avec la gamme Logix5000 d’automates
  • Communique avec la gamme complète d’automates Allen-Bradley Logix 5000™, PLC-5®, SLC™ 500 et Micro800™
  • Utilisez la v6.00 pour réduire les temps d’arrêt en utilisant des raccourcis redondants pour maintenir les communications avec un automate lorsqu’un chemin de réseau est défaillant
Augmenter le flux de production

Flux de production plus élevé (points/seconde) et comptages maximums d’automates et de points plus élevés

Réduire le trafic du système
  • Réduisez le trafic du système en exportant les données de l’automate Logix5000 à l’aide de messages non sollicités
  • Temps de déconnexion/reconnexion et de récupération plus rapides
Extraire les données
  • Extraire les données de plusieurs appareils CIP afin de minimiser l’impact sur l’automate
  • Extraire les données de RSLinx® Classic pour accéder à d’autres systèmes
Améliorer l’assistance
  • Utilise FactoryTalk Linx et FactoryTalk Services Platform pour prendre en charge les serveurs de données distribués et redondants

Ressources

Resource Resource Type Catalog Number Language
FactoryTalk Linx Gateway : Guide d’obtention de résultats Manuel FTLGATE-GR001
English

Améliorer les performances avec OperationSuite

Cette application est conçue pour offrir des informations contextuelles basées sur les rôles qui peuvent ensuite être exploitées pour améliorer les systèmes ou les procédés.

Explorer d’autres produits dans OperationSuite

Logiciel d’IHM FactoryTalk View
Logiciel
Logiciel d’IHM FactoryTalk View

Avec le logiciel FactoryTalk® View, vous pouvez bénéficier d’une vision d’ensemble cohérente, de l’IHM autonome au niveau de la machine aux solutions de visualisation distribuée couvrant l'ensemble de votre entreprise. 

Pour débuter
FactoryTalk ThinManager
Logiciel
FactoryTalk ThinManager

Notre logiciel de gestion des clients légers ThinManager® permet aux clients d'optimiser leurs opérations via une gestion centralisée sécurisée des applications et des sources visuelles, tout cela depuis une seule interface utilisateur.

Pour débuter
FactoryTalk Analytics LogixAI
Logiciel
FactoryTalk Analytics LogixAI

Utilisez la puissance de l’apprentissage automatique dans vos procédés de production avec FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®

Pour débuter

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Log... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Communications Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Linx Gateway Chevron RightChevron Right