Loading

Détecteurs à ultrasons

Dispositifs de détection de présence
  • Cellules photoélectriques
  • Capteurs de proximité inductifs
  • Détecteurs à ultrasons
  • Capteurs de proximité capacitifs

Nos détecteurs à ultrasons sont des dispositifs autonomes statiques conçus pour la détection sans contact d'objets solides et liquides. De nombreuses applications, telles que la surveillance du niveau d'eau dans un réservoir, peuvent être réalisées au moyen de la technologie ultrasonique ; dans ce cas, un seul dispositif peut accomplir une tâche qui nécessiterait plusieurs détecteurs. Nos détecteurs sont disponibles dans plusieurs portées de détection et différents styles, avec sortie discrète ou analogique en fonction des modèles.

Main Image

Détecteurs à ultrasons de type proximité

Nos détecteurs de proximité à ultrasons Série 873C peuvent détecter des objets solides et liquides jusqu'à une distance de 1 m (3,3 ft). Nous proposons deux versions de ce détecteur : une de suppression d'arrière-plan avec sortie tension analogique ou un mode proximité standard avec sortie TOR.

Détails sur le produit

Main Image

Détecteurs à ultrasons à sortie analogique ou TOR

Nos détecteurs à ultrasons à sortie analogique ou discrète série 873P sont compatibles IO-Link et conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles les autres technologies de détection ne fonctionnent pas, comme pour la détection d’objets transparents, brillants ou non réfléchissants. Ces détecteurs proposent une plus grande plage de tensions d'alimentation et une configuration simplifiée par boutons-poussoirs.

Détails sur le produit

Main Image

Détecteurs à ultrasons à usage général

Nos détecteurs à ultrasons à usage général Série 873M sont conçus pour détecter des cibles solides ou liquides en utilisant des ondes sonores. Ces détecteurs compacts offrent une flexibilité améliorée pour les zones à espace limité et ils sont excellents pour les applications de conditionnement et d'assemblage standard. Ils sont parfaitement adaptés pour les cibles difficiles à détecter par les cellules photoélectriques, notamment les objets transparents, brillants et non réfléchissants.

Détails sur le produit

Main Image

Détecteurs à ultrasons pour objets transparents

Nos détecteurs à ultrasons pour objets transparents RightSound™ série 873E sont des détecteurs à mode opposition constitués d'un émetteur et d'un récepteur. Le récepteur est géré par microprocesseur et fournit une stabilité en température et une immunité aux bruits de haut niveau. La commande de volume de l'émetteur paramètre le volume pour la portée de détection et d'autres variables de votre application.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de détection de présence Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Détecteurs à ultrasons Chevron RightChevron Right