Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Détecteurs de proximité capacitifs

  • Détecteur capacitif cylindrique noir avec diamètre du barillet de 30 mm et micro C.C. à déconnexion rapide

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Détecteur capacitif cylindrique noir avec diamètre du barillet de 18 mm et micro C.C. à déconnexion rapide

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Détecteur capacitif rectangulaire noir de 34 mm avec un câble en PVC noir de 2 m

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • Détecteur capacitif cylindrique noir avec diamètre du barillet de 30 mm et câble en PVC noir de 2 m

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • Détecteur capacitif cylindrique noir avec diamètre du barillet de 30 mm et micro C.C. à déconnexion rapide, version IO-Link

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Image de quatre capteurs capacitatifs noirs, en haut un capteur cylindrique avec diamètre du barillet de 18 mm et micro c.c. à déconnexion rapide, en haut à droite un capteur rectangulaire long de 34 mm avec un câble PVC noir de 2 m, en bas à gauche un capteur cylindrique avec diamètre du barillet de 30 mm et un câble PVC de 2 m, et en haut à gauche un capteur cylindrique avec diamètre du barillet de 30 mm et micro c.c. à déconnexion rapide
Détecteur capacitif cylindrique noir avec diamètre du barillet de 30 mm et micro C.C. à déconnexion rapide

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Détecteur capacitif cylindrique noir avec diamètre du barillet de 18 mm et micro C.C. à déconnexion rapide

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Détecteur capacitif rectangulaire noir de 34 mm avec un câble en PVC noir de 2 m

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

Détecteur capacitif cylindrique noir avec diamètre du barillet de 30 mm et câble en PVC noir de 2 m

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

Détecteur capacitif cylindrique noir avec diamètre du barillet de 30 mm et micro C.C. à déconnexion rapide, version IO-Link

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Image de quatre capteurs capacitatifs noirs, en haut un capteur cylindrique avec diamètre du barillet de 18 mm et micro c.c. à déconnexion rapide, en haut à droite un capteur rectangulaire long de 34 mm avec un câble PVC noir de 2 m, en bas à gauche un capteur cylindrique avec diamètre du barillet de 30 mm et un câble PVC de 2 m, et en haut à gauche un capteur cylindrique avec diamètre du barillet de 30 mm et micro c.c. à déconnexion rapide

Nos capteurs de proximité capacitifs Série 875 disposent d'une portée de détection réglable et conviennent parfaitement aux applications pouvant poser problème à d'autres technologies de détection. Les capteurs capacitifs peuvent détecter des objets solides non métalliques et liquides, outre les cibles standard en métal. Ils peuvent même détecter la présence de certaines cibles à travers certains autres matériaux ; ce qui en fait un choix idéal pour les applications où d’autres technologies ne peuvent pas être utilisées.

Ces détecteurs, disponibles en version cylindrique ou rectangulaire miniature, sont résistants à l’humidité et à la poussière, et disposent d’une meilleure immunité contre les interférences électromagnétiques, notamment celles générées par les variateurs. Certains modèles sont compatibles avec la technologie IO-Link et permettent de réduire les temps d’arrêts et d’augmenter la productivité.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Proximité capacitif, Série 875
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
  • Documentation

Présentation

 

875L c.a.

875L c.d.

875F 

IO-Link

Non

Oui

Non

Plage de détection

Réglable

  • M18 disponible en version affleurante de 3 à 8 mm ou en version saillante de 3 à 12 mm
  • M30 disponible en version affleurante de 2 à 16 mm ou en version saillante de 4 à 25 mm

Réglable

  • M18 disponible en version affleurante de 0 à 8 mm ou en version saillante de 0 à 12 mm
  • M30 disponible en version affleurante de 0 à 16 mm ou en version saillante de 0 à 25 mm

Non réglable

  • À la livraison : épaisseur du mur
    • Plastique 0,5 à 6 mm (mur en plastique non conducteur)
    • Verre 0,5 à 4 mm (mur en verre non conducteur) 

Valeur normale du boîtier

IP67

IP69K

IP69K

Diamètre du barillet (dimension)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Longueur du boîtier 34 mm

Tension de fonctionnement

C.A.

C.C.

C.C.

Immunité au bruit

Élevée

Élevée

Élevée

Forme

Cylindrique

Cylindrique

Plate/Rectangulaire

Détecte

Le plastique, les produits chimiques, le bois, la céramique, le verre, ainsi que les emballages

La plupart des cibles solides et liquides dans les applications industrielles

Les liquides (conducteurs) à base d’eau à travers la paroi d’un conteneur non métallique ; adaptation automatique au différentes épaisseurs de paroi en plastique ou en verre

Température de fonctionnement

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

–30…+85 °C

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

Dispositifs intelligents dotés de la technologie IO-Link
Logo IO-Link
Produits
Dispositifs intelligents dotés de la technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole ouvert et mondial qui intègre les détecteurs et d’autres dispositifs de terrain à notre solution Connected Enterprise en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link.

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise
Vidéo
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise

Découvrez comment les détecteurs intelligents avec IO-Link permettent de développer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise®.

Outil de choix des détecteurs
Main Image
Outil de choix des détecteurs

Choisir un détecteur n’a jamais été aussi simple La simplicité de la configuration vous permet de choisir votre secteur d’activité, puis de vous orienter en fonction des exigences spécifiques de l’application.

Pour débuter
Loading

Sélection de produit


Caractéristiques

DownloadDownload
Caractéristiques techniques des capteurs de proximité capacitifs, série 875

Homologations

UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Vous avez besoin d'informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.

Catalogue des produits

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001
Notice d'installation du détecteur capacitif rectangulaire 875F 875F-IN001
English
Caractéristiques techniques des capteurs de proximité capacitifs, série 875 875-TD001
English
Manuel utilisateur des détecteurs capacitifs 875F/875L 875-UM001
English
Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen-Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de détection de présence Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Détecteurs de proximité capacitifs Chevron RightChevron Right