Loading

Transformateurs pour circuit de commande

Nos transformateurs pour circuit de commande généraux sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation au niveau des circuits de commande, renforçant ainsi la sécurité des opérateurs. Afin de renforcer la sécurité sur le lieu de travail, toutes les unités sont équipées de couvercles de fusibles et de cache-bornes de protection contre les contacts accidentels IP2X. Nos transformateurs isolent les circuits de commande de l'alimentation et des circuits d'éclairage. Ils supportent les surintensités de courant momentanées survenant lorsque des composants électromagnétiques sont activés, sans sacrifier la stabilité de tension secondaire, conformément à NEMA ICS2-100.
Alimentations
  • Alimentations On-Machine
  • Protections contre les creux de tension
    • Présentation
    • De commande globale
    • De commande globale
    • Machine-outil
    • Machine-outil
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Usage général
    • Usage général
    • Présentation
    • Basiques
    • Basiques
    • Essentiel
    • Essentiel
    • Compact
    • Compact
    • Hautes performances
    • Hautes performances
    • Standard
    • Standard
    • Convertisseurs c.c./c.c.
    • Convertisseurs c.c./c.c.
    • Présentation
    • Industriel
    • Industriel
    • Réseaux industriels
    • Réseaux industriels
    • Tour industrielle
    • Tour industrielle
Main Image

Transformateurs de commande globale

Nos transformateurs de commande globale série 1497 offrent une seule tension de primaire, ou bien deux ou plus selon le nombre de prises intermédiaires. Ces transformateurs polyvalents à plusieurs prises permettent d'abaisser la tension de commande à partir de diverses sources de tension pour satisfaire les besoins d'une grande diversité d'applications.

Détails sur le produit

Main Image

Transformateurs à usage général

Nos transformateurs à usage général série 1497D sont en général utilisés pour alimenter le dispositif, l'éclairage, la machine motorisée et les charges d'alimentation à partir de systèmes de dérivation électrique.

Détails sur le produit

Main Image

Transformateurs d'alimentation de commande

Nos transformateurs d'alimentation de commande (60 Hz) série 1497B sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation des circuits de commande. Cette gamme complète de transformateurs est disponible avec un bloc-fusibles primaire et secondaire en option monté en usine ou sur panneau.

Détails sur le produit

Main Image

Transformateurs de machines-outils

Nos transformateurs pour machine-outil (50/60 Hz) série 1497A sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation des circuits de commande. Cette gamme complète de transformateurs est disponible avec un bloc-fusibles/porte-fusibles primaire et secondaire en option monté en usine ou sur panneau.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentations Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Transformateurs de commande Chevron RightChevron Right