Loading

Alimentations

Alimentations
  • Alimentations On-Machine
  • Protections contre les creux de tension
    • Présentation
    • De commande globale
    • De commande globale
    • Machine-outil
    • Machine-outil
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Usage général
    • Usage général
    • Présentation
    • Basiques
    • Basiques
    • Essentiel
    • Essentiel
    • Compact
    • Compact
    • Hautes performances
    • Hautes performances
    • Standard
    • Standard
    • Convertisseurs c.c./c.c.
    • Convertisseurs c.c./c.c.
    • Présentation
    • Industriel
    • Industriel
    • Réseaux industriels
    • Réseaux industriels
    • Tour industrielle
    • Tour industrielle

Nous fournissons une gamme étendue de solutions d'alimentation. Des alimentations à découpage et onduleurs industriels jusqu'aux transformateurs, chaque produit est conçu pour offrir un fonctionnement fiable.


Alimentations à découpage

Nos alimentations à découpage Série 1606  comprennent quatre gammes de produits qui répondent aux exigences de la plupart des applications monophasées et triphasées disponibles à travers le monde. Ces unités sont conçues et fabriquées pour accepter une gamme étendue de tensions d'entrée a.c. ou c.c. et sont testées afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité internationales.

Main Image
Alimentations à découpage Performance

Nos alimentations à découpage Performance Série 1606-XLS utilisent  une technologie qui réduit de manière significative la taille des unités tout en offrant un surcroît de puissance de 150 %. Ces alimentations offrent un choix de sortie c.c. de 5, 12, 15, 24 et 48 V en 80 à 960 W.

Tout voir »
Main Image
Alimentations à découpage Essential

Nos alimentations à découpage Essential Série 1606-XLE sont disponibles en 12, 24 et 48 V c.c., sortie de 80 à 960 W, avec un surcroît de puissance de 120 %.

Tout voir »
Main Image
Alimentations à découpage Compact

Nos alimentations à découpage Série 1606-XLP Compact conviennent parfaitement lorsque vous avez besoin d'économiser de l'espace. Ces appareils sont dotés d'un grand nombre des caractéristiques et certifications disponibles avec les appareils XL et prennent en charge les applications de faible puissance.

Tout voir »
Main Image
Alimentations à découpage Basic

Nos alimentations à découpage Basic Série 1606-XLB sont disponibles en 24 V c.c., 5 A et 10 A. Ces alimentations sont économiques, atteignent une efficacité de 95,2 % et sont homologuées pour une longue durée de vie.

Tout voir »

Main Image

Alimentations On-Machine ArmorPower

Nos alimentations série 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ sont destinées aux applications où une chute de tension se produit en raison des pertes de ligne et pour lesquelles un faible encombrement, un rendement élevé et la fiabilité sont essentiels. Disponibles en différentes puissances de 50 W à 200 W, ces alimentations homologuées IP67 répondent à la tendance qui veut la suppression du coffre traditionnel pour les installations On-Machine et dans les ateliers. Ces alimentations sont scellées sous vide afin de fournir une résistance maximale aux chocs, aux vibrations et à l'humidité.

Détails sur le produit

Onduleurs

Les onduleurs de la série 1609 sont spécifiquement conçus pour des applications industrielles. Ils répondent aux exigences industrielles et générales internationales jusqu'à 10 kVA. Ces unités sont certifiées sur le plan international afin de fournir une alimentation c.a. de secours pour pallier aux baisses et creux de tension ainsi que les brèves coupures de ligne d'alimentation.

Main Image
Onduleurs à usage industriel

Les onduleurs à usage industriel Série 1609-B disposent d'une conception industrielle robuste et bénéficient des performances de la gamme 1609-D, sans les fonctionnalités de mise en réseau et de batterie extensible. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou à l'arrière d'un panneau, et ils peuvent supporter des températures jusqu'à 50°C (122°F) avec une batterie en option.

Tout voir »
Main Image
Onduleurs de mise en réseau à usage industriel

La famille des onduleurs à usage industriel Série 1609-D est conçue pour les applications industrielles. Ces onduleurs incluent des fonctionnalités de commande à distance et fonctionnent à l'intérieur de panneaux de commande utilisés dans des environnements de production.

Tout voir »
Main Image
Onduleurs à usage industriel

Les alimentations secourues à usage industriel série 1609-P font appels à de puissants onduleurs en ligne à double conversion et circuits haute densité adaptés à l'environnement industriel. Ces unités sont en général assemblées dans une configuration en tour et installées à l'extérieur d'un panneau de commande.

Tout voir »

Transformateurs pour circuit de commande

Nos transformateurs pour circuit de commande généraux sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation au niveau des circuits de commande, renforçant ainsi la sécurité des opérateurs. Afin de renforcer la sécurité sur le lieu de travail, toutes les unités sont équipées de couvercles de fusibles et de cache-bornes de protection contre les contacts accidentels IP2X. Nos transformateurs isolent les circuits de commande de l'alimentation et des circuits d'éclairage. Ils supportent les surintensités de courant momentanées survenant lorsque des composants électromagnétiques sont activés, sans sacrifier la stabilité de tension secondaire, conformément à NEMA ICS2-100.

Main Image
Transformateurs de commande globale

Les transformateurs de commande globale série 1497 offrent une seule tension de primaire, ou bien deux ou plus selon le nombre de prises intermédiaires. Ces transformateurs polyvalents à plusieurs prises permettent d'abaisser la tension de commande à partir de diverses sources de tension pour satisfaire les besoins d'une grande diversité d'applications.

Tout voir »
Main Image
Transformateurs de machines-outils

Les transformateurs pour machine-outil (50/60 Hz) série 1497A sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation des circuits de commande. Cette gamme complète de transformateurs est disponible avec un bloc-fusibles/porte-fusibles primaire et secondaire en option monté en usine ou sur panneau.

Tout voir »
Main Image
Transformateurs d'alimentation de commande

Les transformateurs d'alimentation de commande (60 Hz) série 1497B sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation des circuits de commande. Cette gamme complète de transformateurs est disponible avec un bloc-fusibles primaire et secondaire en option monté en usine ou sur panneau.

Tout voir »
Main Image
Transformateurs à usage général

Les transformateurs à usage général série 1497D sont en général utilisés pour alimenter le dispositif, l'éclairage, la machine motorisée et les charges d'alimentation à partir de systèmes de dérivation électrique.

Tout voir »

Main Image

Protections contre les creux de tension

Nos protections contre les creux de tension DySC® série 1608 offrent une protection contre les variations de tension et les coupures de courant momentanées qui sont à l'origine d'un grand nombre de temps d'arrêt de la fabrication et d'équipements endommagés. Ces protections DySC n'ont pas besoin de batterie, elles ne comportent aucune partie mobile et elles requièrent une maintenance minime. Elles sont parfaitement adaptées aux processus de fabrication et à l'électronique sensible qui nécessitent une protection de 5 secondes maximum pour la tenue aux microcoupures dues à des creux de tension.

Détails sur le produit

Dans le ROK Talk sur les composants industriels, Épisode 7, Bill et Paul ont parlé au responsable du contrôle industriel, Derrick Hinds à propos des facteurs prépondérants dans le choix d’une alimentation et des erreurs courantes lors de la sélection d’une alimentation.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentations Chevron RightChevron Right