Nos contacteurs nouvelle génération Série 100-E sont disponibles en différentes tailles de 9 à 2 650 A, ce qui permet de réduire la largeur et le poids, tout en économisant de l’espace de panneau. La bobine c.a./c.c. électronique universelle facilite le choix et permet des économies d’énergie significatives et une connexion directe aux API pour les contacteurs de plus de 100 A.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Conforme aux exigences des normes CEI, UL, CSA et RoHs
- Simplifie la sélection grâce à un grand nombre de bobines c.a./c.c. électroniques
- Les bornes de bobines ≤ 100 A sont réversibles sans démontage
- Interface d’API intégrée disponible pour les contacteurs de plus de 100 A
- Économise de l’énergie grâce à une basse consommation électrique
- Inclut la suppression des parasites incorporée
- Comment un contacteur permet-il de faire des économies lorsque vous concevez un panneau ? : lisez ce blog pour consulter toute la discussion sur les incidences financières selon le choix du contacteur.
Comparaison des produits |
Série 100-K
|
Série 100-C
|
Série 100-E
|
Largeur de la ligne | 5 à 12 A | 9 à 97 A | 9 à 2 650 A |
Réduire les besoins en alimentation secteur : réduction de la VA d’appel jusqu’à 68 % et de la VA de maintien de plus de 75 % par rapport aux bobines standard non électroniques | X | ||
Sélection simplifiée grâce à un grand nombre de bobines c.a./c.c. électroniques | X | ||
Versions de sécurité disponibles | X | X | |
Mêmes dimensions pour c.a. et c.c. | X | 12 et 24 V c.c. | X |
Circuit d’antiparasitage intégré | Optionnel | Bobines c.c. | Bobines c.c. et c.a. |
Raccordements de bobine réversibles (côté alimentation ou charge) | X | Aucun démontage nécessaire | |
Interface API intégrée en option, sans relais d’interface | X | ||
Fournit des contacts auxiliaires en montage latéral et frontal | X | X | |
Dispositif auxiliaire optionnel à montage frontal avec raccordements de bobines pour faciliter le câblage des démarreurs à trois composants | X | ||
Modules de temporisation pneumatiques et électroniques en option (9 à 97 A) | X | X | |
Compatible avec les relais électroniques de protection de moteur | X | X | |
Compatible avec les relais de protection bimétalliques | X | X |
Caractéristiques
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologué cULus (fichier n° E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47 (Conditions d’utilisation sur demande)
Conformité aux normes
- CEI/EN 60947-1, Appareillage à basse tension
- CEI/EN 60947-4-1, Appareillage à basse tension, contacteurs et démarreurs de moteurs
- CEI/EN 60947-5-1, Appareillage à basse tension, appareils et éléments de commutation pour circuits de commande
- UL 60947-4-1, Équipements de contrôle industriel (États-Unis)
- CSA C22.2 n° 60947-4-1 Équipements de contrôle industriel (Canada)
- Contacts mécaniquement liés : CEI 60947-5-1, Annexe L
- Contacts miroir : CEI 60947-4-1, Annexe F
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des contacteurs CEI | 100-PP002 | |
Caractéristiques techniques des spécifications du contacteur CEI | 100-TD013 | |
Normes, configurations et homologations nord-américaines : Présentation de la conception des circuits moteurs | IC-AT001 | |
Liste des normes UL pour les produits de commande industrielle | CMPNTS-SR002 |