Loading

Capteurs de surveillance de l'état des actifs

Nos capteurs de surveillance de l'état des actifs prennent en charge les mesures de vibration et de position pour la plupart des applications dans des environnements à température extrême et dangereux.
Surveillance de l’état des actifs
  • Systèmes intégrés
  • Logiciel
    • Présentation
    • XM-124, Série 1440
    • XM-124, Série 1440
    • XM ControlNet, Série 1440
    • XM ControlNet, Série 1440
    • XM-220, Série 1440
    • XM-220, Série 1440
    • XM-442, Série 1440
    • XM-442, Série 1440
  • Collecteurs de données portables
    • Présentation
    • Sondes à courant de Foucault, Série 1442
    • Sondes à courant de Foucault, Série 1442
    • Accéléromètres, Série 1443
    • Accéléromètres, Série 1443
Main Image

Sondes à courant de Foucault

Nos sondes à courant de Foucault série 1442 incluent une plage linéaire de 0,25 à 29 mm. Ils sont adaptés aux mesures de vibration d'arbre, de référence de phase ou de vitesse ou de position de rotor ou de butée d'arbre.

Détails sur le produit

Main Image

Détecteurs accéléromètres, Série 1443

Nos accéléromètres Série 1443 sont des capteurs utilisés pour mesurer les vibrations sur les mécanismes industriels.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Surveillance de l’état des actifs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs de surveillance de l'état des actifs Chevron RightChevron Right