Loading

Surveillance de l’état des actifs

Surveillance de l’état des actifs
  • Systèmes intégrés
  • Logiciel
    • Présentation
    • XM-124, Série 1440
    • XM-124, Série 1440
    • XM ControlNet, Série 1440
    • XM ControlNet, Série 1440
    • XM-220, Série 1440
    • XM-220, Série 1440
    • XM-442, Série 1440
    • XM-442, Série 1440
  • Collecteurs de données portables
    • Présentation
    • Sondes à courant de Foucault, Série 1442
    • Sondes à courant de Foucault, Série 1442
    • Accéléromètres, Série 1443
    • Accéléromètres, Série 1443

Nos produits de surveillance de l'état des actifs vous fournissent les données essentielles dont vous avez besoin pour empêcher les temps d'arrêt imprévus et les coûts associés. La surveillance en temps réel de la santé et de l’état de vos machines vous permet de tirer parti d’une fabrication intelligente. Cette fonctionnalité vous aide à protéger votre équipement en prédisant les potentielles défaillances avant que celles-ci n’aient le temps d’affecter la qualité et les coûts de maintenance.


Un ensemble de 4 modules de commande gris de surveillance de l'état des actifs avec un module principal plus large sur la gauche suivi de trois modules d’extension. Tous les modules incluent des connecteurs à bornes amovibles au niveau de la base, des orifices de ventilation verticaux, ainsi que des étiquettes produit sur la face du module avec du texte en bleu foncé et le logo Allen-Bradley.

Système intégré de surveillance de l’état des actifs Dynamix 1444

Notre système de surveillance de l'état des actifs intégré Dynamix™ 1444 vous aide à surveiller et protéger les machines de votre architecture intégrée. Dynamix 1444 peut être appliqué à toutes les machines rotatives ou alternatives de votre installation et configuré pour surveiller chaque machine indépendamment afin de vous fournir des informations plus pertinentes. Ce système peut fournir des données dans de nombreuses applications : pour protéger ou surveiller un actif, atteindre ou améliorer des objectifs de qualité, ou mettre en place un entretien basé sur l’état de la machine ou un programme de maintenance prédictive.

Détails sur le produit

Un écran d’ordinateur de bureau affichant un tableau de bord en couleurs constitué de 4 vues de données Emonitor

Logiciel de surveillance de l'état des actifs Emonitor

Notre logiciel de surveillance de l’état des actifs Emonitor®, Série 9309, fonctionne avec nos écrans et collecteurs de données portables afin de faciliter l’établissement et l’exécution d’un programme de maintenance conditionnelle prédictive. Le logiciel Emonitor met à votre disposition une gamme complète d’outils d’analyse des tendances à long terme et de génération de tracés et d’alarmes afin de détecter les indicateurs de défaillances potentielles sur vos machines le plus tôt possible.

Découvrez la série de vidéo explicatives sur Emonitor pour tirer le maximum de votre logiciel.

Détails sur le produit

Capteurs de surveillance de l'état des actifs 

Nos capteurs de surveillance de l'état des actifs prennent en charge les mesures de vibration et de position pour la plupart des applications dans des environnements à température extrême et dangereux.

Un câble bleu torsadé dont une extrémité est attachée à une sonde métallique dans le coin inférieur gauche et l’autre extrémité est attachée au module driver.
Sondes à courant de Foucault

Nos sondes à courant de Foucault Série 1442 sont adaptées aux mesures de vibration d'arbre, de référence de phase/de vitesse et de position de rotor ou de butée d'arbre sur les mécanismes industriels.

Détails sur le produit
Un collage de détecteurs accéléromètres cylindriques droits et orientés vers la droite avec un câble bleu enroulé
Accéléromètres

Nos accéléromètres Série 1443 sont des capteurs utilisés pour mesurer les vibrations sur les mécanismes industriels.

Détails sur le produit

Collecteur de données portable avec affichage à cristaux liquides, boutons directionnels et de fonction bleus, et boutons numérotés gris

Collecteurs de données portables Dynamix 2500, Série 1441

Nos collecteurs de données portables Dynamix™ 2500, Série 1441, peuvent mesurer, traiter, afficher et stocker diverses fonctions d’analyse. Ils sont conçus pour prendre en charge vos efforts de maintenance prédictive et fournir des diagnostics sur les vibrations des organes mécaniques importants.

Détails sur le produit

Système de surveillance de l'état des actifs 1440 XM pour machines distribuées

Le système de surveillance de l’état des actifs pour machines distribuées avertit les opérateurs et peut arrêter directement les machines lorsqu'il détecte des conditions anormales susceptibles de provoquer des dégâts conséquents ou des pannes catastrophiques.

Un module de mesure gris monté sur un rail DIN
Module de mesure dynamique standard

Nos modules de mesure dynamique standard 124 XM®, série 1440, permettent de surveiller les vibrations des axes, des carters ou des socles des machines tournantes.

Détails sur le produit
Un module de mesure gris légèrement orienté vers la droite avec un logo Allen-Bradley bleu dans le coin supérieur gauche et une vue du dessus du module
Modules de mesure dynamique pour les réseaux ControlNet

Nos modules de mesure dynamique XM®, série 1440, pour les réseaux ControlNet™ permettent de surveiller les vibrations, la pression et la déformation des machines tournantes. Ces modules sont conçus pour être intégrés aux automates ControlLogix® connectés via un adaptateur ControlNet™, série 1440.

Détails sur le produit
Un module de mesure gris légèrement orienté vers la droite avec un logo Allen-Bradley bleu dans le coin supérieur gauche et une vue du dessus du module
Modules bivitesse

Nos modules double vitesse 220 XM®, série 1440, acceptent les entrées de tachymètres standard. Ces modules fonctionnent en double voie, en voie simple redondante ou en mode de rotation inverse afin de contrôler la façon dont les capteurs calculent la vitesse, l'accélération et les mesures de crête. Ils peuvent fonctionner de manière autonome ou sur des réseaux DeviceNet™ afin de fournir des informations d’état et des données temps réel aux autres modules XM, aux automates programmables, aux systèmes de contrôle distribués et aux systèmes de surveillance de l’état des actifs.

Détails sur le produit
Un module de mesure gris légèrement orienté vers la droite avec un logo Allen-Bradley bleu dans le coin supérieur gauche et une vue du dessus du module
Modules relais

Nos modules relais 441 et 442 XM®, série 1440, fournissent des solutions de relais lorsque plusieurs relais complémentaires, outre ceux incorporés dans nos modules de mesure, sont requis.

Détails sur le produit
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Surveillance de l’état des actifs Chevron RightChevron Right