Loading

Transformation des protéines

Solutions d'automatisation, de contrôle et d'information pour l'industrie de la transformation de la viande
Morceau de saumon sur une planche à découper avec des herbes en bas à gauche et un récipient contenant des baies en haut.
Agro-alimentaire
    • Produits laitiers
    • Produits laitiers
    • Boulangerie
    • Boulangerie
    • Boissons
    • Boissons
    • Brasserie
    • Brasserie
    • Aliments préparés
    • Aliments préparés
    • Transformation des protéines
    • Transformation des protéines
    • Gestion de l’énergie
    • Gestion de l’énergie
    • Emballage alimentaire
    • Emballage alimentaire
    • Sécurité alimentaire
    • Sécurité alimentaire
    • Excellence opérationnelle
    • Excellence opérationnelle
    • Agilité dans le secteur des biens de grande consommation
    • Agilité dans le secteur des biens de grande consommation

Les protéines restent la pierre angulaire de tout régime alimentaire, et la demande mondiale ne cesse d'augmenter. Répondez aux exigences de demain grâce à une technologie d'automatisation haut de gamme qui améliore la productivité de votre personnel, tout en fournissant du bœuf, du porc, de la volaille, des produits de la mer et des protéines végétales de haute qualité et uniformes pour répondre aux besoins des consommateurs du monde entier.


Optimisation du rendement et du flux de production

Offrir une qualité élevée, tout en maintenant des coûts bas et un flux de production élevé

Le contre-filet, le filet mignon, les côtelettes, la poitrine et les filets sont non seulement délicieux, mais font également partie des parties les plus précieuses et les plus chères pour l'industrie de la transformation de la viande. Pour maintenir leur rentabilité, les installations de transformation de la viande ont besoin de solutions en matière de personnel et d'automatisation qui permettent de gérer efficacement les coûts. Cela commence par l'optimisation de la valeur de ces découpes, grâce à la précision et à la vitesse.

Certaines grandes usines de transformation de la viande créent de la valeur en ajoutant des capacités robotiques entièrement gérées par l'automate de ligne existant afin d'offrir une précision accrue sans accroître la complexité. D'autres entreprises mettent en œuvre une technologie de chariot indépendant qui offre un acheminement dynamique et flexible afin de minimiser les goulots d'étranglement, de maximiser la vitesse et de libérer de nouvelles capacités.

Ces entreprises peuvent surmonter la hausse des coûts et le manque d'uniformité des dimensions, des formes et des poids des matières premières pour fournir un produit plus uniforme et de meilleure qualité, ce qui peut se traduire par une rentabilité accrue. En outre, ces entreprises peuvent acheminer plus efficacement les produits dans l'ensemble de l'établissement afin de réduire les goulots d'étranglement et d'améliorer l'efficacité globale de la ligne.

Restructuration de la production de protéines
Plusieurs personnes portant des EPI (équipement de protection individuelle) qui travaillent sur la chaîne de montage d'une usine de transformation de la volaille
Livre numérique
Restructuration de la production de protéines

Découvrez comment vous pouvez exploiter les nouvelles technologies pour obtenir une fabrication et une distribution flexibles qui vous permettront de répondre aux besoins d'un marché en mutation.

Télécharger

La RA fait la démonstration de sa valeur pour le conditionnement de la viande
Employé contrôlant le fonctionnement d’une machine avec des lunettes RA
Étude de cas
La RA fait la démonstration de sa valeur pour le conditionnement de la viande

Maple Leaf Foods lance un programme pilote unique afin de démontrer comment la réalité augmentée (RA) peut améliorer les opérations dans l’industrie.

Lisez maintenant

Amélioration de l'efficacité du personnel

Accélération du délai de rentabilisation des nouvelles embauches et conservation des travailleurs

Dans le secteur de la viande, la pression sur les prix et la compétition concernant la main-d’œuvre qualifiée sont féroces. Pour réussir, les usines de transformation de la viande, des produits de la mer et de la volaille doivent trouver de meilleures approches afin d'exploiter davantage la valeur des équipements dans leurs ateliers, et d'attirer, de former et de fidéliser les travailleurs.

L'une des approches consiste à attaquer la productivité sous plusieurs angles, en se concentrant par exemple sur la réduction du nombre de temps d'arrêt et de leur durée, l'amélioration de la qualité au premier passage et la réduction du temps moyen de réparation (MTTR). Nous travaillons également avec des transformateurs de viande internationaux afin de renforcer leur personnel limité :

  • Robotique intégrée et simplifiée
  • Mouvement avancé et précis
  • Sécurité machine améliorant la productivité

Les fabricants ont également recours à des solutions créatives pour former et retenir le personnel, comme la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR). L'utilisation de ce type d'expérience d'apprentissage peut contribuer à accroître la conservation des savoirs, à réduire le temps de formation et à améliorer les compétences du personnel.

Amélioration des résultats dans l'industrie de la transformation de la viande

Dessin blanc représentant de l'énergie

40 %

Réduction de la consommation d'énergie grâce à l'amélioration de la conception et de la précision des machines

Dessin blanc d'une personne portant un casque de VR et appuyant sur un bouton

80 %

TRS supérieur grâce à la numérisation et aux travailleurs formés à l'AR

Dessin blanc représentant la connectivité pour l'ingénierie numérique

4000

Configurations de produits à 100 conditionnements/minute grâce à une production intelligente et agile

Exploitation de la technologie pour atteindre une productivité de haut niveau

Déploiement de logiciels de nouvelle génération pour relever les défis et satisfaire aux exigences

Soyons réalistes, l'environnement de fabrication évolue et devient chaque jour plus complexe. Les consommateurs veulent une plus grande visibilité sur vos produits, les autorités réglementaires veulent davantage d'informations sur vos méthodes de transformation de la viande et les actionnaires exigent des opérations plus durables. Le thème sous-jacent commun ? L'information.

Les technologies basées sur le cloud, telles que le système d'information de fabrication (MES) Plex® ou le système de gestion de la maintenance informatisée (Computerized Maintenance Management System, CMMS™) Fiix®, fournissent à votre équipe les informations dont elle a besoin à portée de main, avec la flexibilité nécessaire pour évoluer rapidement en fonction des besoins de votre entreprise.

Il en résulte une meilleure visibilité des performances des machines, des niveaux d'inventaire, des demandes de maintenance, du contrôle de la qualité, de la consommation énergétique, etc. Utilisez ces informations à votre avantage pour mettre en place une opération plus solide et durable.

PCI réalise des économies importantes sur la maintenance réactive
Un monticule de poudre de jaune d'œuf sur une planche à découper ronde en bois avec un œuf cassé en deux sur la droite
Étude de cas
PCI réalise des économies importantes sur la maintenance réactive

Grâce à Fiix de Rockwell Automation, le directeur de Perth County Ingredients a réduit la maintenance réactive de 54 % et économise 40 000 $ chaque année.

Lisez maintenant

Solutions pour la transformation des produits de la mer, de la volaille et de la viande

Découvrez comment l'industrie utilise la technologie pour relever les défis qui ont un impact sur ses résultats

Solutions intelligentes : libérer le potentiel de la pêche
Élevage de saumons en mer de Norvège. Industrie alimentaire, production artisanale traditionnelle, préservation de l'environnement. Vue aérienne d'un filet rond pour l'élevage et la capture de poissons dans des eaux arctiques entourées de fjords
Blog
Solutions intelligentes : libérer le potentiel de la pêche

Avec un marché de la pêche en pleine croissance, il est temps pour les transformateurs de poissons de tirer un meilleur parti et de décupler les rendements de leurs matières premières et de leurs processus.

Lisez maintenant
La réalité augmentée peut-elle attirer la génération Z vers la transformation de la volaille ?
Poulet regardant droit devant lui dans une exploitation de volailles en liberté. D'autres poulets paissent à l'arrière-plan.
Magazine
La réalité augmentée peut-elle attirer la génération Z vers la transformation de la volaille ?

Répondre aux besoins des jeunes travailleurs pourrait contribuer à résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre.

Lisez maintenant
Comment Tyson Foods a amélioré le rendement des saucisses
Petit-déjeuner comportant une assiette d'œufs brouillés, de saucisses et de toasts servis avec du jus d'orange
Magazine
Comment Tyson Foods a amélioré le rendement des saucisses

L'entreprise a réduit ses déchets en mettant en œuvre une stratégie logicielle d'intelligence manufacturière qui lui a permis d'identifier les variations de poids problématiques.

Lisez maintenant

Fabrication et automatisation dans le secteur des protéines alternatives
Hamburger vegan, sandwich fait sans viande, avec un verre de jus vert en arrière-plan. Sandwich avec poivron, champignon, tomate, laitue et salade protéinée
Blog
Fabrication et automatisation dans le secteur des protéines alternatives

L'automatisation est cruciale pour permettre à l'industrie des protéines alternatives de rester au plus près de la demande et d'engranger des succès.

Lisez maintenant

Passage à la production de viande d'origine végétale

Production de protéines durables, tout en réduisant les coûts

L'évolution des préférences des consommateurs pour des options saines et respectueuses de l'environnement entraîne une croissance sans précédent de la production de viande d'origine végétale. Cependant, les opérateurs sont confrontés à des défis uniques pour fournir des protéines de haute qualité ayant l'apparence, l'odeur et le goût de leurs équivalents animaux.

Exploitez la puissance de l'intégration des technologies de l'information et de la production pour obtenir une commande de traitement par lot uniforme, une intégration avec les fournisseurs et une commande opérationnelle qui réduisent les coûts et favorisent l'adoption par les consommateurs.

Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Industries Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Transformation des protéines Chevron RightChevron Right