Loading

Sécurité machine

Le leader mondial de l’automatisation de la sécurité intelligente
Deux hommes portant des casques de sécurité jaunes et des lunettes de protection discutent en tenant une tablette dans une usine
Solutions de sécurité
  • Électricité
  • Machines
  • Gestion
  • Maturité
  • Procédés
  • Services
  • Ressources
  • Outils système

Imaginez une sécurité machine qui améliore réellement la productivité et la performance globale de votre entreprise. Les entreprises qui adoptent une approche globale en matière de sécurité machine par le biais d’appareils intelligents obtiennent un taux de rendement synthétique (OEE) sensiblement supérieur aux autres. Ces entreprises subissent moins de temps d’arrêt non planifiés et un taux de blessures inférieur de moitié à celui des entreprises moyennes. Que vous fabriquiez ou utilisiez des machines, la sécurité intelligente est synonyme d’amélioration  de la productivité, de protection du personnel et d’entreprise connectée. Découvrez comment cela est possible.


Améliorez la productivité et renforcez la sécurité grâce à nos composants de sécurité intelligents

Loading
La sécurité intelligente augmente la productivité et la résilience du bon fonctionnement de votre usine, et ce n’est plus de la science fiction
Vue rapprochée du tiers supérieur d'une barrière immatérielle de sécurité 450L Guardshield rouge, avec cache gris, montée latéralement sur une machine métallique jaune, sur fond gris et flou. La lentille optique est orientée vers la droite.
Livre blanc
La sécurité intelligente augmente la productivité et la résilience du bon fonctionnement de votre usine, et ce n’est plus de la science fiction

L'accélération de la transformation numérique stimule la demande en solutions de sécurité intelligentes, devenues essentielles au sein d’une stratégie de résilience opérationnelle d'un fabricant et d'un transformateur et facteurs clés pour atteindre la productivité nécessaire et prospérer dans cette nouvelle normalité de l’écosystème. Pour répondre à cette demande, Rockwell Automation a encore amélioré son large portefeuille de solutions de sécurité intelligentes conçues pour aider ses clients à accélérer leur parcours de transformation numérique.

Télécharger maintenant
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Temps de fonctionnement machine obtenu grâce aux données de sécurité intelligente

Dans cette animation, le manager de production est capable de cibler précisément un problème dans sa chaîne à partir des informations fournies par les composants de sécurité intelligente. Il a pu identifier une augmentation du nombre de fois où il a été nécessaire d’accéder à de l’équipement situé dans une zone surveillée.


Les principes de la sécurité machineNous proposons des conseils sur les principes de sécurité machine, les normes en vigueur et les méthodes de mise en œuvre de la sécurité. Notre Safebook consacré à la sécurité machine contient également des informations sur la norme EN ISO 13849-1, ainsi que des exemples d’application avec calcul du niveau de performance. Découvrez comment être plus performant que la moyenne, avec moins de temps d’arrêt non planifiés et un taux de blessures deux fois moins élevé.

Safebook sur la sécurité machine
Un homme en train d’examiner une tablette jaune devant des machines
Manuel
Safebook sur la sécurité machine

Ce livre gratuit offre des conseils sur les principes de sécurité machine, les normes et les méthodes de mise en œuvre de la sécurité conformément aux directives CEI 62061 et ISO 13849-1.

Télécharger maintenant
Une conception de système de sécurité améliorant la durée de fonctionnement
Un homme en train de travailler sur un convoyeur qui déplace des bouteilles à bouchons jaunes, avec un mécanisme d’arrêt d’urgence en arrière-plan
Livre blanc
Une conception de système de sécurité améliorant la durée de fonctionnement

Les technologies de sécurité intégrée incluses dans la phase de conception peuvent augmenter la disponibilité des machines, réduire le temps moyen de réparation et améliorer la productivité.

Télécharger maintenant
Réduisez les temps d’arrêt au moyen de mesures alternatives
Verrou de sécurité rouge et panneau d’avertissement d’un danger
Blog
Réduisez les temps d’arrêt au moyen de mesures alternatives

Les alternatives aux procédures de verrouillage/signalisation traditionnelles offrent aux fabricants la possibilité d'améliorer la sécurité du personnel et la productivité.

Lisez maintenant

Outils pour réduire le temps de développement et améliorez la conformité

L’intégration de la sécurité à notre ensemble d’outil vous assure une gestion cohérente, fiable et documentée du cycle de vie de la sécurité fonctionnelle.

Notre gamme d’outils de configuration de sécurité exhaustive peut

  • Safety Automation Builder — Outil logiciel GRATUIT conçu pour simplifier la conception et la validation de la sécurité machine, et réduire les délais et les coûts.l
  • Fonctions de sécurité intégrées — Conçues en pensant à vous avant tout, ces fonctions de sécurité minimisent les risques et accélèrent le développement, incluant l’installation, la configuration et le câblage.
  • Bibliothèque SISTEMA — Permet d’automatiser le calcul du niveau de performance obtenu à l’aide des composants de sécurité d’un système de commande machine.
Loading

Une gamme évolutive pour l'automatisation industrielle

Solutions reposant sur les technologies modernes

Lorsque vous commencerez à concevoir une entreprise connectée, vous aurez besoin d'un système de commande et d'automatisation dans lequel tous les dispositifs seront intégrés en toute transparence, plutôt que d'un ensemble de produits distincts. Nous avons fait évoluer nos produits, logiciels et services pour vous aider à combler le fossé entre systèmes de mécanismes et systèmes d'entreprise afin d'améliorer la prise de décision.

Nous proposons des solutions évolutives et pérennes reposant sur les technologies contemporaines pour vous aider à concevoir une infrastructure sécurisée en temps réel qui vous permettra d'optimiser vos résultats.

Intégrer la commande et l'information
Un dessin d’architecture en noir et blanc montrant les connexions d’un système de commande de moteurs intelligent de Rockwell Automation.
Présentation
Intégrer la commande et l'information

Découvrez comment la solution Integrated Architecture permet de mettre en œuvre la solution The Connected Enterprise® grâce à la fabrication intelligente.

En savoir plus
Environnement de conception intégré
Une vue de tableau de bord de 4 icônes grises et blanches surmontées de verrous, un équipement avec un symbole de verrou occupe le coin supérieur gauche, et dans le coin supérieur droit se tiennent deux personnes, l'une avec un symbole de déverrouillage et l'autre avec un symbole de verrouillage. Le coin inférieur gauche a une configuration de trois ordinateurs avec une coche, et le coin inférieur droit montre des données illisibles avec un symbole de verrouillage.
Présentation
Environnement de conception intégré

Découvrez comment l'environnement de conception intégré Studio 5000 permet de mettre en œuvre la solution The Connected Enterprise®.

En savoir plus
Découvrez l’importance des dispositifs intelligents industriels
chaîne de fabrication grise avec des lignes rouges superposées, mettant en exergue les connexions entre les divers appareils intelligents et illustrant le flux de données
Présentation
Découvrez l’importance des dispositifs intelligents industriels

Nos dispositifs intelligents constituent une solution intégrée évolutive qui assure une nouvelle efficacité avec un coût total de possession réduit. Les dispositifs intelligents contribuent à améliorer la qualité des produits, à réduire les temps d’arrêt et à protéger vos investissements sous la forme de machines plus intelligentes au service d’une fabrication plus intelligente.

En savoir plus

Ateliers composants intelligents et de sécurité
Dessins d’icônes représentant la sécurité intelligente avec une barrière immatérielle de sécurité, un e-stop et un homme portant un casque de sécurité en face du tableau de bord d’un ordinateur montrant un avertissement
Ateliers composants intelligents et de sécurité

Demandez votre atelier dès aujourd’hui. Un représentant commercial Rockwell Automation vous contactera pour organiser votre programme personnalisé d’ateliers. Ces ateliers sont idéaux pour les OEM proposant des machines intelligentes qui connectent les usines aux entreprises et utilisateurs finaux. Ces ateliers vous aideront à débloquer de nouvelles valeurs, à réduire vos dépenses et optimiser votre potentiel.

Inscrivez-vous aujourd’hui
Main Image

Législation et normes de sécurité machine

La législation en matière de sécurité revêt une importance capitale pour la prévention des accidents, blessures et problèmes de santé au travail. Elle définit les conséquences des infractions aux normes en la matière. Ces réglementations énoncent les responsabilités des employeurs, des membres du personnel et des superviseurs afin de garantir la sécurité sur le lieu de travail et le bien-être des travailleurs.

Présentation des normes de sécurité machine
Deux hommes portant des casques de sécurité rouges et des vestes réfléchissantes jaunes et tiennent devant des robots industriels et regardent une tablette
Manuel
Présentation des normes de sécurité machine

Consultez ce document pour vous familiariser avec les normes relatives aux différents aspects de la sécurité, ainsi qu’à ses risques et technologies.

Télécharger maintenant
Législation et normes de sécurité industrielle
Une silhouette à plusieurs couches en nuances de bleu montrant des équipements de fabrication dans un décor industriel
Article
Législation et normes de sécurité industrielle

Conseils et orientations sur les dernières évolutions en matière de conformité réglementaire et de normes dans le monde.

Lisez maintenant

Une sécurité haut de gamme

Réduction des risques et amélioration de la productivité

Les progrès réalisés en matière de normes et de technologies de sécurité à l’échelle internationale ont transformé la sécurité de fabrication en outil performant pour optimiser la production. La mise en œuvre des technologies et normes de sécurité industrielle peut vous permettre d’améliorer la gestion du risque et de réduire les blessures. Elles apportent également des améliorations majeures au niveau de la productivité de la fabrication, de l’efficacité, ainsi que de l’état d’esprit des membres du personnel et des clients.

En savoir plus sur notre programme d’intégrateurs système de sécurité
Services de sécurité
Un homme et une femme portant des lunettes de protection examinent des équipements de fabrication  L’homme tient un ordinateur portable avec le logo de Rockwell Automation dessus
Capacité
Services de sécurité

La mise en œuvre des technologies et normes de sécurité industrielle peut vous permettre d’améliorer la gestion du risque et de réduire les blessures.

Découvrez nos capacités
Services liés au programme de verrouillage/signalisation
Deux hommes discutent dans un bureau, l’un d’entre tient une tablette et un stylet
Capacité
Services liés au programme de verrouillage/signalisation

Notre équipe d’ingénieurs et de spécialistes chevronnés peut vous aider à créer un programme de verrouillage/signalisation simple et personnalisé pour répondre avec succès à vos besoins.

Découvrez nos capacités
Découvrez nos composants de sécurité intelligents
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter

Composants de sécurité intelligents dédiés

2 barres de barrière immatérielle de sécurité rouges enfichées à chaque extrémité
Matériel
Barrières immatérielles de sécurité pour protection de poste dangereux GuardShield™, Série 450L-E

Garantissez la sécurité des doigts et mains avec la barrières immatérielles de sécurité pour protection de poste dangereux GuardShield™, Série 450L-E.  Chaque appareil peut être utilisé en tant que transmetteur ou récepteur avec le module plug-in. La série 450L-E a désormais plus de fonctionnalités, comme le masquage, l’inhibition et la connectivité EtherNet/IP (en vente dès janvier 2021) pour inclure la sécurité intelligente au sein de votre entreprise connectée.

En savoir plus
Interrupteur de verrouillage rouge avec 2 actionneurs sur chaque côté, illustrant différents types de clef et de points d’entrée
Matériel
Gâche de sécurité, Série 440G-MZ

La sécurité est primordiale en travaillant avec des robots, des équipements mouvants ou des machines entourées d’un périmètre délimité par des barrières et portes. Nos interrupteurs de verrouillage 440G-MZ Guard sont une solution intelligente intégrant la technologie GuardLink® pour vous aider à garantir la sécurité de vos employés tout en vous fournissant des données et diagnostiques en temps réel pour une meilleure efficacité.

En savoir plus
Deux interrupteur de sécurité rouges rectangulaires, un avec une cible en argent circulaire et un autre avec un capteur argenté sur le dessus et un câble noir en-dessous
Matériel
Interrupteurs de sécurité électromagnétiques 440G-EZ

Assurez la sécurité de vos collaborateurs, de vos machines et de vos locaux avec le nouvel interrupteur de sécurité électromagnétique Guardmaster®, série 440G-EZ. Cet interrupteur de sécurité garantit le verrouillage physique des grilles de protection, autorisant l’accès à une zone potentiellement dangereuse lorsque celle-ci est sécurisée. Compatibles avec tout type de portes de sécurité, ces interrupteurs sont certifiés au plus haut niveau de sécurité.

En savoir plus
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
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sécurité machine Chevron RightChevron Right