Loading

PlantPAx 

Système de contrôle-commande
PlantPAx  hero image
Solutions Procédé
    • Présentation
    • Gestion par lots de base
    • Gestion par lots de base
    • Gestion par lots globale
    • Gestion par lots globale
  • L'optimisation
    • Présentation
    • Systèmes instrumentés de sécurité
    • Systèmes instrumentés de sécurité
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL 2
    • ControLogix SIL 2
  • Services
    • Présentation
    • Migration du système de contrôle-commande
    • Migration du système de contrôle-commande
    • Système de contrôle-commande PlantPAx
    • Système de contrôle-commande PlantPAx

Le système PlantPAx® permet aux producteurs d'améliorer et d’accélérer les contrôles des processus décisionnels. Ce système vous permet de répondre plus vite aux attentes de vos clients et à des caractéristiques évoluant rapidement. La dernière version du système a été conçue pour être une partie intégrante de votre stratégie de transformation numérique qui vous aide à augmenter la productivité et la rentabilité tout en réduisant le risque opérationnel.

Repensez le rôle des systèmes de contrôle-commande.


PlantPAx 5.0

Accélérez votre transformation numérique avec un notre dernière version de DCS

Les producteurs comme vous savent gérer les difficultés et les défis à relever pour demeurer compétitifs. Cela est avéré dans plusieurs secteurs, des produits pharmaceutiques aux biens de consommation courante, et de l’agroalimentaire à la production minière et à la chimie. C'est pourquoi il est si important de mettre en œuvre les dernières avancées technologiques afin de poursuivre votre parcours de transformation numérique en constante évolution.

De la salle de commande à la salle du conseil, les utilisateurs de systèmes de procédé doivent sans cesse chercher le juste équilibre entre productivité et contraintes de budget et de ressources tout en remédiant de façon proactive aux risques opérationnels changeants. Relevez ces défis et profitez de véritables gains de productivité dans tous les domaines de votre usine grâce au système de contrôle-commande PlantPAx.

Les fonctionnalités du système ont un impact positif sur le cycle de vie des opérations de votre usine en garantissant que les systèmes évolutifs à l'échelle de l'usine favorisent la productivité, améliorent la rentabilité et réduisent les risques globaux pour les opérations.

Logo vainqueur du Prix des ingénieurs en automatique 2021

Winner of the Process Control Systems Category

La dernière version du système inclut ce qui suit :

Empreinte au sol réduite : les nouveaux automates des processus étendent les capacités de la gamme Logix avec une puissance de traitement de pointe et la capacité de réduire la complexité des architectures PlantPAx. Cette empreinte au sol réduite diminue le coût total de possession du système tout au long de son cycle de vie.

Moteur de l’uniformité : grâce aux instructions de procédé natives intégrées aux automates, les équipes de projet peuvent adopter des approches de stratégies de contrôle qui favorisent l’uniformité pour les projets individuels ou les déploiements multisites.

Déroulement des activités rationalisé : les équipes de développement réaliseront des économies dans la configuration des instruments, des alarmes et des éléments du système de diagnostic. Les opérateurs auront la possibilité de visualiser la logique de contrôle sous-jacente de manière sécurisée.

Certification TUV pour la cybersécurité : pour contribuer à atténuer les risques, les architectures de système PlantPAx 5.0 sont certifiées TUV selon la norme internationale ISA-99/CEI 62443-3-3 qui fournit des conseils sur la mise en œuvre d’un système électroniquement sécurisé.

Analyse activée : la version 5.0 de PlantPAx dispose d’infrastructures spécifiques conçues pour relier facilement les données en temps réel et leur historique issues du système de contrôle-commande à des outils de reporting et d’analyse. Cela permet des expériences étendues, telles que la réalité augmentée, et une intégration facile avec des progiciels d’analyse évolutifs.

En savoir plus sur les secteurs d’activité desservis

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Un nouvel horizon de possibilités grâce à PlantPAx 5.0

PlantPAx® 5.0, le système de contrôle-commande moderne de Rockwell Automation, a été conçu pour prendre en charge l’ensemble de vos applications de production, et bien plus encore. PlantPAx 5.0 permet de réduire les frais généraux de votre infrastructure d’automatisation tout en offrant des fonctions de diagnostic et d’analyse optimisées. 

Système de contrôle-commande PlantPAx – Le système de contrôle-commande moderne
Main Image
Brochure
Système de contrôle-commande PlantPAx – Le système de contrôle-commande moderne

Le système de contrôle-commande distribué moderne PlantPAx® est un composant clé de la solution The Connected Enterprise®.

Télécharger maintenant

Nouvelles vidéos sur les fonctionnalités techniques de PlantPAx 5.0

Regardez les démonstrations pour découvrir plus en détail les caractéristiques techniques

La dernière version de PlantPAx offre des caractéristiques techniques plus utiles que jamais. Ces vidéos de démonstration présenteront aux opérateurs et aux ingénieurs les fonctionnalités spécifiques de la dernière version du système de contrôle distribué moderne.

Chaque vidéo explique de façon approfondie les nouvelles fonctionnalités tant attendues de PlantPAx 5.0, illustrant comment cette version peut contribuer à accroître la productivité et la rentabilité tout en réduisant les risques opérationnels.

PlantPAx 5.0 - Bibliothèque d'objets de procédé
Main Image
Démonstration
PlantPAx 5.0 - Bibliothèque d'objets de procédé

Présentation de la nouvelle bibliothèque d'objets de procédé native de la nouvelle fonctionnalité de contrôleur de processus dans PlantPAx® 5.0. Vous pouvez désormais gagner du temps et de la mémoire lors de l'élaboration de votre stratégie de procédé.

Regarder maintenant
Liste de lecture de vidéos sur les fonctionnalités techniques de PlantPAx 5.0
Main Image
Présentation
Liste de lecture de vidéos sur les fonctionnalités techniques de PlantPAx 5.0

PlantPAx® 5.0 offre de nouvelles caractéristiques techniques et mises à jour. Des alarmes intégrées aux instructions SAMA, nos vidéos de démonstration exploreront et expliqueront les dernières fonctionnalités.

Regarder maintenant

La vidéo de démonstration mise en avant présente la bibliothèque d'objets de procédé native du nouveau contrôleur de processus dans PlantPAx 5.0. D'autres vidéos de la liste de lecture sur les caractéristiques techniques abordent les sujets suivants :

  • Alarmes intégrées
  • Propriété et arbitrage
  • Schémas SAMA
  • Utilisation d'instruction
  • HiHART
  • Et bien plus encore 
Sélectionnez la page de la liste de lecture pour toutes les afficher.
Groupe d’utilisateurs des solutions Procédé

Cet événement annuel de premier plan dans le secteur aborde les défis de production auxquels vous êtes confronté chaque jour. Vous pouvez compter sur nos interventions suscitant la réflexion, nos sessions techniques informatives et nos ateliers pratiques pour vous aider à découvrir les dernières technologies d'automatisation de procédé.

En savoir plus

PlanPAx : le système de contrôle distribué moderne

Repensez vos attentes en matière de système de contrôle-commande

Toutes vos opérations d'automatisation peuvent être intégrées à une Connected Enterprise à l'aide d'un système PlantPAx qui en est le composant principal. Cette technologie vous permettra d'accroître la productivité, d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts de votre organisation.

PlantPAx, le système de contrôle distribué moderne, fournit un système de commande unique à l'échelle de l'usine et une flexibilité accrue pour permettre d’améliorer la prise de décision.

Optimisation et contrôle de l’ensemble de l’usine : le système PlantPAx utilise un ensemble commun de programmes d'automatisation pour une intégration transparente entre les zones critiques et votre usine. Ce système de commande distribuée moderne connecte les procédés, les chaînes, l'alimentation, les informations et la commande de sécurité au sein d'une seule infrastructure à l'échelle de l'usine. Les avantages comprennent notamment des plates-formes communes, un flux d'informations transparent, une gestion facilitée et un coût total de possession plus faible. Voir nos architectures hautes performances

Architecture modulaire et évolutive : le système PlantPAx s’accompagne d’une large gamme d’options d’architecture et offre ainsi plus de flexibilité. La même plate-forme peut être utilisée pour des chaînes simples ou de grandes architectures distribuées. Cela se traduit par les avantage suivants : intégration facile sans réplication de données, délai de mise sur le marché plus rapide et capacités système évolutives telles que l’interface homme machine, la gestion par lots et la collecte de données. Voir les solutions de conception et de déploiement

Ouvert, basé sur l’information et sécurisé : le système de contrôle distribué moderne PlantPAx est basé sur des normes de communication ouvertes utilisant EtherNet/IP comme réseau fédérateur. Par conséquent, des informations en temps réel sont facilement disponibles dans toute l'entreprise pour une meilleure prise de décisions. Prenez de meilleures décisions commerciales en tirant parti de la virtualisation et de la mobilité, en permettant une convergence IT/OT avec du matériel commercial prêt à l'emploi, une réduction de la consommation d'énergie pouvant atteindre 10 % et une approche systématique de la défense en profondeur. Sécurisation des informations

Réseau Support et transmission flexible : vous pouvez choisir l'exécution optimale et l'équipe d'assistance selon vos besoins avec le système de contrôle-commande PlantPAx. Nous pouvons fournir le système et d'autres solutions de classe mondiale, ou votre intégrateur système de procédé avec lequel vous collaborez localement peut vous fournir une assistance.


Services de cycle de vie

Soutien au cycle de vie de vos opérations

De l’atelier aux bureaux de l’administration, les organisations ont besoin d'un partenariat global qui comprend leur secteur d’activité pour développer une stratégie de cycle de vie. Rockwell Automation fait preuve d'ingéniosité en combinant les compétences spécialisées et la technologie. Nous collaborons à chaque étape de votre cycle de vie afin d’élargir le champ des possibles pour votre entreprise, afin que vous puissiez élargir le champ des possibles pour vos clients.

Le système de contrôle distribué PlantPAx excelle en influant sur l'effort global d'intégration de la couche de contrôle des processus à l'entreprise.  Cela permet de réduire le coût du cycle de vie du système et de diminuer les risques opérationnels. PlantPAx peut avoir un impact tout au long de chaque phase du cycle de vie.

  1. Conception : grâce à une ingénierie et une normalisation plus rapides, les équipes peuvent se décharger des tâches sans valeur ajoutée qui consomment la phase de conception et se concentrer plutôt sur la fourniture d'un niveau de valeur différencié plus élevé au client.
  2. Élaboration : une mise en service plus rapide et une meilleure intégration des plates-formes réduisent au minimum les perturbations du chemin critique du calendrier du projet. Les caractéristiques technologiques du système de contrôle distribué doivent permettre aux équipes mondiales de dépanner rapidement les problèmes lors des phases de mise en service et de rester flexibles pour adopter des modifications tardives et contraignantes. Les capacités d'intégration des plates-formes et les outils de simulation permettant d'effectuer des tests de réception efficaces contribuent à comprimer les délais des projets.
  3. Durabilité : le système est plus facile à entretenir, à exploiter et à moderniser en réduisant le coût total de possession grâce à un encombrement réduit et à un parcours de modernisation simplifié.
  4. Amélioration : apportez des améliorations à l'entreprise grâce à la possibilité de développer et d’améliorer les systèmes avec des capacités de diagnostic, un accès ouvert et des outils d’analyse et d’optimisation.
En savoir plus sur nos services de procédés
Services de cycle de vie
Main Image
Capacités
Services de cycle de vie

Nos services d'automatisation industrielle accompagnent vos sites de production ou établissements tout au long de leur cycle de vie, que vous ayez besoin de concevoir, construire, maintenir ou améliorer vos opérations.

Découvrez nos compétences

Migrations DCS

Faire face aux risques d'un ancien système de contrôle distribué

Votre système de contrôle distribué est le cerveau de votre processus : il accède à votre usine pour surveiller et contrôler la multitude d'appareils qui vous permettent de fabriquer des produits de qualité à temps et de manière cohérente. À mesure que vos équipements de production vieillissent, il est inévitable de voir surgir des questions autour de la fourniture des pièces, de l'entretien, de la perte de productivité potentielle engendrée par des technologies anciennes et de l'augmentation des risques de temps d'arrêt. Découvrez comment Rockwell Automation peut vous aider à moderniser votre système de commande avec PlantPAx DCS.

Migration du système de contrôle-commande
Main Image
Activités
Migration du système de contrôle-commande

Nos solutions de migration sont conçues pour vous permettre de réduire au minimum les temps d'arrêt, d'optimiser la réussite opérationnelle et de diminuer les risques liés à la maintenance des équipements existants.

Découvrir nos fonctionnalités
Liste de lecture sur les migrations des systèmes de contrôle distribué vers PlantPAx
Main Image
Présentation
Liste de lecture sur les migrations des systèmes de contrôle distribué vers PlantPAx

Êtes-vous prêt à moderniser votre ancien système de contrôle distribué ? Beaucoup d'usines de traitement disposent d'un système de contrôle-commande obsolète. Découvrez le processus de migration d’un système de contrôle distribué vers le système PlantPAx® pour vous.

Regarder maintenant

Commande de traitement par lot et FactoryTalk BatchAppartient au système de contrôle distribué PlantPAx depuis le début

Le climat de production dynamique actuel présente de multiples défis : maîtriser les coûts, limiter les risques et saisir toutes les occasions d'obtenir un avantage concurrentiel. Pour de nombreuses entreprises, cela signifie que les zones de production doivent éliminer les sources d'inefficacités qui les freinent par des approches audacieuses. Cela nécessite des décisions éclairées, une mise en évidence des inefficacités basée sur les données et une collaboration poussée. En effet, les entreprises qui adoptent les technologies actuelles en pleine évolution peuvent découvrir de nouveaux avantages concurrentiels.

FactoryTalk® Batch permet un traitement par lots prévisible et efficace, compatible avec la réutilisation du code, des recettes, des phases et de la logique. FactoryTalk Batch combine la norme ISA-88 avec une technologie éprouvée qui offre une flexibilité allant des architectures d'entreprise aux applications mono-unité complexes. Il vous permet d'utiliser un seul système de commande et d'information dans la gestion de vos procédés pour améliorer le rendement et la qualité du produit, économiser l'énergie et les matières premières, réduire les variations des procédés et l'intervention humaine.

FactoryTalk Batch
Main Image
Logiciel
FactoryTalk Batch

Utilisez vos équipements plus efficacement, améliorez la qualité des produits, réduisez la consommation d'énergie et économisez de l'argent grâce aux nouvelles stratégies de commande de traitement par lot du logiciel FactoryTal® Batch.

Pour commencer
Commande de traitement par lots
Main Image
Activités
Commande de traitement par lots

Nos solutions de traitement par lots fournissent un environnement de commande flexible conforme à vos exigences pour une production accrue et des rendements améliorés.

Découvrir nos fonctionnalités

Avantages

  • Optimiser la chaîne logistique
  • Réduire la durée de mise en service
  • Renforcer l’uniformité
  • Marge pour croître

Outils de conception et de déploiement

Des outils pour configurer et utiliser nos produits

Le système de contrôle-commande PlantPAx permet de tirer parti des avancées réalisées dans la conception et la configuration de nos plates-formes. L'outil PlantPAx System Estimator (PSE) vous permet de concevoir et de valider rapidement votre architecture selon vos exigences. L’assistant PSE fait partie de l’outil Integrated Architecture® Builder (IAB).

Télécharger l'outil PlantPAx System Estimator Découvrir nos outils de configuration des systèmes
Guide de sélection du système de contrôle-commande PlantPAx
Main Image
Brochure
Guide de sélection du système de contrôle-commande PlantPAx

Le système PlantPAx® fournit une approche moderne de la commande distribuée. Le système partage une technologie commune avec toutes les autres disciplines d'automatisation de l'usine.

Télécharger maintenant
Manuel utilisateur PlantPAx DCS
Main Image
Manuel
Manuel utilisateur PlantPAx DCS

Décrit les instructions complémentaires, les instructions PlantPAx embarquées et les faces avant associées qui sont disponibles pour développer des applications.

Télécharger maintenant
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Systèmes de procédés Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de contrôle-commande (PlantPax) Chevron RightChevron Right