Loading

Gestion par lots de base

Commande de gestion par lots basée sur automate
Gestion par lots de base hero image
Solutions Procédé
    • Présentation
    • Gestion par lots de base
    • Gestion par lots de base
    • Gestion par lots globale
    • Gestion par lots globale
  • L'optimisation
    • Présentation
    • Systèmes instrumentés de sécurité
    • Systèmes instrumentés de sécurité
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL 2
    • ControLogix SIL 2
  • Services
    • Présentation
    • Migration du système de contrôle-commande
    • Migration du système de contrôle-commande
    • Système de contrôle-commande PlantPAx
    • Système de contrôle-commande PlantPAx

Nous proposons des logiciels qui ouvrent la voie à des solutions de séquençage basées sur automate. Ces solutions de gestion par lots rapprochent les capacités d’alimentation au plus près des processus et offrent de nouvelles possibilités pour les systèmes de plate-forme hors réseau et à unité de commande unique.


Réduction du temps d’intégration

Logiciel gestion par lots SequenceManager

Le logiciel SequenceManager™ permet une gestion par lots basée sur automate, adaptée à des infrastructures composées d’une seule unité ou de plusieurs unités autonomes. Ce logiciel organise les programmes au sein d’un automate en une séquence ordonnée, pour les applications exigeantes.

Avantages

  • Créé un temps de réponse par lots distribués rapide, au plus près du processus
  • Réduit les coûts liés à l’intégration de structures en plate-forme complexes dans les systèmes de l’usine
  • Réduit les coûts d’infrastructure et la complexité des logiciels
Solution de séquençage et de traitement par lots basée sur automate
Main Image
Brochure
Solution de séquençage et de traitement par lots basée sur automate

Le logiciel SequenceManager intègre le séquençage par lots à la gamme d’automates Logix, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités puissantes au plus près des processus et en offrant de nouvelles possibilités.

Télécharger maintenant

Gestion par lots évolutive basée sur automate

PlantPAx Logix Batch & Sequence Manager
Main Image
Brochure
PlantPAx Logix Batch & Sequence Manager

Rockwell Automation propose une solution évolutive de gestion des lots et du séquençage pour son système d’automatisation des procédés PlantPAx : PlantPAx Logix Batch & Sequence Manager.

Télécharger maintenant

Logix Batch & Sequence Manager

Le logiciel Logix Batch & Sequence Manager (LBSM) est un système de gestion par lots basé sur automate facile à mettre en œuvre, adapté à des infrastructures composées d’une seule unité ou de plusieurs unités autonomes.

Avantages

  • Élimine les solutions de gestion des séquences à code personnalisé, gourmandes en ingénierie
  • Réduit le délai de livraison des équipements de traitement par lots sur plate-forme
  • Réduit les délais de démarrage et de débogage
  • Permet une plus forte intégration aux systèmes logiciels de gestion par lots

Lancez-vous dès maintenant

Outils de conception et de déploiement

La boîte à outils des applications par lots regroupe de la documentation, des phases d’équipements, des routines d’assistance et les composants IHM associés. Elle vous aide à développer une solution de traitement par lots en utilisant Integrated Architecture ou le système de commande distribuée PlantPAx®. Cette boîte à outils est le point de départ pour tout projet de traitement par lots et repose sur une philosophie de commande par lots spécifique, qui peut être modifiée pour répondre à vos besoins ou à votre philosophie propres.

Télécharger la boîte à outils des applications par lots
Mise en route de la boîte à outils des applications de traitement par lots
Deux employés portant des filets à cheveux, des masques, des gants blancs et des blouses de laboratoire consultent des informations sur une tablette dans une usine.
Manuel
Mise en route de la boîte à outils des applications de traitement par lots

Ce guide de mise en route est conçu afin de fournir un cadre pour l’utilisation de la boîte à outils des applications de traitement par lots.

Télécharger maintenant
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Commande de traitement par lots Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Gestion par lots de base Chevron RightChevron Right