Loading

Protectores de circuitos de motores

Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros

Los protectores de circuito de motor brindan protección contra cortocircuito para cargas de motores individuales y están disponibles para un amplio rango de tamaños de motores y tipos de instalaciones. Se pueden combinar con nuestros arrancadores de motor NEMA e IEC, relés de sobrecarga y contactores.

Protector de circuito de motor Boletín 140MT-D9N que muestra la perilla enclavable, el interruptor de prueba de activación y el indicador de activación.

Protectores de circuito de motor 140MT

Nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140MT (versión D9N), con calificación hasta 40 A, pueden aplicarse en combinación con contactores y relés de sobrecarga.

Detalles del producto

Main Image

Protectores de circuitos de motores 140MG

Los protectores de circuitos de motores Bulletin 140MG pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito derivado del motor, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual. Estos dispositivos están clasificados desde 3 a 1200 A. En Norteamérica, los códigos de electricidad exigen que un circuito de bifurcación de motores individual se proteja utilizando fusibles, disyuntores de circuitos o un controlador de motor de combinación autoprotegido certificados por UL/CSA Listed.

Detalles del producto

Main Image

Protectores de circuitos de motores 140M

Rockwell Automation anuncia que, a partir de marzo de 2022, se interrumpirá la producción de nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140M y ya no estarán disponibles para la venta. Le recomendamos migrar a nuestros protectores de circuito de motor Boletín 140MT.

Estos protectores de circuito de motor ofrecen un rango de corriente extendido para los modelos de estructura C (32 A) y D (40 A). Los productos 140M de estructura F seguirán estando disponibles.

Obtenga más información, lea el perfil de migración de disyuntores de protección de motor Boletín 140M a 140MT/UT.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Disyuntores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Protectores de circuitos de motores Chevron RightChevron Right