Loading

Sistemas de conexión Mini-Plus

Nuestros sistemas de conexión Mini-Plus Bulletin 889N combinan cables con conectores, cables con un conector y receptáculos para montaje en panel para aplicaciones severas con el fin de proporcionar conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines.
Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
    • Descripción general
    • Micro de CA
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Descripción general
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cables USB
    • Cables USB
    • Descripción general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
    • Descripción general
    • A presión IEC
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
    • Para montaje en panel 1492
    • Alimentación eléctrica
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado
    • Sistemas de marcado
Main Image

Cables con un conector & cable con conectores Mini-Plus

Nuestros cables con un conector Bulletin 889N y los cables con conectores Mini-Plus Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines. Los conectores sobremoldeados de cloruro de polivinilo (PVC) pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.

Detalles del producto

Main Image

Receptáculos para montaje en panel Mini-Plus

Nuestros receptáculos para montaje en panel Mini-Plus Bulletin 888N están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel. Disponibles con conectores macho o hembra, estos receptáculos cuentan con roscas de ½ pulg. 14 NPT y conductores 16 AWG para aplicaciones severas.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cables y cables con conector Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Mini-Plus Chevron RightChevron Right