Loading

Cables con un conector y enchufables en campo

Los cables y los cables con un conector proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Ofrecemos una amplia línea de cables con un conector (conectores en cada extremo) y cable con conectores (conector en un extremo, terminales en el otro), bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Estos componentes están disponibles en distintas configuraciones de conectores y materiales de envolventes.
Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
    • Descripción general
    • Micro de CA
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Descripción general
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cables USB
    • Cables USB
    • Descripción general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
    • Descripción general
    • A presión IEC
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
    • Para montaje en panel 1492
    • Alimentación eléctrica
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado
    • Sistemas de marcado
Main Image
Sistemas de conexión tipo AC Micro

Nuestros sistemas de conexión tipo micro de CA Bulletin 889R incluyen conectores de 2, 3, 4, 5 u 8 pines estándares del sector para los componentes con alimentación de CC. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas configuraciones. Bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel son un complemento completo para la línea y agregan aún más flexibilidad a su cableado de campo.

Ver todo »
Main Image
Carretes de cables

Nuestros carretes de cable Bulletin 889 se pueden combinar con conectores enchufables en campo para proporcionar flexibilidad con características mejoradas para la instalación rápida y simple típica de un sistema basado completamente en conectores. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad.

Detalles del producto
Main Image
Sistemas de conexión tipo DC Micro (M12)

Nuestros sistemas de conexión tipo micro de CC (M12) Bulletin 889D incluyen conectores de 2, 3, 4, 5 u 8 pines estándares del sector para los componentes con alimentación de CC. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas configuraciones para adaptarse a un amplio rango de aplicaciones y ambientes. Bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel son un complemento completo para la línea y agregan aún más flexibilidad a su cableado de campo.

Ver todo >>
Main Image
Sistemas de conexión de válvulas DIN

Nuestros sistemas de conexión de válvulas DIN Bulletin 889 incluyen conectores enchufables en campo y cables que proporcionan una conexión segura en aplicaciones industriales hidráulicas y neumáticas con válvulas de solenoide e interruptores de presión. Disponibles en distintos tamaños y configuraciones de cableado, estos productos proporcionan conectividad estándar y protección ambiental. Algunos modelos incorporan circuitos de protección contra sobretensiones que protegen las bobinas de solenoide dentro de otros dispositivos contra picos de corriente potencialmente perjudiciales.

Ver todo »
Main Image
Sistemas de conexión tipo micro EAC

Nuestros sistemas de conexión tipo micro EAC Bulletin 889B proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores están disponibles en configuraciones rectas o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.

Ver todo »
Main Image
Dispositivos de conexión IDC

Nuestras cajas de distribución IDC incluyen puertos con 3 terminaciones de cable y están disponibles en una caja de 8 puertos. Nuestros receptáculos IDC presentan conectores de metal fundido con 4 cables de cinc y son ideales para la terminación de cables de envolventes con la flexibilidad de la personalización del campo.

Ver todo »
Main Image
Sistemas de conexión M23

Nuestros sistemas de conexión Bulletin 889M M23 ofrecen conectores de 12 y 19 pines estándares del sector para conexiones robustas en aplicaciones de alta densidad de pines. Use nuestros dispositivos de conexión M23 con interruptores de seguridad o para transferir un paquete de señales discretas desde una caja de distribución o un controlador. Ofrecemos cables con un conector y cable con conectores, conectores enchufables para soldadura y receptáculos para montaje en panel.

Ver todo »
Main Image
Sistemas de conexión mini

Nuestros sistemas de conexión mini Bulletin 889N incluyen cables con un conector, cable con conectores, cajas de distribución, bifurcadores y tes, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Los conectores de 2, 3, 4, 5 o 6 pines estándar del sector son ideales para aplicaciones de alta alimentación eléctrica. Los cables con un conector y los cable con conectores estilo Mini están disponibles en longitudes estándar con codificación de colores de cables alternante (EE. UU., automotriz EE. UU. e IEC) o en un forro de cable STOOW-A para aplicaciones severas.

Ver todo >>
Main Image
Sistemas de conexión Mini-Plus

Nuestros sistemas de conexión Mini-Plus Bulletin 889N combinan cables con conectores, cables con un conector y receptáculos para montaje en panel para aplicaciones severas con el fin de proporcionar conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines.

Ver todo »
Main Image
Sistemas de conexión Pico (M8)

Nuestros sistemas de conexión Pico (M8) Bulletin 889P incluyen cables con un conector, cable con conectores, cajas de distribución, bifurcadores, cables en V, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Nuestros dispositivos incluyen conectores de 3 o 4 pines estándar del sector en estilos enroscables o encajables con configuraciones rectas o rectangulares. Los cables con un conector y los cable con conectores incluyen conectores sobremoldeados y están disponibles en distintas longitudes y materiales de forro de cable.

Ver todo »
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cables y cables con conector Chevron RightChevron Right